Menu Search

Separadores

En stock

Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.

Código De La Serie: SR2702

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
703 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Material Finalizar Tipo de rosca Tipo Longitud del espaciador Compra
0,3476 € - 0,3659 € 10730 En stock
M3
Acero
Zincado
Metric
Female-Female Spacer
6.0 mm
1,341 € - 1,41 € 12230 En stock
M3
Acero
Zincado
Metric
Female-Female Spacer
50.0 mm
0,4585 € - 0,4832 € 19829 En stock
M4
Acero
Zincado
Metric
Female-Female Spacer
5.0 mm
0,9106 € - 0,959 € 1500 En stock
M2.5
Acero inoxidable 303
Acero inoxidable
Metric
Female-Female Spacer
5.0 mm
1,7608 € - 1,8535 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
Acero inoxidable 303
Acero inoxidable
Metric
Female-Female Spacer
50.0 mm
3,7846 € - 3,9844 € 175 En stock
M5
Acero inoxidable 303
Acero inoxidable
Metric
Female-Female Spacer
60.0 mm
2,6265 € - 2,7641 € 3250 En stock
M5
Acero
Zincado
Metric
Female-Female Spacer
55.0 mm
3,4163 € - 3,5971 € 125 En stock
M5
Latón
Chapado en níquel
Metric
Female-Female Spacer
60.0 mm
2,4971 € - 2,6285 € 375 En stock
M4
Acero inoxidable 303
Acero inoxidable
Metric
Female-Female Spacer
50.0 mm
0,4789 € - 0,5048 € 200 En stock
M4
Acero
Zincado
Metric
Female-Female Spacer
9.0 mm
1,3045 € - 1,3734 € 2202 En stock
M3
Latón
Chapado en níquel
Metric
Female-Female Spacer
55.0 mm
7,4376 € - 7,8249 € 7 En stock
M8
Acero
Zincado
Metric
Female-Female Spacer
60.0 mm
1,367 € - 1,438 € 50 En stock
M3
Acero
Zincado
Metric
Female-Female Spacer
55.0 mm
1,6381 € - 1,7242 € 300 En stock
M3
Latón
Chapado en níquel
Metric
Female-Female Spacer
60.0 mm
1,8146 € - 1,9094 € 1450 En stock
M4
Latón
Chapado en níquel
Metric
Female-Female Spacer
55.0 mm
1,5285 € - 1,6103 € 4750 En stock
M3
Acero
Zincado
Metric
Female-Female Spacer
60.0 mm
2,4777 € - 2,6067 € 6179 En stock
M4
Acero
Zincado
Metric
Female-Female Spacer
65.0 mm
0,4165 € - 0,438 € 146827 En stock
M3
Acero
Zincado
Metric
Female-Female Spacer
8.0 mm
0,6447 € - 0,6781 € 2 En stock
M3
Latón
Chapado en níquel
Metric
Espaciador reducido macho - hembra,
15.0 mm
1,8448 € - 1,9417 € 544 En stock
M5
Latón
Chapado en níquel
Metric
Espaciador reducido macho - hembra,
40.0 mm
  • de 36
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 6.0 mm

10096178

Rango de precios
0,3659 € - 0,3476 €

Niveles de existencias
10730 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
  • Diámetro
    5.8 mm
  • Longitud de la rosca
    3.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    3.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 50.0 mm

10225912

Rango de precios
1,41 € - 1,341 €

Niveles de existencias
12230 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    50.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Tipo de rosca
    Metric
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 5.0 mm

10096673

Rango de precios
0,4832 € - 0,4585 €

Niveles de existencias
19829 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    2.5 mm
  • Longitud de la rosca interna
    2.5 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de rosca
    Metric
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10225554

Rango de precios
0,959 € - 0,9106 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Diámetro
    5.8 mm
  • Longitud de la rosca
    2.5 mm
  • Longitud de la rosca interna
    2.5 mm
  • Medida de la rosca
    M2.5
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 50.0 mm

10225929

Rango de precios
1,8535 € - 1,7608 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud del espaciador
    50.0 mm
  • Diámetro
    6.4 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 60.0 mm

10226469

Rango de precios
3,9844 € - 3,7846 €

Niveles de existencias
175 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    60.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de rosca
    Metric
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 55.0 mm

10226438

Rango de precios
2,7641 € - 2,6265 €

Niveles de existencias
3250 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    55.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de rosca
    Metric
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 60.0 mm

10226445

Rango de precios
3,5971 € - 3,4163 €

Niveles de existencias
125 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    60.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de rosca
    Metric
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 50.0 mm

10226117

Rango de precios
2,6285 € - 2,4971 €

Niveles de existencias
375 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    50.0 mm
  • Diámetro
    8.1 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 9.0 mm

10225981

Rango de precios
0,5048 € - 0,4789 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    9.0 mm
  • Longitud de la rosca
    4.5 mm
  • Longitud de la rosca interna
    4.5 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de rosca
    Metric
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 55.0 mm

10096659

Rango de precios
1,3734 € - 1,3045 €

Niveles de existencias
2202 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    55.0 mm
  • Diámetro
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 13.0 mm M8 60.0 mm

10226742

Rango de precios
7,8249 € - 7,4376 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    60.0 mm
  • Longitud de la rosca
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    15.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8
  • Tipo de rosca
    Metric
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 55.0 mm

10096666

Rango de precios
1,438 € - 1,367 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    55.0 mm
  • Diámetro
    5.8 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 60.0 mm

10225950

Rango de precios
1,7242 € - 1,6381 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    60.0 mm
  • Diámetro
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 55.0 mm

10226124

Rango de precios
1,9094 € - 1,8146 €

Niveles de existencias
1450 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    55.0 mm
  • Diámetro
    12.7 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 60.0 mm

10225967

Rango de precios
1,6103 € - 1,5285 €

Niveles de existencias
4750 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    60.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Tipo de rosca
    Metric
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 65.0 mm

10226155

Rango de precios
2,6067 € - 2,4777 €

Niveles de existencias
6179 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    65.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M4
  • Tipo de rosca
    Metric
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 8.0 mm

10225707

Rango de precios
0,438 € - 0,4165 €

Niveles de existencias
146827 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Diámetro
    5.8 mm
  • Longitud de la rosca
    4.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    4.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 15.0 mm

10198315

Rango de precios
0,6781 € - 0,6447 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M3
  • Tipo de rosca
    Metric
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 40.0 mm

10198698

Rango de precios
1,9417 € - 1,8448 €

Niveles de existencias
544 En stock
Atributos
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca interna
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M5
  • Tipo de rosca
    Metric