Menu Search

Soportes de documentos

En stock

Los soportes de documentos proporcionan un lugar para contener la documentación que debe ser fácilmente accesible en cubiertas de maquinaria, paneles eléctricos y aplicaciones similares. La soportes se suministran con tiras autoadhesivas para una rápida adherencia.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
2 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Aplicación o aplicaciones compatibles Longitud general Material Profundidad general Anchura general Compra
8,0394 € - 11,8327 € Solicite el plazo de entrega aquí
A5
212.0 mm
ABS
20.6 mm
202.0 mm
8,8962 € - 13,1063 € 251 En stock
A4
234.0 mm
ABS
31.0 mm
257.0 mm
ABS Soporte para documentos 212.0 mm

10128725

Rango de precios
11,8327 € - 8,0394 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Beige
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Longitud al centro del orificio
    60.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    6.0 mm
ABS Soporte para documentos 234.0 mm

10128688

Rango de precios
13,1063 € - 8,8962 €

Niveles de existencias
251 En stock
Atributos
  • Color
    Beige
  • Material completo
    Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
  • Tipo de montaje
    Espárrago roscado
  • Longitud al centro del orificio
    70.0 mm
  • Diámetro del orificio de montaje
    6.0 mm