Menu Search

Soportes de empalme

En stock

Estos soportes de empalme de fibra están realizados en nylon o polipropileno (PP). Vienen en varias configuraciones de método de montaje y ranura, y tienen una capacidad máxima de 24 conexiones de empalme. Opciones disponibles UL94 V0 y UL94 V2. Las opciones de color son: negro, azul, verde, natural, rojo y amarillo.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
33 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Longitud general Número de ranuras Anchura general Altura general Compra
0,5629 € - 0,5926 € 3000 En stock
22.0 mm
4
9.5 mm
5.9 mm
3,5478 € - 3,7361 € 280 En stock
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
1,0244 € - 1,0783 € Solicite el plazo de entrega aquí
2
12.7 mm
9,3186 € - 9,805 € 29 En stock
89.0 mm
8
27.5 mm
0,3919 € - 0,4126 € Solicite el plazo de entrega aquí
5
25.2 mm
15.7 mm
3,4378 € - 3,6145 € 770 En stock
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
3,6279 € - 3,8192 € 47 En stock
72.66 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
0,4462 € - 0,4696 € 1019 En stock
20.6 mm
3
3,5162 € - 3,702 € 38 En stock
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
2,2793 € - 2,3998 € 10173 En stock
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
5,5755 € - 5,8689 € 13950 En stock
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
0,2951 € - 0,3105 € 3637 En stock
37.0 mm
6
26.0 mm
6.0 mm
2,2793 € - 2,3998 € 90 En stock
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
4,4338 € - 4,6681 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
5,8255 € - 6,135 € Solicite el plazo de entrega aquí
26.5 mm
17.5 mm
8.0 mm
5,0185 € - 5,2816 € 2748 En stock
72.66 mm
16
26.5 mm
6.4 mm
2,6132 € - 2,7513 € 2 En stock
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
0,3598 € - 0,3789 € 1366 En stock
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
0,3184 € - 0,3349 € 63 En stock
35.63 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
0,3877 € - 0,4082 € 775 En stock
3
14.0 mm
16.5 mm
  • de 2
Clip de Fibra 22.0 mm 9.5 mm 3.0 mm Natural Nylon 6/6

10315996

Rango de precios
0,5926 € - 0,5629 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Altura general
    5.9 mm
  • Longitud general
    22.0 mm
  • Anchura general
    9.5 mm
Clip de Fibra 35.4 mm (L) 6 Natural

10316122

Rango de precios
3,7361 € - 3,5478 €

Niveles de existencias
280 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Altura general
    9.0 mm
  • Longitud general
    35.4 mm
  • Anchura general
    20.0 mm
Clip de Fibra 9.5 mm 12.7 mm 2.0 mm Natural Nylon 6/6

10315989

Rango de precios
1,0783 € - 1,0244 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Anchura general
    12.7 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Cantidad del paquete
    1000
Clip de Fibra 89.0 mm 27.5 mm Negro Nylon 6

10312384

Rango de precios
9,805 € - 9,3186 €

Niveles de existencias
29 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Longitud general
    89.0 mm
  • Anchura general
    27.5 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cantidad del paquete
    100
Clip de Fibra 7.9 mm 6.35 mm 2.2 mm, 4.0 mm Natural Nylon 6/6

10111390

Rango de precios
0,4126 € - 0,3919 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura general
    15.7 mm
  • Anchura general
    25.2 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cantidad del paquete
    1000
Clip de Fibra 35.4 mm 9.0 mm 6 Natural PP;TPE

10316108

Rango de precios
3,6145 € - 3,4378 €

Niveles de existencias
770 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura general
    9.0 mm
  • Longitud general
    35.4 mm
  • Anchura general
    20.0 mm
  • Material completo
    Polipropileno; Elastómero termoplástico
Clip de Fibra 72.66 mm 4.8 mm 26.5 mm Negro Nylon 6

10312322

Rango de precios
3,8192 € - 3,6279 €

Niveles de existencias
47 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura general
    4.8 mm
  • Longitud general
    72.66 mm
  • Anchura general
    26.5 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Clip de Fibra 20.6 mm (L) Natural

10315972

Rango de precios
0,4696 € - 0,4462 €

Niveles de existencias
1019 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Adhesivo
  • Longitud general
    20.6 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cantidad del paquete
    1000
Clip de Fibra 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Negro Nylon 6

10312834

Rango de precios
3,702 € - 3,5162 €

Niveles de existencias
38 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura general
    5.5 mm
  • Longitud general
    32.6 mm
  • Anchura general
    27.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
Clip de Fibra 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Negro Nylon 6

10312841

Rango de precios
2,3998 € - 2,2793 €

Niveles de existencias
10173 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura general
    5.5 mm
  • Longitud general
    32.6 mm
  • Anchura general
    27.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
Clip de Fibra Natural 32.0 mm (L) 12, 4

10412473

Rango de precios
5,8689 € - 5,5755 €

Niveles de existencias
13950 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Roscado;Adhesivo
  • Altura general
    12.2 mm
  • Longitud general
    32.0 mm
  • Anchura general
    32.0 mm
Clip de Fibra 37.0 mm 6.0 mm 6 Negro Nylon 6/6

10111826

Rango de precios
0,3105 € - 0,2951 €

Niveles de existencias
3637 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura general
    6.0 mm
  • Longitud general
    37.0 mm
  • Anchura general
    26.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
Clip de Fibra 21.4 mm 5.5 mm 27.0 mm Negro Nylon 6

10312858

Rango de precios
2,3998 € - 2,2793 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura general
    5.5 mm
  • Longitud general
    21.4 mm
  • Anchura general
    27.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
Clip de Fibra 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Verde Nylon 6

10312773

Rango de precios
4,6681 € - 4,4338 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Altura general
    7.33 mm
  • Longitud general
    26.5 mm
  • Anchura general
    17.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
Clip de Fibra 26.5 mm 8.0 mm 17.5 mm Rojo Nylon 6

10312742

Rango de precios
6,135 € - 5,8255 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Rojo
  • Altura general
    8.0 mm
  • Longitud general
    26.5 mm
  • Anchura general
    17.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
Clip de Fibra 72.66 mm 6.4 mm 26.5 mm Azul Nylon 6

10312339

Rango de precios
5,2816 € - 5,0185 €

Niveles de existencias
2748 En stock
Atributos
  • Color
    Azul
  • Altura general
    6.4 mm
  • Longitud general
    72.66 mm
  • Anchura general
    26.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
Clip de Fibra 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Amarillo Nylon 6

10312797

Rango de precios
2,7513 € - 2,6132 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Color
    Amarillo
  • Altura general
    7.33 mm
  • Longitud general
    26.5 mm
  • Anchura general
    17.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 6
Clip de Fibra Natural 32.0 mm (L) 12, 4

10316092

Rango de precios
0,3789 € - 0,3598 €

Niveles de existencias
1366 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Método de montaje
    Roscado;Adhesivo
  • Altura general
    12.2 mm
  • Longitud general
    32.0 mm
  • Anchura general
    32.0 mm
Clip de Fibra 35.63 mm 5.8 mm 12 Negro Nylon 6/6

10111796

Rango de precios
0,3349 € - 0,3184 €

Niveles de existencias
63 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Altura general
    5.8 mm
  • Longitud general
    35.63 mm
  • Anchura general
    26.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Clip de Fibra 7.9 mm 6.35 mm 2.2 mm Natural Nylon 6/6

10111383

Rango de precios
0,4082 € - 0,3877 €

Niveles de existencias
775 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Altura general
    16.5 mm
  • Anchura general
    14.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Cantidad del paquete
    1000