Menu Search

Soportes de gas - Potencia fija

En stock

Los soportes de gas de potencia fija son adecuados para aplicaciones como paneles de acceso, puertas de capó y ventanas de escotilla. Los soportes de gas son autónomos por lo que no requieren ninguna energía externa.

Código De La Serie: SR6482

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
97 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del tubo Fuerza máxima Longitud del tubo Compra
42,3536 € - 93,6167 € 3 En stock
15.0 mm
400.0 N
230.0 mm
45,0934 € - 99,6628 € 9 En stock
18.0 mm
650.0 N
145.0 mm
28,5413 € - 63,0978 € 10 En stock
15.0 mm
150.0 N
90.0 mm
97,8623 € - 103,0144 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
550.0 N
195.0 mm
49,2546 € - 108,871 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
450.0 N
245.0 mm
45,0934 € - 99,6628 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
200.0 N
145.0 mm
47,7714 € - 105,5853 € 6 En stock
18.0 mm
300.0 N
195.0 mm
41,2927 € - 91,2683 € 10 En stock
15.0 mm
150.0 N
180.0 mm
51,2219 € - 113,2279 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
500.0 N
295.0 mm
55,1668 € - 121,9417 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.0 mm
1000.0 N
145.0 mm
45,0934 € - 99,6628 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
100.0 N
145.0 mm
59,1014 € - 130,6555 € 2 En stock
23.0 mm
200.0 N
245.0 mm
61,0584 € - 134,9815 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.0 mm
650.0 N
295.0 mm
45,0934 € - 99,6628 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
250.0 N
145.0 mm
47,7714 € - 105,5853 € 4 En stock
18.0 mm
350.0 N
195.0 mm
28,5443 € - 30,0409 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
250.0 N
90.0 mm
41,2927 € - 91,2683 € 82 En stock
15.0 mm
250.0 N
180.0 mm
28,5413 € - 63,0978 € 6 En stock
15.0 mm
100.0 N
90.0 mm
41,2885 € - 43,4629 € 22 En stock
15.0 mm
100.0 N
180.0 mm
28,5443 € - 30,0409 € 19 En stock
15.0 mm
50.0 N
90.0 mm
  • de 5
Resorte de gas 200.0 mm 6.0 mm 400.0 N Acero

10305003

Rango de precios
93,6167 € - 42,3536 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    6.0 mm
  • Diámetro del tubo
    15.0 mm
  • Longitud del recorrido
    200.0 mm
  • Longitud del tubo
    230.0 mm
  • Fuerza máxima
    400.0 N
Resorte de gas 100.0 mm 8.0 mm 650.0 N Acero

10305072

Rango de precios
99,6628 € - 45,0934 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Diámetro del tubo
    18.0 mm
  • Longitud del recorrido
    100.0 mm
  • Longitud del tubo
    145.0 mm
  • Fuerza máxima
    650.0 N
Resorte de gas 60.0 mm 6.0 mm 150.0 N Acero

10304877

Rango de precios
63,0978 € - 28,5413 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    6.0 mm
  • Diámetro del tubo
    15.0 mm
  • Longitud del recorrido
    60.0 mm
  • Longitud del tubo
    90.0 mm
  • Fuerza máxima
    150.0 N
Resorte de gas 150.0 mm 8.0 mm 550.0 N Acero

10637982

Rango de precios
103,0144 € - 97,8623 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Diámetro del tubo
    18.0 mm
  • Longitud del recorrido
    150.0 mm
  • Longitud del tubo
    195.0 mm
  • Fuerza máxima
    550.0 N
Resorte de gas 200.0 mm 8.0 mm 450.0 N Acero

10305225

Rango de precios
108,871 € - 49,2546 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Diámetro del tubo
    18.0 mm
  • Longitud del recorrido
    200.0 mm
  • Longitud del tubo
    245.0 mm
  • Fuerza máxima
    450.0 N
Resorte de gas 100.0 mm 8.0 mm 200.0 N Acero

10305034

Rango de precios
99,6628 € - 45,0934 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Diámetro del tubo
    18.0 mm
  • Longitud del recorrido
    100.0 mm
  • Longitud del tubo
    145.0 mm
  • Fuerza máxima
    200.0 N
Resorte de gas 150.0 mm 8.0 mm 300.0 N Acero

10305102

Rango de precios
105,5853 € - 47,7714 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Diámetro del tubo
    18.0 mm
  • Longitud del recorrido
    150.0 mm
  • Longitud del tubo
    195.0 mm
  • Fuerza máxima
    300.0 N
Resorte de gas 150.0 mm 6.0 mm 150.0 N Acero

10304952

Rango de precios
91,2683 € - 41,2927 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    6.0 mm
  • Diámetro del tubo
    15.0 mm
  • Longitud del recorrido
    150.0 mm
  • Longitud del tubo
    180.0 mm
  • Fuerza máxima
    150.0 N
Resorte de gas 250.0 mm 8.0 mm 500.0 N Acero

10305317

Rango de precios
113,2279 € - 51,2219 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Diámetro del tubo
    18.0 mm
  • Longitud del recorrido
    250.0 mm
  • Longitud del tubo
    295.0 mm
  • Fuerza máxima
    500.0 N
Resorte de gas 100.0 mm 10.0 mm 1000.0 N Acero

10305386

Rango de precios
121,9417 € - 55,1668 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    10.0 mm
  • Diámetro del tubo
    23.0 mm
  • Longitud del recorrido
    100.0 mm
  • Longitud del tubo
    145.0 mm
  • Fuerza máxima
    1000.0 N
Resorte de gas 100.0 mm 8.0 mm 100.0 N Acero

10305010

Rango de precios
99,6628 € - 45,0934 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Diámetro del tubo
    18.0 mm
  • Longitud del recorrido
    100.0 mm
  • Longitud del tubo
    145.0 mm
  • Fuerza máxima
    100.0 N
Resorte de gas 200.0 mm 10.0 mm 200.0 N Acero

10305454

Rango de precios
130,6555 € - 59,1014 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    10.0 mm
  • Diámetro del tubo
    23.0 mm
  • Longitud del recorrido
    200.0 mm
  • Longitud del tubo
    245.0 mm
  • Fuerza máxima
    200.0 N
Resorte de gas 250.0 mm 10.0 mm 650.0 N Acero

10305539

Rango de precios
134,9815 € - 61,0584 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    10.0 mm
  • Diámetro del tubo
    23.0 mm
  • Longitud del recorrido
    250.0 mm
  • Longitud del tubo
    295.0 mm
  • Fuerza máxima
    650.0 N
Resorte de gas 100.0 mm 8.0 mm 250.0 N Acero

10305041

Rango de precios
99,6628 € - 45,0934 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Diámetro del tubo
    18.0 mm
  • Longitud del recorrido
    100.0 mm
  • Longitud del tubo
    145.0 mm
  • Fuerza máxima
    250.0 N
Resorte de gas 150.0 mm 8.0 mm 350.0 N Acero

10305119

Rango de precios
105,5853 € - 47,7714 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Diámetro del tubo
    18.0 mm
  • Longitud del recorrido
    150.0 mm
  • Longitud del tubo
    195.0 mm
  • Fuerza máxima
    350.0 N
Resorte de gas 60.0 mm 6.0 mm 250.0 N Acero

10304884

Rango de precios
30,0409 € - 28,5443 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    6.0 mm
  • Diámetro del tubo
    15.0 mm
  • Longitud del recorrido
    60.0 mm
  • Longitud del tubo
    90.0 mm
  • Fuerza máxima
    250.0 N
Resorte de gas 150.0 mm 6.0 mm 250.0 N Acero

10304969

Rango de precios
91,2683 € - 41,2927 €

Niveles de existencias
82 En stock
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    6.0 mm
  • Diámetro del tubo
    15.0 mm
  • Longitud del recorrido
    150.0 mm
  • Longitud del tubo
    180.0 mm
  • Fuerza máxima
    250.0 N
Resorte de gas 60.0 mm 6.0 mm 100.0 N Acero

10304860

Rango de precios
63,0978 € - 28,5413 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    6.0 mm
  • Diámetro del tubo
    15.0 mm
  • Longitud del recorrido
    60.0 mm
  • Longitud del tubo
    90.0 mm
  • Fuerza máxima
    100.0 N
Resorte de gas 150.0 mm 6.0 mm 100.0 N Acero

10304945

Rango de precios
43,4629 € - 41,2885 €

Niveles de existencias
22 En stock
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    6.0 mm
  • Diámetro del tubo
    15.0 mm
  • Longitud del recorrido
    150.0 mm
  • Longitud del tubo
    180.0 mm
  • Fuerza máxima
    100.0 N
Resorte de gas 60.0 mm 6.0 mm 50.0 N Acero

10304853

Rango de precios
30,0409 € - 28,5443 €

Niveles de existencias
19 En stock
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    6.0 mm
  • Diámetro del tubo
    15.0 mm
  • Longitud del recorrido
    60.0 mm
  • Longitud del tubo
    90.0 mm
  • Fuerza máxima
    50.0 N