Menu Search

Soportes de PCB autoadhesivos

En stock

Los soportes con base adhesiva vienen con cinta adhesiva de doble cara con lengüeta de liberación para proporcionar una instalación rápida. Se presentan en tres opciones para montaje PCB: bloqueo a presión, sin bloqueo y con descanso plano. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.

Código De La Serie: SR2712

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
87 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Anchura de la base Longitud de la base Longitud del espaciador Compra
0,3488 € - 0,3672 € 797 En stock
2.0 mm
12.7 mm
11.1 mm
0,2432 € - 0,256 € 1790 En stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
14.0 mm
0,2141 € - 0,2252 € 75101 En stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.7 mm
0,2947 € - 0,3101 € 8968 En stock
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
11.1 mm
0,246 € - 0,2589 € 8985 En stock
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,3934 € - 0,414 € 2000 En stock
2.0 mm
12.7 mm
19.1 mm
0,6721 € - 0,7074 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.5 mm
14.0 mm
6.4 mm
0,2531 € - 0,2663 € 9400 En stock
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
8.2 mm
0,3266 € - 0,3438 € 1000 En stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.0 mm
0,328 € - 0,3453 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
14.0 mm
6.4 mm
0,3099 € - 0,3263 € 979 En stock
3.5 mm
14.0 mm
3.5 mm
0,3419 € - 0,3599 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
14.0 mm
8.0 mm
0,239 € - 0,2517 € 4170 En stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
10.0 mm
0,3154 € - 0,3321 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.5 mm
14.0 mm
4.0 mm
0,3545 € - 0,373 € 3290 En stock
3.0 mm
14.0 mm
10.0 mm
0,3006 € - 0,3161 € 7386 En stock
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
12.8 mm
0,17 € - 0,1841 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.4 mm
13.0 mm
15.9 mm
0,1404 € - 0,1601 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.4 mm
13.0 mm
12.7 mm
0,1404 € - 0,1601 € 8000 En stock
4.4 mm
13.0 mm
15.9 mm
0,1404 € - 0,1601 € 3710 En stock
4.4 mm
13.0 mm
7.9 mm
  • de 5
Separador con base adhesiva 12.7 mm 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150467

Rango de precios
0,3672 € - 0,3488 €

Niveles de existencias
797 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Anchura de la base
    12.7 mm
Separador con base adhesiva 17.8 mm 14.0 mm PA UL94 V-2

10013335

Rango de precios
0,256 € - 0,2432 €

Niveles de existencias
1790 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    17.8 mm
Separador con base adhesiva 17.8 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10013410

Rango de precios
0,2252 € - 0,2141 €

Niveles de existencias
75101 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    17.8 mm
Separador con base adhesiva 12.7 mm 11.1 mm PA UL94 V-2

10013496

Rango de precios
0,3101 € - 0,2947 €

Niveles de existencias
8968 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    12.7 mm
Separador con base adhesiva 12.7 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10151945

Rango de precios
0,2589 € - 0,246 €

Niveles de existencias
8985 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    12.7 mm
Separador con base adhesiva 12.7 mm 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150498

Rango de precios
0,414 € - 0,3934 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Anchura de la base
    12.7 mm
Separador con base adhesiva 14.0 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10556832

Rango de precios
0,7074 € - 0,6721 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Anchura de la base
    14.0 mm
Separador con base adhesiva 18.0 mm 8.2 mm PA UL94 V-2

10381557

Rango de precios
0,2663 € - 0,2531 €

Niveles de existencias
9400 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Longitud de la base
    18.0 mm
  • Anchura de la base
    18.0 mm
  • Longitud del espaciador
    8.2 mm
Separador con base adhesiva 17.8 mm 12.0 mm PA UL94 V-2

10013311

Rango de precios
0,3438 € - 0,3266 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    17.8 mm
Separador con base adhesiva 14.0 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150405

Rango de precios
0,3453 € - 0,328 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Anchura de la base
    14.0 mm
Separador con base adhesiva 14.0 mm 3.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150344

Rango de precios
0,3263 € - 0,3099 €

Niveles de existencias
979 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Anchura de la base
    14.0 mm
Separador con base adhesiva 14.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150412

Rango de precios
0,3599 € - 0,3419 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Anchura de la base
    14.0 mm
Separador con base adhesiva 17.8 mm 10.0 mm PA UL94 V-2

10013298

Rango de precios
0,2517 € - 0,239 €

Niveles de existencias
4170 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    17.8 mm
Separador con base adhesiva 14.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150351

Rango de precios
0,3321 € - 0,3154 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Anchura de la base
    14.0 mm
Separador con base adhesiva 14.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150429

Rango de precios
0,373 € - 0,3545 €

Niveles de existencias
3290 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Anchura de la base
    14.0 mm
Separador con base adhesiva 18.0 mm 12.8 mm PA UL94 V-2

10381564

Rango de precios
0,3161 € - 0,3006 €

Niveles de existencias
7386 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Longitud de la base
    18.0 mm
  • Anchura de la base
    18.0 mm
  • Longitud del espaciador
    12.8 mm
Separador con base adhesiva 13.0 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0

10472590

Rango de precios
0,1841 € - 0,17 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Anchura de la base
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    15.9 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador con base adhesiva 13.0 mm 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022153

Rango de precios
0,1601 € - 0,1404 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Anchura de la base
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador con base adhesiva 13.0 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022078

Rango de precios
0,1601 € - 0,1404 €

Niveles de existencias
8000 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Anchura de la base
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    15.9 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador con base adhesiva 13.0 mm 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022122

Rango de precios
0,1601 € - 0,1404 €

Niveles de existencias
3710 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Anchura de la base
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    7.9 mm
  • Material completo
    Poliamida 66