Menu Search

Soportes de PCB autorroscantes

En stock

Estos espaciadores tienen una fijación única inferior autorroscante. El orificio roscado en el que se encajan actúa como troquel y rosca el extremo inferior cuando se atornilla. Pueden usarse en orificios roscados n.º 8 o M4. Se instalan fácilmente a mano aplicando una fuerza mínima. La fijación superior es una punta de bayoneta con bloqueo.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
12 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Rango A de grosor del panel Longitud de la rosca Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Compra
0,2314 € - 0,2435 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
9.5 mm
0,196 € - 0,204 € 26036 En stock
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
12.7 mm
0,2314 € - 0,2435 € 2814 En stock
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
7.9 mm
0,1759 € - 0,1955 € 595 En stock
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
12.7 mm
0,2246 € - 0,2364 € 1001 En stock
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
3.2 mm
0,226 € - 0,2379 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
4.8 mm
0,1722 € - 0,1914 € 2000 En stock
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
11.1 mm
0,2341 € - 0,2464 € 1998 En stock
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
14.3 mm
0,1896 € - 0,1976 € 2998 En stock
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
9.5 mm
0,2295 € - 0,2407 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
28.6 mm
0,2167 € - 0,2263 € 1000 En stock
4.0 mm
6.4 mm
#8,M4
22.2 mm
0,2301 € - 0,2421 € 200 En stock
3.2 mm
4.6 mm
#4,M3
6.4 mm
N/A 9.5 mm (L) #4,M3 Ajuste de rosca macho

10161197

Rango de precios
0,2435 € - 0,2314 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4,M3
  • Distancia entre llaves
    4.7 mm
Soporte de tornillo y cerradura 12.7 mm UL94 V-2 PA Natural

10170335

Rango de precios
0,204 € - 0,196 €

Niveles de existencias
26036 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #8,M4
  • Distancia entre llaves
    7.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 7.9 mm UL94 V-2 PA Natural

10161180

Rango de precios
0,2435 € - 0,2314 €

Niveles de existencias
2814 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4,M3
  • Distancia entre llaves
    4.7 mm
Soporte de tornillo y cerradura 12.7 mm UL94 V-2 PA Natural

10161210

Rango de precios
0,1955 € - 0,1759 €

Niveles de existencias
595 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4,M3
  • Distancia entre llaves
    4.7 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.2 mm UL94 V-2 PA Natural

10161159

Rango de precios
0,2364 € - 0,2246 €

Niveles de existencias
1001 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4,M3
  • Distancia entre llaves
    4.7 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.8 mm UL94 V-2 PA Natural

10161166

Rango de precios
0,2379 € - 0,226 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4,M3
  • Distancia entre llaves
    4.7 mm
Soporte de tornillo y cerradura 11.1 mm UL94 V-2 PA Natural

10161203

Rango de precios
0,1914 € - 0,1722 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4,M3
  • Distancia entre llaves
    4.7 mm
Soporte de tornillo y cerradura 14.3 mm UL94 V-2 PA Natural

10161227

Rango de precios
0,2464 € - 0,2341 €

Niveles de existencias
1998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4,M3
  • Distancia entre llaves
    4.7 mm
Soporte de tornillo y cerradura 9.5 mm UL94 V-2 PA Natural

10170328

Rango de precios
0,1976 € - 0,1896 €

Niveles de existencias
2998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #8,M4
  • Distancia entre llaves
    7.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 28.6 mm UL94 V-2 PA Natural

10170311

Rango de precios
0,2407 € - 0,2295 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #8,M4
  • Distancia entre llaves
    7.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 22.2 mm UL94 V-2 PA Natural

10170304

Rango de precios
0,2263 € - 0,2167 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #8,M4
  • Distancia entre llaves
    7.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Natural

10161173

Rango de precios
0,2421 € - 0,2301 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #4,M3
  • Distancia entre llaves
    4.7 mm