Menu Search

Soportes de PCB de base ahuecada

En stock

Esta gama de soportes de PCB tiene una fijación de base ahuecada que aporta estabilidad adicional y cubre la fijación. Están disponibles en dos cierres superiores, bayoneta o lágrima.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
14 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Diámetro del orificio B Rango A de grosor del panel Rango B de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,1422 € - 0,158 € 409 En stock
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1964 € - 0,2133 € 3000 En stock
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1427 € - 0,1585 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1462 € - 0,1624 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,1335 € - 0,1483 € 25 En stock
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,2541 € - 0,2824 € 7000 En stock
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,2541 € - 0,2824 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,2541 € - 0,2824 € 1578 En stock
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,2541 € - 0,2824 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,2541 € - 0,2824 € 41000 En stock
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,1964 € - 0,2133 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,1498 € - 0,1664 € 5000 En stock
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1964 € - 0,2133 € 23000 En stock
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1964 € - 0,2133 € 4000 En stock
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001646

Rango de precios
0,158 € - 0,1422 €

Niveles de existencias
409 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001639

Rango de precios
0,2133 € - 0,1964 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001653

Rango de precios
0,1585 € - 0,1427 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10152881

Rango de precios
0,1624 € - 0,1462 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10152874

Rango de precios
0,1483 € - 0,1335 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001615

Rango de precios
0,2824 € - 0,2541 €

Niveles de existencias
7000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001622

Rango de precios
0,2824 € - 0,2541 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001608

Rango de precios
0,2824 € - 0,2541 €

Niveles de existencias
1578 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10487617

Rango de precios
0,2824 € - 0,2541 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001592

Rango de precios
0,2824 € - 0,2541 €

Niveles de existencias
41000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001691

Rango de precios
0,2133 € - 0,1964 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001660

Rango de precios
0,1664 € - 0,1498 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.5 mm
Soporte con bloqueo a presión 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001677

Rango de precios
0,2133 € - 0,1964 €

Niveles de existencias
23000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.5 mm
Soporte PCB 12.7 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001684

Rango de precios
0,2133 € - 0,1964 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste de bayoneta con bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de lágrima con bloqueo
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio B
    2.5 mm