Los soportes del extremo del eje aportan estabilidad, alineación y apoyo a los ejes lineales. Estos componentes están destinados a fijar diámetros de eje estándar con firmeza al tiempo que permiten un movimiento suave y preciso del rodamiento lineal.
Mantienen el eje firme, limitando el movimiento lateral y radial que podría provocar desalineación o desgaste excesivo.
Se utilizan en aplicaciones como herramientas mecánicas, dispositivos médicos y equipos de automatización industrial.
Material: Aluminio Código De La Serie: SRL1779AL, SRL177908
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | W1 | d1 | h2 | h4 | h6 | h1 | h3 | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,446 € - 12,0613 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
30.0
|
20.0
|
6.6
|
31.0
|
10.0
|
51.0
|
M5
|
||
15,8723 € - 22,6806 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
57.0
|
40.0
|
11.0
|
60.0
|
15.0
|
96.0
|
M8
|
||
11,5257 € - 16,4697 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
49.0
|
35.0
|
11.0
|
50.0
|
15.0
|
85.0
|
M8
|
||
5,2736 € - 7,5293 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.0
|
10.0
|
5.5
|
20.0
|
6.0
|
32.8
|
M4
|
||
9,1979 € - 13,1428 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
35.0
|
25.0
|
6.6
|
35.0
|
12.0
|
60.0
|
M6
|
||
10,4545 € - 14,935 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
42.0
|
30.0
|
9.0
|
42.0
|
12.0
|
70.0
|
M6
|
||
7,622 € - 10,8871 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
24.0
|
16.0
|
5.5
|
27.0
|
8.0
|
44.0
|
M4
|
||
5,2736 € - 7,5293 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.0
|
8.0
|
5.5
|
20.0
|
6.0
|
32.8
|
M4
|
||
6,2006 € - 8,858 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.0
|
13.0
|
5.5
|
23.0
|
6.0
|
38.0
|
M4
|
||
6,2006 € - 8,858 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
21.0
|
12.0
|
5.5
|
23.0
|
6.0
|
38.0
|
M4
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar