Menu Search

Soportes PCB de bloqueo inverso

En stock

Estos separadores de circuito impreso con base de remache se pueden reinstalar por la parte inferior del chasis. Cuentan con un fino cabezal de botón para una mínima protusión bajo el chasis. La parte superior del soporte, donde descansa la PCB, tiene cuatro opciones: encaje a presión, bayoneta, punta de flecha y descanso plano.

Código De La Serie: SR2749

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
258 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Diámetro del orificio B Rango A de grosor del panel Rango B de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,4372 € - 0,4601 € 5000 En stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
12.7 mm
0,1359 € - 0,165 € 7035 En stock
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
0.5 - 1.0 mm
14.0 mm
0,1121 € - 0,118 € 23200 En stock
8.0 mm
8.0 mm
1.0 - 1.4 mm
1.0 - 1.4 mm
8.0 mm
0,134 € - 0,1488 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1759 € - 0,1852 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
12.7 mm
0,1752 € - 0,1844 € 2970 En stock
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
12.0 mm
0,2517 € - 0,2649 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
12.0 mm
0,0912 € - 0,1126 € 18000 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1332 € - 0,148 € 1000 En stock
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
0,1359 € - 0,165 € 667 En stock
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
14.0 mm
0,2369 € - 0,2492 € 6694 En stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
19.1 mm
0,1793 € - 0,2213 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
10.0 mm
0,1689 € - 0,1877 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,1345 € - 0,1416 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
10.0 mm
1.0 - 1.4 mm
1.4 - 2.0 mm
10.1 mm
0,1359 € - 0,165 € 2977 En stock
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
0,0972 € - 0,1022 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0 mm
7.0 mm
1.3 - 1.9 mm
1.3 - 1.9 mm
6.9 mm
0,1359 € - 0,165 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
6.4 mm
0,1359 € - 0,165 € 606 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
12.7 mm
0,2433 € - 0,2775 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
0,1359 € - 0,165 € 6986 En stock
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
0.5 - 1.0 mm
8.0 mm
  • de 13
Separador de bloqueo inverso 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10002261

Rango de precios
0,4601 € - 0,4372 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm
Separador de bloqueo inverso 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022993

Rango de precios
0,165 € - 0,1359 €

Niveles de existencias
7035 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio A
    5.0 mm
  • Rango A de grosor del panel
    1.0 mm
  • Rango B de grosor del panel
    0.5 - 1.0 mm
  • Longitud del espaciador
    14.0 mm
Separador de bloqueo inverso 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10381403

Rango de precios
0,118 € - 0,1121 €

Niveles de existencias
23200 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    8.0 mm
  • Rango A de grosor del panel
    1.0 - 1.4 mm
Separador de bloqueo inverso 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023907

Rango de precios
0,1488 € - 0,134 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio A
    4.8 mm
  • Rango A de grosor del panel
    1.6 mm
  • Rango B de grosor del panel
    1.6 mm
  • Longitud del espaciador
    11.1 mm
Separador de bloqueo inverso 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151686

Rango de precios
0,1852 € - 0,1759 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.5 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    2.8 mm
Separador de bloqueo inverso 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151884

Rango de precios
0,1844 € - 0,1752 €

Niveles de existencias
2970 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    2.9 mm
Separador de bloqueo inverso 12.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10002032

Rango de precios
0,2649 € - 0,2517 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm
Separador de bloqueo inverso 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001837

Rango de precios
0,1126 € - 0,0912 €

Niveles de existencias
18000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
Separador de bloqueo inverso 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022771

Rango de precios
0,148 € - 0,1332 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    8.7 mm
Separador de bloqueo inverso 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022931

Rango de precios
0,165 € - 0,1359 €

Niveles de existencias
667 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Rango A de grosor del panel
    1.6 mm
Separador de bloqueo inverso 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10002100

Rango de precios
0,2492 € - 0,2369 €

Niveles de existencias
6694 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm
Separador de bloqueo inverso 10.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10001882

Rango de precios
0,2213 € - 0,1793 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023860

Rango de precios
0,1877 € - 0,1689 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio A
    4.8 mm
  • Rango A de grosor del panel
    1.6 mm
  • Rango B de grosor del panel
    1.6 mm
  • Longitud del espaciador
    15.9 mm
Separador de bloqueo inverso 10.1 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10381410

Rango de precios
0,1416 € - 0,1345 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    10.0 mm
  • Rango A de grosor del panel
    1.0 - 1.4 mm
Separador de bloqueo inverso 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023723

Rango de precios
0,165 € - 0,1359 €

Niveles de existencias
2977 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    8.7 mm
Separador de bloqueo inverso 6.9 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10381397

Rango de precios
0,1022 € - 0,0972 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste plano
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    7.0 mm
  • Rango A de grosor del panel
    1.3 - 1.9 mm
Separador de bloqueo inverso 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023808

Rango de precios
0,165 € - 0,1359 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.3 mm
Separador de bloqueo inverso 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023846

Rango de precios
0,165 € - 0,1359 €

Niveles de existencias
606 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.3 mm
Separador de bloqueo inverso 14.3 mm PA6 UL94 V-2 Negro

10023761

Rango de precios
0,2775 € - 0,2433 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    8.7 mm
Separador de bloqueo inverso 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023020

Rango de precios
0,165 € - 0,1359 €

Niveles de existencias
6986 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Diámetro del orificio A
    5.0 mm
  • Rango A de grosor del panel
    1.0 mm
  • Rango B de grosor del panel
    0.5 - 1.0 mm
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm