Menu Search

Soportes PCB de bloqueo inverso

En stock

Estos separadores de circuito impreso con base de remache se pueden reinstalar por la parte inferior del chasis. Cuentan con un fino cabezal de botón para una mínima protusión bajo el chasis. La parte superior del soporte, donde descansa la PCB, tiene cuatro opciones: encaje a presión, bayoneta, punta de flecha y descanso plano.

Código De La Serie: SR2749

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
258 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Diámetro del orificio B Rango A de grosor del panel Rango B de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,1232 € - 0,1282 € 4798 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
8.0 mm
0,1948 € - 0,2027 € 20 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
10.0 mm
0,1232 € - 0,1282 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,1462 € - 0,3233 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
0,1489 € - 0,3292 € 1315 En stock
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
3.2 mm
0,1752 € - 0,1844 € 2970 En stock
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
12.0 mm
0,1609 € - 0,356 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
11.0 mm
0,1759 € - 0,1852 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
12.7 mm
0,0974 € - 0,1013 € 144099 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,2179 € - 0,2293 € 690 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1359 € - 0,165 € 32 En stock
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
15.9 mm
0,0226 € - 0,0237 € 443 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1308 € - 0,1449 € 1000 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
14.0 mm
0,1559 € - 0,1924 € 9 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
8.0 mm
0,1413 € - 0,1487 € 258776 En stock
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
0,0235 € - 0,0247 € 7000 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1071 € - 0,1115 € 1990 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
6.0 mm
0,1485 € - 0,165 € 2049 En stock
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
5.0 mm
0,1676 € - 0,1765 € 7000 En stock
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
15.9 mm
0,1557 € - 0,1725 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
16.0 mm
  • de 13
Separador de bloqueo inverso 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10023303

Rango de precios
0,1282 € - 0,1232 €

Niveles de existencias
4798 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 10.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10023198

Rango de precios
0,2027 € - 0,1948 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 6.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10023334

Rango de precios
0,1282 € - 0,1232 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151648

Rango de precios
0,3233 € - 0,1462 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.5 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    2.8 mm
Separador de bloqueo inverso 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151808

Rango de precios
0,3292 € - 0,1489 €

Niveles de existencias
1315 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    2.9 mm
Separador de bloqueo inverso 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151884

Rango de precios
0,1844 € - 0,1752 €

Niveles de existencias
2970 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    2.9 mm
Separador de bloqueo inverso 11.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151761

Rango de precios
0,356 € - 0,1609 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    2.8 mm
Separador de bloqueo inverso 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151686

Rango de precios
0,1852 € - 0,1759 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.5 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    2.8 mm
Separador de bloqueo inverso 10.0 mm PA6 UL94 V-2 Negro

10023105

Rango de precios
0,1013 € - 0,0974 €

Niveles de existencias
144099 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 12.7 mm PA6 UL94 V-2 Negro

10002377

Rango de precios
0,2293 € - 0,2179 €

Niveles de existencias
690 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
Separador de bloqueo inverso 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023587

Rango de precios
0,165 € - 0,1359 €

Niveles de existencias
32 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    8.7 mm
Separador de bloqueo inverso 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10002384

Rango de precios
0,0237 € - 0,0226 €

Niveles de existencias
443 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
Separador de bloqueo inverso 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023143

Rango de precios
0,1449 € - 0,1308 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 8.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10001929

Rango de precios
0,1924 € - 0,1559 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151464

Rango de precios
0,1487 € - 0,1413 €

Niveles de existencias
258776 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    3.1 mm
Separador de bloqueo inverso 15.9 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10002292

Rango de precios
0,0247 € - 0,0235 €

Niveles de existencias
7000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
Separador de bloqueo inverso 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023310

Rango de precios
0,1115 € - 0,1071 €

Niveles de existencias
1990 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 5.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023068

Rango de precios
0,165 € - 0,1485 €

Niveles de existencias
2049 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
  • Rango A de grosor del panel
    1.6 mm
Separador de bloqueo inverso 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10151532

Rango de precios
0,1765 € - 0,1676 €

Niveles de existencias
7000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    3.1 mm
Separador de bloqueo inverso 16.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10023174

Rango de precios
0,1725 € - 0,1557 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm