Protectores de manguera en espiral para la seguridad en la minería. Sus propiedades ignífugas y antiestáticas están aprobadas, por lo que es ideal para aplicaciones subterráneas. Diseñado para proteger las mangueras hidráulicas, neumáticas y eléctricas del aplastamiento, el desgaste y la abrasión. Presenta una fuerte memoria de recuperación para aumentar la cobertura de la manguera y un rendimiento antiaplastamiento superior. Ideal para envolver uno o varios haces de mangueras.
Material: PEAD Color: Gris Código De La Serie: SR1081
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | C | D | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 424,7926 € - 447,1436 € | 9 En stock |
0.169 in
4.3 mm
|
38.0
|
||
| 10170571 | 103,1648 € - 108,5929 € | 12 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
15.0
|
|
| 670,9832 € - 706,3019 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
61.0
|
||
| 129,6049 € - 136,4235 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.11 in
2.8 mm
|
19.0
|
||
| 82,2146 € - 86,5406 € | 12 En stock |
0.091 in
2.3 mm
|
12.0
|
||
| 762,7665 € - 802,9056 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.276 in
7.0 mm
|
70.5
|
||
| 236,8897 € - 249,363 € | 43 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
23.0
|
||
| 309,5047 € - 325,789 € | 1 En stock |
0.169 in
4.3 mm
|
30.5
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar