Menu Search

Spring Washers

En stock

Arandela abierta diseñada para mantener una fuerza constante en un amplio rango de deflexión. Se puede apilar muchas veces y distribuye la capacidad de carga elevada ocupando poco espacio. Responde bien a las variaciones de presión, golpes, impacto y vibración. Material: Acero inoxidable, Acero, Acetato, Acero al carbono Color: Natural, Blanco, Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
125 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Grosor Compra
0,0162 € - 0,0171 € 3217 En stock
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
0,0214 € - 0,0225 € 21 En stock
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
0,0223 € - 0,0235 € 2270 En stock
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
0,0155 € - 0,0163 € 10518 En stock
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
0,0405 € - 0,0427 € 2672 En stock
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
2,0294 € - 2,1362 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
1,8628 € - 1,9606 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
2,1685 € - 2,2827 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
16.2 mm
0.8 mm
1,821 € - 1,9167 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.7 mm
19.1 mm
1.0 mm
17,5839 € - 18,5095 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.8 mm
63.5 mm
4.4 mm
6,2691 € - 6,5991 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.2 mm
57.2 mm
1.7 mm
2,3774 € - 2,5022 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
31.8 mm
1.0 mm
2,0992 € - 2,2092 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
14.3 mm
0.7 mm
2,0992 € - 2,2092 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.8 mm
25.4 mm
0.9 mm
1,932 € - 2,0341 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.5 mm
11.1 mm
0.6 mm
3,322 € - 3,4971 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.8 mm
38.1 mm
1.2 mm
2,4742 € - 2,6043 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.7 mm
19.1 mm
1.0 mm
6,0464 € - 6,3648 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.8 mm
25.4 mm
1.9 mm
4,5041 € - 4,7405 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
47.6 mm
1.5 mm
5,4768 € - 5,765 € 15 En stock
19.2 mm
38.1 mm
1.1 mm
  • de 7
Arandela abierta 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Acero

10240045

Rango de precios
0,0171 € - 0,0162 €

Niveles de existencias
3217 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    7.0 mm
  • Diámetro interior
    4.1 mm
  • Grosor
    1.2 mm
  • Material
    Acero
Arandela abierta 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Acero

10240052

Rango de precios
0,0225 € - 0,0214 €

Niveles de existencias
21 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    8.8 mm
  • Diámetro interior
    5.1 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    Acero
Arandela abierta 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Acero

10240069

Rango de precios
0,0235 € - 0,0223 €

Niveles de existencias
2270 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    9.9 mm
  • Diámetro interior
    6.1 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    Acero
Arandela abierta 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Acero

10240038

Rango de precios
0,0163 € - 0,0155 €

Niveles de existencias
10518 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    5.6 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Material
    Acero
Arandela abierta 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Acero

10240076

Rango de precios
0,0427 € - 0,0405 €

Niveles de existencias
2672 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    8.1 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Material
    Acero
Arandela Belleville AMS 6.5 mm 12.7 mm Acero inoxidable

10444252

Rango de precios
2,1362 € - 2,0294 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Grosor
    0.6 mm
  • Altura de carga
    0.7 mm
  • Deflexión mínima de carga
    245.0 N
Arandela Belleville ASTM 6.5 mm 12.7 mm Acero al carbono

10443835

Rango de precios
1,9606 € - 1,8628 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Grosor
    0.6 mm
  • Altura de carga
    0.7 mm
  • Deflexión mínima de carga
    245.0 N
Arandela Belleville ASTM 6.5 mm 16.2 mm Acero al carbono

10443910

Rango de precios
2,2827 € - 2,1685 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    16.2 mm
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Altura de carga
    1.0 mm
  • Deflexión mínima de carga
    444.0 N
Arandela Belleville ASTM 9.7 mm 19.1 mm Acero al carbono

10443972

Rango de precios
1,9167 € - 1,821 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    19.1 mm
  • Diámetro interior
    9.7 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Altura de carga
    1.2 mm
  • Deflexión mínima de carga
    885.0 N
Arandela Belleville 31.8 mm 63.5 mm 31800.0 N Acero al carbono

10639269

Rango de precios
18,5095 € - 17,5839 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    63.5 mm
  • Diámetro interior
    31.8 mm
  • Grosor
    4.4 mm
  • Altura de carga
    5.0 mm
  • Carga en posición plana
    31800.0 N
Arandela Belleville 19.2 mm 57.2 mm 3256.0 N Acero al carbono

10642870

Rango de precios
6,5991 € - 6,2691 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    57.2 mm
  • Diámetro interior
    19.2 mm
  • Grosor
    1.7 mm
  • Altura de carga
    2.6 mm
  • Carga en posición plana
    3256.0 N
Arandela Belleville ASTM 16.0 mm 31.8 mm Acero al carbono

10444115

Rango de precios
2,5022 € - 2,3774 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    31.8 mm
  • Diámetro interior
    16.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Altura de carga
    1.6 mm
  • Deflexión mínima de carga
    867.0 N
Arandela Belleville ASTM 4.8 mm 14.3 mm Acero al carbono

10443873

Rango de precios
2,2092 € - 2,0992 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    14.3 mm
  • Diámetro interior
    4.8 mm
  • Grosor
    0.7 mm
  • Altura de carga
    0.9 mm
  • Deflexión mínima de carga
    329.20 N
Arandela Belleville ASTM 12.8 mm 25.4 mm Acero al carbono

10444047

Rango de precios
2,2092 € - 2,0992 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    25.4 mm
  • Diámetro interior
    12.8 mm
  • Grosor
    0.9 mm
  • Altura de carga
    1.3 mm
  • Deflexión mínima de carga
    658.0 N
Arandela Belleville ASTM 3.5 mm 11.1 mm Acero al carbono

10234860

Rango de precios
2,0341 € - 1,932 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    11.1 mm
  • Diámetro interior
    3.5 mm
  • Grosor
    0.6 mm
  • Altura de carga
    0.7 mm
  • Deflexión mínima de carga
    281.60 N
Arandela Belleville ASTM 12.8 mm 38.1 mm Acero al carbono

10444191

Rango de precios
3,4971 € - 3,322 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    38.1 mm
  • Diámetro interior
    12.8 mm
  • Grosor
    1.2 mm
  • Altura de carga
    1.8 mm
  • Deflexión mínima de carga
    947.0 N
Arandela Belleville AMS 9.7 mm 19.1 mm Acero inoxidable

10444337

Rango de precios
2,6043 € - 2,4742 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    19.1 mm
  • Diámetro interior
    9.7 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Altura de carga
    1.2 mm
  • Deflexión mínima de carga
    885.0 N
Arandela Belleville 12.8 mm 25.4 mm 5938.0 N Acero inoxidable

10633816

Rango de precios
6,3648 € - 6,0464 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    25.4 mm
  • Diámetro interior
    12.8 mm
  • Grosor
    1.9 mm
  • Altura de carga
    2.1 mm
  • Carga en posición plana
    5938.0 N
Arandela Belleville ASTM 16.0 mm 47.6 mm Acero al carbono

10444245

Rango de precios
4,7405 € - 4,5041 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    47.6 mm
  • Diámetro interior
    16.0 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Altura de carga
    2.2 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1481.0 N
Arandela Belleville AMS 19.2 mm 38.1 mm Acero inoxidable

10234884

Rango de precios
5,765 € - 5,4768 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    38.1 mm
  • Diámetro interior
    19.2 mm
  • Grosor
    1.1 mm
  • Altura de carga
    1.8 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1072.0 N