Menu Search

Spring Washers

En stock

Arandela abierta diseñada para mantener una fuerza constante en un amplio rango de deflexión. Se puede apilar muchas veces y distribuye la capacidad de carga elevada ocupando poco espacio. Responde bien a las variaciones de presión, golpes, impacto y vibración. Material: Acero inoxidable, Acero, Acetato, Acero al carbono Color: Natural, Blanco, Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
125 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Grosor Compra
0,0405 € - 0,0427 € 2672 En stock
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
0,0155 € - 0,0163 € 10518 En stock
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
0,0162 € - 0,0171 € 3217 En stock
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
0,0223 € - 0,0235 € 2270 En stock
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
0,0214 € - 0,0225 € 21 En stock
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
7,8394 € - 8,2525 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
47.6 mm
3.2 mm
9,6329 € - 10,1401 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.6 mm
57.2 mm
2.8 mm
0,1144 € - 0,1413 € 29996 En stock
11.5 mm
21.5 mm
1.4 mm
2,1404 € - 2,2531 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.7 mm
19.1 mm
0.9 mm
5,3657 € - 5,6481 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
50.8 mm
1.7 mm
12,7883 € - 13,4616 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.2 mm
57.2 mm
3.8 mm
12,26 € - 12,9058 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.1 mm
76.2 mm
2.4 mm
2,2102 € - 2,3261 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.1 mm
15.9 mm
0.8 mm
2,8079 € - 2,956 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.7 mm
28.6 mm
1.4 mm
4,0588 € - 4,2724 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
31.8 mm
1.0 mm
14,4285 € - 15,188 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.2 mm
38.1 mm
2.7 mm
6,5885 € - 6,9355 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
50.8 mm
2.5 mm
10423127 2,0711 € - 2,1806 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.6 mm
11.1 mm
0.4 mm
1,7654 € - 1,858 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
2,0992 € - 2,2092 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.6 mm
17.5 mm
0.9 mm
  • de 7
Arandela abierta 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Acero

10240076

Rango de precios
0,0427 € - 0,0405 €

Niveles de existencias
2672 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    8.1 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Material
    Acero
Arandela abierta 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Acero

10240038

Rango de precios
0,0163 € - 0,0155 €

Niveles de existencias
10518 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    5.6 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Material
    Acero
Arandela abierta 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Acero

10240045

Rango de precios
0,0171 € - 0,0162 €

Niveles de existencias
3217 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    7.0 mm
  • Diámetro interior
    4.1 mm
  • Grosor
    1.2 mm
  • Material
    Acero
Arandela abierta 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Acero

10240069

Rango de precios
0,0235 € - 0,0223 €

Niveles de existencias
2270 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    9.9 mm
  • Diámetro interior
    6.1 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    Acero
Arandela abierta 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Acero

10240052

Rango de precios
0,0225 € - 0,0214 €

Niveles de existencias
21 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    8.8 mm
  • Diámetro interior
    5.1 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    Acero
Arandela Belleville 16.0 mm 47.6 mm 13812.0 N Acero al carbono

10628881

Rango de precios
8,2525 € - 7,8394 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    47.6 mm
  • Diámetro interior
    16.0 mm
  • Grosor
    3.2 mm
  • Altura de carga
    3.6 mm
  • Carga en posición plana
    13812.0 N
Arandela Belleville 28.6 mm 57.2 mm 12366.0 N Acero al carbono

10642825

Rango de precios
10,1401 € - 9,6329 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    57.2 mm
  • Diámetro interior
    28.6 mm
  • Grosor
    2.8 mm
  • Altura de carga
    3.5 mm
  • Carga en posición plana
    12366.0 N
Arandela abierta 11.5 mm 21.5 mm 1.4 mm Acetato

10218334

Rango de precios
0,1413 € - 0,1144 €

Niveles de existencias
29996 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    21.5 mm
  • Diámetro interior
    11.5 mm
  • Grosor
    1.4 mm
  • Material
    Acetato
Arandela Belleville ASTM 9.7 mm 19.1 mm Acero al carbono

10443958

Rango de precios
2,2531 € - 2,1404 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    19.1 mm
  • Diámetro interior
    9.7 mm
  • Grosor
    0.9 mm
  • Altura de carga
    1.1 mm
  • Deflexión mínima de carga
    627.0 N
Arandela Belleville 25.4 mm 50.8 mm 3825.0 N Acero al carbono

10628898

Rango de precios
5,6481 € - 5,3657 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    50.8 mm
  • Diámetro interior
    25.4 mm
  • Grosor
    1.7 mm
  • Altura de carga
    2.5 mm
  • Carga en posición plana
    3825.0 N
Arandela Belleville 19.2 mm 57.2 mm 19105.0 N Acero al carbono

10639184

Rango de precios
13,4616 € - 12,7883 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    57.2 mm
  • Diámetro interior
    19.2 mm
  • Grosor
    3.8 mm
  • Altura de carga
    4.3 mm
  • Carga en posición plana
    19105.0 N
Arandela Belleville 38.1 mm 76.2 mm 7251.0 N Acero al carbono

10633564

Rango de precios
12,9058 € - 12,26 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    76.2 mm
  • Diámetro interior
    38.1 mm
  • Grosor
    2.4 mm
  • Altura de carga
    3.6 mm
  • Carga en posición plana
    7251.0 N
Arandela Belleville AMS 8.1 mm 15.9 mm Acero inoxidable

10444290

Rango de precios
2,3261 € - 2,2102 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    15.9 mm
  • Diámetro interior
    8.1 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Altura de carga
    1.0 mm
  • Deflexión mínima de carga
    547.0 N
Arandela Belleville ASTM 9.7 mm 28.6 mm Acero al carbono

10444085

Rango de precios
2,956 € - 2,8079 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    28.6 mm
  • Diámetro interior
    9.7 mm
  • Grosor
    1.4 mm
  • Altura de carga
    1.7 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1128.0 N
Arandela Belleville AMS 16.0 mm 31.8 mm Acero inoxidable

10444443

Rango de precios
4,2724 € - 4,0588 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    31.8 mm
  • Diámetro interior
    16.0 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Altura de carga
    1.6 mm
  • Deflexión mínima de carga
    867.0 N
Arandela Belleville 19.2 mm 38.1 mm 12602.0 N Acero inoxidable

10634691

Rango de precios
15,188 € - 14,4285 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    38.1 mm
  • Diámetro interior
    19.2 mm
  • Grosor
    2.7 mm
  • Altura de carga
    3.1 mm
  • Carga en posición plana
    12602.0 N
Arandela Belleville 25.4 mm 50.8 mm 9519.0 N Acero al carbono

10642863

Rango de precios
6,9355 € - 6,5885 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    50.8 mm
  • Diámetro interior
    25.4 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Altura de carga
    3.1 mm
  • Carga en posición plana
    9519.0 N
Arandela Belleville AMS 5.6 mm 11.1 mm Acero inoxidable

10423127

Rango de precios
2,1806 € - 2,0711 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    11.1 mm
  • Diámetro interior
    5.6 mm
  • Grosor
    0.4 mm
  • Altura de carga
    0.6 mm
  • Deflexión mínima de carga
    151.20 N
Arandela Belleville ASTM 6.5 mm 12.7 mm Acero al carbono

10443842

Rango de precios
1,858 € - 1,7654 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Grosor
    0.6 mm
  • Altura de carga
    0.8 mm
  • Deflexión mínima de carga
    356.0 N
Arandela Belleville ASTM 5.6 mm 17.5 mm Acero al carbono

10443927

Rango de precios
2,2092 € - 2,0992 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    17.5 mm
  • Diámetro interior
    5.6 mm
  • Grosor
    0.9 mm
  • Altura de carga
    1.1 mm
  • Deflexión mínima de carga
    471.0 N