Arandela abierta diseñada para mantener una fuerza constante en un amplio rango de deflexión. Se puede apilar muchas veces y distribuye la capacidad de carga elevada ocupando poco espacio. Responde bien a las variaciones de presión, golpes, impacto y vibración. Material: Acero inoxidable, Acero, Acetato, Acero al carbono Color: Natural, Blanco, Código De La Serie:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro interior | Diámetro exterior | Grosor | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0405 € - 0,0427 € | 2672 En stock |
0.319 in
8.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0155 € - 0,0163 € | 10518 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0162 € - 0,0171 € | 3217 En stock |
0.161 in
4.1 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,0223 € - 0,0235 € | 2270 En stock |
0.24 in
6.1 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0214 € - 0,0225 € | 21 En stock |
0.201 in
5.1 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 7,8394 € - 8,2525 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 9,6329 € - 10,1401 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.126 in
28.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,1144 € - 0,1413 € | 29996 En stock |
0.453 in
11.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 2,1404 € - 2,2531 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 5,3657 € - 5,6481 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 12,7883 € - 13,4616 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 12,26 € - 12,9058 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.5 in
38.1 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 2,2102 € - 2,3261 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 2,8079 € - 2,956 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.382 in
9.7 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 4,0588 € - 4,2724 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 14,4285 € - 15,188 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| 6,5885 € - 6,9355 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 10423127 | 2,0711 € - 2,1806 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.22 in
5.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.016 in
0.4 mm
|
|
| 1,7654 € - 1,858 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| 2,0992 € - 2,2092 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.22 in
5.6 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar