Menu Search

Spring Washers

En stock

Arandela abierta diseñada para mantener una fuerza constante en un amplio rango de deflexión. Se puede apilar muchas veces y distribuye la capacidad de carga elevada ocupando poco espacio. Responde bien a las variaciones de presión, golpes, impacto y vibración. Material: Acero inoxidable, Acero, Acetato, Acero al carbono Color: Natural, Blanco, Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
125 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Grosor Compra
0,0162 € - 0,0171 € 3217 En stock
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
0,0223 € - 0,0235 € 2270 En stock
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
0,0214 € - 0,0225 € 21 En stock
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
0,0155 € - 0,0163 € 10518 En stock
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
0,0405 € - 0,0427 € 2672 En stock
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
1,7517 € - 1,8437 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
12.7 mm
0.5 mm
1,8628 € - 1,9606 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
3,4891 € - 3,6727 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.7 mm
28.6 mm
2.0 mm
2,8772 € - 3,029 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.2 mm
22.2 mm
0.8 mm
3,6002 € - 3,7901 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.8 mm
38.1 mm
1.8 mm
1,7654 € - 1,858 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.2 mm
12.7 mm
0.6 mm
1,8067 € - 1,9024 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.1 mm
15.9 mm
0.8 mm
15,2345 € - 16,0369 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.9 mm
69.9 mm
3.4 mm
2,6133 € - 2,7508 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
12.7 mm
1.0 mm
4,5729 € - 4,814 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.7 mm
28.6 mm
1.4 mm
10634684 7,4787 € - 7,8722 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.8 mm
38.1 mm
1.8 mm
25,535 € - 26,8789 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.8 mm
63.5 mm
2.0 mm
2,0992 € - 2,2092 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
14.3 mm
0.7 mm
2,8497 € - 2,9994 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.2 mm
38.1 mm
1.1 mm
7,8394 € - 8,2525 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
47.6 mm
3.2 mm
  • de 7
Arandela abierta 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Acero

10240045

Rango de precios
0,0171 € - 0,0162 €

Niveles de existencias
3217 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    7.0 mm
  • Diámetro interior
    4.1 mm
  • Grosor
    1.2 mm
  • Material
    Acero
Arandela abierta 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Acero

10240069

Rango de precios
0,0235 € - 0,0223 €

Niveles de existencias
2270 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    9.9 mm
  • Diámetro interior
    6.1 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    Acero
Arandela abierta 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Acero

10240052

Rango de precios
0,0225 € - 0,0214 €

Niveles de existencias
21 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    8.8 mm
  • Diámetro interior
    5.1 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    Acero
Arandela abierta 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Acero

10240038

Rango de precios
0,0163 € - 0,0155 €

Niveles de existencias
10518 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    5.6 mm
  • Diámetro interior
    3.1 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Material
    Acero
Arandela abierta 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Acero

10240076

Rango de precios
0,0427 € - 0,0405 €

Niveles de existencias
2672 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    8.1 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Material
    Acero
Arandela Belleville ASTM 6.5 mm 12.7 mm Acero al carbono

10443828

Rango de precios
1,8437 € - 1,7517 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Altura de carga
    0.7 mm
  • Deflexión mínima de carga
    169.0 N
Arandela Belleville ASTM 6.5 mm 12.7 mm Acero al carbono

10443835

Rango de precios
1,9606 € - 1,8628 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Grosor
    0.6 mm
  • Altura de carga
    0.7 mm
  • Deflexión mínima de carga
    245.0 N
Arandela Belleville ASTM 9.7 mm 28.6 mm Acero al carbono

10444108

Rango de precios
3,6727 € - 3,4891 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    28.6 mm
  • Diámetro interior
    9.7 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Altura de carga
    2.2 mm
  • Deflexión mínima de carga
    2251.0 N
Arandela Belleville AMS 11.2 mm 22.2 mm Acero inoxidable

10444351

Rango de precios
3,029 € - 2,8772 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    22.2 mm
  • Diámetro interior
    11.2 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Altura de carga
    1.1 mm
  • Deflexión mínima de carga
    507.0 N
Arandela Belleville ASTM 12.8 mm 38.1 mm Acero al carbono

10444214

Rango de precios
3,7901 € - 3,6002 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    38.1 mm
  • Diámetro interior
    12.8 mm
  • Grosor
    1.8 mm
  • Altura de carga
    2.2 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1868.0 N
Arandela Belleville ASTM 4.2 mm 12.7 mm Acero al carbono

10234877

Rango de precios
1,858 € - 1,7654 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    4.2 mm
  • Grosor
    0.6 mm
  • Altura de carga
    0.8 mm
  • Deflexión mínima de carga
    274.0 N
Arandela Belleville ASTM 8.1 mm 15.9 mm Acero al carbono

10443897

Rango de precios
1,9024 € - 1,8067 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    15.9 mm
  • Diámetro interior
    8.1 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Altura de carga
    1.0 mm
  • Deflexión mínima de carga
    547.0 N
Arandela Belleville 34.9 mm 69.9 mm 14279.0 N Acero al carbono

10642504

Rango de precios
16,0369 € - 15,2345 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    69.9 mm
  • Diámetro interior
    34.9 mm
  • Grosor
    3.4 mm
  • Altura de carga
    4.2 mm
  • Carga en posición plana
    14279.0 N
Arandela Belleville AMS 6.5 mm 12.7 mm Acero inoxidable

10444276

Rango de precios
2,7508 € - 2,6133 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Altura de carga
    1.1 mm
  • Deflexión mínima de carga
    716.0 N
Arandela Belleville AMS 9.7 mm 28.6 mm Acero inoxidable

10444429

Rango de precios
4,814 € - 4,5729 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    28.6 mm
  • Diámetro interior
    9.7 mm
  • Grosor
    1.4 mm
  • Altura de carga
    1.7 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1128.0 N
Arandela Belleville 12.8 mm 38.1 mm 3986.0 N Acero inoxidable

10634684

Rango de precios
7,8722 € - 7,4787 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    38.1 mm
  • Diámetro interior
    12.8 mm
  • Grosor
    1.8 mm
  • Altura de carga
    2.2 mm
  • Carga en posición plana
    3986.0 N
Arandela Belleville 31.8 mm 63.5 mm 5605.0 N Acero inoxidable

10633809

Rango de precios
26,8789 € - 25,535 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    63.5 mm
  • Diámetro interior
    31.8 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Altura de carga
    3.1 mm
  • Carga en posición plana
    5605.0 N
Arandela Belleville ASTM 4.8 mm 14.3 mm Acero al carbono

10443873

Rango de precios
2,2092 € - 2,0992 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    14.3 mm
  • Diámetro interior
    4.8 mm
  • Grosor
    0.7 mm
  • Altura de carga
    0.9 mm
  • Deflexión mínima de carga
    329.20 N
Arandela Belleville ASTM 19.2 mm 38.1 mm Acero al carbono

10444184

Rango de precios
2,9994 € - 2,8497 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    38.1 mm
  • Diámetro interior
    19.2 mm
  • Grosor
    1.1 mm
  • Altura de carga
    1.8 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1072.0 N
Arandela Belleville 16.0 mm 47.6 mm 13812.0 N Acero al carbono

10628881

Rango de precios
8,2525 € - 7,8394 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    47.6 mm
  • Diámetro interior
    16.0 mm
  • Grosor
    3.2 mm
  • Altura de carga
    3.6 mm
  • Carga en posición plana
    13812.0 N