Menu Search

Spring Washers

En stock

Arandela abierta diseñada para mantener una fuerza constante en un amplio rango de deflexión. Se puede apilar muchas veces y distribuye la capacidad de carga elevada ocupando poco espacio. Responde bien a las variaciones de presión, golpes, impacto y vibración. Material: Acero inoxidable, Acero, Acetato, Acero al carbono Color: Natural, Blanco, Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
125 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Grosor Compra
1,7517 € - 1,8437 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
12.7 mm
0.5 mm
2,0294 € - 2,1362 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.1 mm
15.9 mm
1.2 mm
2,6133 € - 2,7508 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
19.1 mm
1.3 mm
2,7524 € - 2,8973 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.8 mm
25.4 mm
1.1 mm
2,6551 € - 2,7947 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
31.8 mm
1.3 mm
3,2252 € - 3,3945 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.2 mm
38.1 mm
1.5 mm
5,0737 € - 5,3408 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
47.6 mm
2.2 mm
3,6002 € - 3,7901 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.8 mm
38.1 mm
1.8 mm
6,2691 € - 6,5991 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.2 mm
57.2 mm
1.7 mm
5,4768 € - 5,765 € 15 En stock
19.2 mm
38.1 mm
1.1 mm
10,4532 € - 11,0033 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
50.8 mm
1.7 mm
1,8067 € - 1,9024 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.6 mm
11.1 mm
0.6 mm
1,7517 € - 1,8437 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.1 mm
15.9 mm
0.6 mm
2,224 € - 2,3414 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
19.1 mm
0.9 mm
2,3774 € - 2,5022 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.7 mm
24.1 mm
1.2 mm
3,4891 € - 3,6727 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.7 mm
28.6 mm
2.0 mm
2,8497 € - 2,9994 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.2 mm
38.1 mm
1.1 mm
4,9764 € - 5,2377 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.2 mm
44.5 mm
2.2 mm
1,7654 € - 1,858 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.6 mm
11.1 mm
0.4 mm
2,0156 € - 2,1219 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
12.7 mm
1.0 mm
  • de 7
Arandela Belleville ASTM 6.5 mm 12.7 mm Acero al carbono

10443828

Rango de precios
1,8437 € - 1,7517 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Altura de carga
    0.7 mm
  • Deflexión mínima de carga
    169.0 N
Arandela Belleville ASTM 8.1 mm 15.9 mm Acero al carbono

10443903

Rango de precios
2,1362 € - 2,0294 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    15.9 mm
  • Diámetro interior
    8.1 mm
  • Grosor
    1.2 mm
  • Altura de carga
    1.4 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1134.0 N
Arandela Belleville ASTM 6.5 mm 19.1 mm Acero al carbono

10443989

Rango de precios
2,7508 € - 2,6133 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    19.1 mm
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Grosor
    1.3 mm
  • Altura de carga
    1.5 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1174.0 N
Arandela Belleville ASTM 12.8 mm 25.4 mm Acero al carbono

10444054

Rango de precios
2,8973 € - 2,7524 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    25.4 mm
  • Diámetro interior
    12.8 mm
  • Grosor
    1.1 mm
  • Altura de carga
    1.5 mm
  • Deflexión mínima de carga
    943.0 N
Arandela Belleville ASTM 16.0 mm 31.8 mm Acero al carbono

10444122

Rango de precios
2,7947 € - 2,6551 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    31.8 mm
  • Diámetro interior
    16.0 mm
  • Grosor
    1.3 mm
  • Altura de carga
    1.8 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1361.0 N
Arandela Belleville ASTM 19.2 mm 38.1 mm Acero al carbono

10444207

Rango de precios
3,3945 € - 3,2252 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    38.1 mm
  • Diámetro interior
    19.2 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Altura de carga
    2.1 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1721.0 N
Arandela Belleville 16.0 mm 47.6 mm 5867.0 N Acero al carbono

10639160

Rango de precios
5,3408 € - 5,0737 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    47.6 mm
  • Diámetro interior
    16.0 mm
  • Grosor
    2.2 mm
  • Altura de carga
    2.7 mm
  • Carga en posición plana
    5867.0 N
Arandela Belleville ASTM 12.8 mm 38.1 mm Acero al carbono

10444214

Rango de precios
3,7901 € - 3,6002 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    38.1 mm
  • Diámetro interior
    12.8 mm
  • Grosor
    1.8 mm
  • Altura de carga
    2.2 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1868.0 N
Arandela Belleville 19.2 mm 57.2 mm 3256.0 N Acero al carbono

10642870

Rango de precios
6,5991 € - 6,2691 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    57.2 mm
  • Diámetro interior
    19.2 mm
  • Grosor
    1.7 mm
  • Altura de carga
    2.6 mm
  • Carga en posición plana
    3256.0 N
Arandela Belleville AMS 19.2 mm 38.1 mm Acero inoxidable

10234884

Rango de precios
5,765 € - 5,4768 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    38.1 mm
  • Diámetro interior
    19.2 mm
  • Grosor
    1.1 mm
  • Altura de carga
    1.8 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1072.0 N
Arandela Belleville 25.4 mm 50.8 mm 3825.0 N Acero inoxidable

10641040

Rango de precios
11,0033 € - 10,4532 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    50.8 mm
  • Diámetro interior
    25.4 mm
  • Grosor
    1.7 mm
  • Altura de carga
    2.5 mm
  • Carga en posición plana
    3825.0 N
Arandela Belleville 5.6 mm 11.1 mm 618.0 N Acero al carbono

10645468

Rango de precios
1,9024 € - 1,8067 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    11.1 mm
  • Diámetro interior
    5.6 mm
  • Grosor
    0.6 mm
  • Altura de carga
    0.7 mm
  • Carga en posición plana
    618.0 N
Arandela Belleville ASTM 8.1 mm 15.9 mm Acero al carbono

10443880

Rango de precios
1,8437 € - 1,7517 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    15.9 mm
  • Diámetro interior
    8.1 mm
  • Grosor
    0.6 mm
  • Altura de carga
    0.8 mm
  • Deflexión mínima de carga
    262.0 N
Arandela Belleville ASTM 6.5 mm 19.1 mm Acero al carbono

10443965

Rango de precios
2,3414 € - 2,224 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    19.1 mm
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Grosor
    0.9 mm
  • Altura de carga
    1.1 mm
  • Deflexión mínima de carga
    555.0 N
Arandela Belleville ASTM 9.7 mm 24.1 mm Acero al carbono

10444030

Rango de precios
2,5022 € - 2,3774 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    24.1 mm
  • Diámetro interior
    9.7 mm
  • Grosor
    1.2 mm
  • Altura de carga
    1.5 mm
  • Deflexión mínima de carga
    986.0 N
Arandela Belleville ASTM 9.7 mm 28.6 mm Acero al carbono

10444108

Rango de precios
3,6727 € - 3,4891 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    28.6 mm
  • Diámetro interior
    9.7 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Altura de carga
    2.2 mm
  • Deflexión mínima de carga
    2251.0 N
Arandela Belleville ASTM 19.2 mm 38.1 mm Acero al carbono

10444184

Rango de precios
2,9994 € - 2,8497 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    38.1 mm
  • Diámetro interior
    19.2 mm
  • Grosor
    1.1 mm
  • Altura de carga
    1.8 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1072.0 N
Arandela Belleville 22.2 mm 44.5 mm 7251.0 N Acero al carbono

10628874

Rango de precios
5,2377 € - 4,9764 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    44.5 mm
  • Diámetro interior
    22.2 mm
  • Grosor
    2.2 mm
  • Altura de carga
    2.7 mm
  • Carga en posición plana
    7251.0 N
Arandela Belleville ASTM 5.6 mm 11.1 mm Acero al carbono

10443804

Rango de precios
1,858 € - 1,7654 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    11.1 mm
  • Diámetro interior
    5.6 mm
  • Grosor
    0.4 mm
  • Altura de carga
    0.6 mm
  • Deflexión mínima de carga
    151.20 N
Arandela Belleville ASTM 6.5 mm 12.7 mm Acero al carbono

10443859

Rango de precios
2,1219 € - 2,0156 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Altura de carga
    1.1 mm
  • Deflexión mínima de carga
    716.0 N