Menu Search

Spring Washers

En stock

Arandela abierta diseñada para mantener una fuerza constante en un amplio rango de deflexión. Se puede apilar muchas veces y distribuye la capacidad de carga elevada ocupando poco espacio. Responde bien a las variaciones de presión, golpes, impacto y vibración. Material: Acero inoxidable, Acero, Acetato, Acero al carbono Color: Natural, Blanco, Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
125 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Grosor Compra
1,7654 € - 1,858 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
2,0992 € - 2,2092 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.6 mm
17.5 mm
0.9 mm
2,2938 € - 2,4144 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.2 mm
22.2 mm
0.8 mm
2,8909 € - 3,0433 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.8 mm
25.4 mm
1.9 mm
3,5722 € - 3,7605 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
31.8 mm
2.3 mm
3,4749 € - 3,6579 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.2 mm
38.1 mm
1.8 mm
5,3657 € - 5,6481 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
50.8 mm
1.7 mm
2,0294 € - 2,1362 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.1 mm
15.9 mm
1.2 mm
23,7695 € - 25,0209 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
50.8 mm
2.5 mm
2,7524 € - 2,8973 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.8 mm
25.4 mm
1.1 mm
4,5729 € - 4,814 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.4 mm
28.6 mm
1.0 mm
1,7517 € - 1,8437 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.5 mm
12.7 mm
0.5 mm
10634684 7,4787 € - 7,8722 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.8 mm
38.1 mm
1.8 mm
25,535 € - 26,8789 € Solicite el plazo de entrega aquí
31.8 mm
63.5 mm
2.0 mm
2,2801 € - 2,3996 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.1 mm
15.9 mm
0.6 mm
3,2109 € - 3,3797 € Solicite el plazo de entrega aquí
11.2 mm
22.2 mm
1.1 mm
12,7883 € - 13,4616 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.2 mm
57.2 mm
3.8 mm
12,26 € - 12,9058 € Solicite el plazo de entrega aquí
38.1 mm
76.2 mm
2.4 mm
3,0856 € - 3,248 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.7 mm
19.1 mm
1.4 mm
2,4742 € - 2,6043 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.7 mm
19.1 mm
1.0 mm
  • de 7
Arandela Belleville ASTM 6.5 mm 12.7 mm Acero al carbono

10443842

Rango de precios
1,858 € - 1,7654 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Grosor
    0.6 mm
  • Altura de carga
    0.8 mm
  • Deflexión mínima de carga
    356.0 N
Arandela Belleville ASTM 5.6 mm 17.5 mm Acero al carbono

10443927

Rango de precios
2,2092 € - 2,0992 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    17.5 mm
  • Diámetro interior
    5.6 mm
  • Grosor
    0.9 mm
  • Altura de carga
    1.1 mm
  • Deflexión mínima de carga
    471.0 N
Arandela Belleville ASTM 11.2 mm 22.2 mm Acero al carbono

10444009

Rango de precios
2,4144 € - 2,2938 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    22.2 mm
  • Diámetro interior
    11.2 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Altura de carga
    1.1 mm
  • Deflexión mínima de carga
    507.0 N
Arandela Belleville ASTM 12.8 mm 25.4 mm Acero al carbono

10444078

Rango de precios
3,0433 € - 2,8909 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    25.4 mm
  • Diámetro interior
    12.8 mm
  • Grosor
    1.9 mm
  • Altura de carga
    2.1 mm
  • Deflexión mínima de carga
    2549.0 N
Arandela Belleville ASTM 16.0 mm 31.8 mm Acero al carbono

10444146

Rango de precios
3,7605 € - 3,5722 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    31.8 mm
  • Diámetro interior
    16.0 mm
  • Grosor
    2.3 mm
  • Altura de carga
    2.5 mm
  • Deflexión mínima de carga
    3705.0 N
Arandela Belleville ASTM 19.2 mm 38.1 mm Acero al carbono

10444221

Rango de precios
3,6579 € - 3,4749 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    38.1 mm
  • Diámetro interior
    19.2 mm
  • Grosor
    1.8 mm
  • Altura de carga
    2.3 mm
  • Deflexión mínima de carga
    2513.0 N
Arandela Belleville 25.4 mm 50.8 mm 3825.0 N Acero al carbono

10628898

Rango de precios
5,6481 € - 5,3657 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    50.8 mm
  • Diámetro interior
    25.4 mm
  • Grosor
    1.7 mm
  • Altura de carga
    2.5 mm
  • Carga en posición plana
    3825.0 N
Arandela Belleville ASTM 8.1 mm 15.9 mm Acero al carbono

10443903

Rango de precios
2,1362 € - 2,0294 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    15.9 mm
  • Diámetro interior
    8.1 mm
  • Grosor
    1.2 mm
  • Altura de carga
    1.4 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1134.0 N
Arandela Belleville 25.4 mm 50.8 mm 9519.0 N Acero inoxidable

10641934

Rango de precios
25,0209 € - 23,7695 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    50.8 mm
  • Diámetro interior
    25.4 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Altura de carga
    3.1 mm
  • Carga en posición plana
    9519.0 N
Arandela Belleville ASTM 12.8 mm 25.4 mm Acero al carbono

10444054

Rango de precios
2,8973 € - 2,7524 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    25.4 mm
  • Diámetro interior
    12.8 mm
  • Grosor
    1.1 mm
  • Altura de carga
    1.5 mm
  • Deflexión mínima de carga
    943.0 N
Arandela Belleville AMS 14.4 mm 28.6 mm Acero inoxidable

10444412

Rango de precios
4,814 € - 4,5729 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    28.6 mm
  • Diámetro interior
    14.4 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Altura de carga
    1.4 mm
  • Deflexión mínima de carga
    733.0 N
Arandela Belleville ASTM 6.5 mm 12.7 mm Acero al carbono

10443828

Rango de precios
1,8437 € - 1,7517 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    12.7 mm
  • Diámetro interior
    6.5 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Altura de carga
    0.7 mm
  • Deflexión mínima de carga
    169.0 N
Arandela Belleville 12.8 mm 38.1 mm 3986.0 N Acero inoxidable

10634684

Rango de precios
7,8722 € - 7,4787 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    38.1 mm
  • Diámetro interior
    12.8 mm
  • Grosor
    1.8 mm
  • Altura de carga
    2.2 mm
  • Carga en posición plana
    3986.0 N
Arandela Belleville 31.8 mm 63.5 mm 5605.0 N Acero inoxidable

10633809

Rango de precios
26,8789 € - 25,535 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    63.5 mm
  • Diámetro interior
    31.8 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Altura de carga
    3.1 mm
  • Carga en posición plana
    5605.0 N
Arandela Belleville AMS 8.1 mm 15.9 mm Acero inoxidable

10444283

Rango de precios
2,3996 € - 2,2801 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    15.9 mm
  • Diámetro interior
    8.1 mm
  • Grosor
    0.6 mm
  • Altura de carga
    0.8 mm
  • Deflexión mínima de carga
    262.0 N
Arandela Belleville AMS 11.2 mm 22.2 mm Acero inoxidable

10444368

Rango de precios
3,3797 € - 3,2109 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    22.2 mm
  • Diámetro interior
    11.2 mm
  • Grosor
    1.1 mm
  • Altura de carga
    1.4 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1018.0 N
Arandela Belleville 19.2 mm 57.2 mm 19105.0 N Acero al carbono

10639184

Rango de precios
13,4616 € - 12,7883 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    57.2 mm
  • Diámetro interior
    19.2 mm
  • Grosor
    3.8 mm
  • Altura de carga
    4.3 mm
  • Carga en posición plana
    19105.0 N
Arandela Belleville 38.1 mm 76.2 mm 7251.0 N Acero al carbono

10633564

Rango de precios
12,9058 € - 12,26 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    76.2 mm
  • Diámetro interior
    38.1 mm
  • Grosor
    2.4 mm
  • Altura de carga
    3.6 mm
  • Carga en posición plana
    7251.0 N
Arandela Belleville AMS 9.7 mm 19.1 mm Acero inoxidable

10444344

Rango de precios
3,248 € - 3,0856 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    19.1 mm
  • Diámetro interior
    9.7 mm
  • Grosor
    1.4 mm
  • Altura de carga
    1.6 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1624.0 N
Arandela Belleville AMS 9.7 mm 19.1 mm Acero inoxidable

10444337

Rango de precios
2,6043 € - 2,4742 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    19.1 mm
  • Diámetro interior
    9.7 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Altura de carga
    1.2 mm
  • Deflexión mínima de carga
    885.0 N