Menu Search

Spring Washers

En stock

Arandela abierta diseñada para mantener una fuerza constante en un amplio rango de deflexión. Se puede apilar muchas veces y distribuye la capacidad de carga elevada ocupando poco espacio. Responde bien a las variaciones de presión, golpes, impacto y vibración. Material: Acero inoxidable, Acero, Acetato, Acero al carbono Color: Natural, Blanco, Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
124 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro interior Diámetro exterior Grosor Compra
0,0158 € - 0,0166 € 3217 En stock
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
0,0208 € - 0,0219 € 21 En stock
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
0,0217 € - 0,0229 € 2270 En stock
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
0,056 € - 0,1239 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.9 mm
8.0 mm
0.7 mm
  • de 7
Arandela abierta 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Acero

10240045

Rango de precios
0,0166 € - 0,0158 €

Niveles de existencias
3217 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    7.0 mm
  • Diámetro interior
    4.1 mm
  • Grosor
    1.2 mm
  • Material
    Acero
Arandela abierta 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Acero

10240052

Rango de precios
0,0219 € - 0,0208 €

Niveles de existencias
21 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    8.8 mm
  • Diámetro interior
    5.1 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    Acero
Arandela abierta 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Acero

10240069

Rango de precios
0,0229 € - 0,0217 €

Niveles de existencias
2270 En stock
Atributos
  • Diámetro exterior
    9.9 mm
  • Diámetro interior
    6.1 mm
  • Grosor
    1.6 mm
  • Material
    Acero
Arandela abierta 3.9 mm 8.0 mm 0.7 mm Acetato

10218266

Rango de precios
0,1239 € - 0,056 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Diámetro interior
    3.9 mm
  • Grosor
    0.7 mm
  • Material
    Acetato