Las conteras metálicas para tubo cuadrado están diseñados para proporcionar una conexión ajustada en un extremo de tubo cuadrado o tubería, antes del acabado. Ayudan a evitar arañazos y daños en las superficies, al tiempo que protegen el tubo de las impurezas durante el montaje.Metal Square Tube Inserts are designed to provide a tight-fitting connection on a square tube or pipe end, before finishing. They help prevent scratches and damage to surfaces, while shielding the tube from impurities during fitting.
Material: Acero Color: Natural Código De La Serie: SR1554
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | AxA | t | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,8626 € - 4,1174 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,9321 € - 4,271 € | 900 En stock |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar