Menu Search

Tapafinales de patas redondos - Ahusados

En stock

Los casquillos cónicos de los pies redondos protegen los extremos de los tubos, los fondos de las sillas y otros muebles. Ofrece protección contra el desgaste por agarre y deslizamiento, y resistencia a los arañazos. Proporciona un agarre seguro. Se instala fácilmente colocándolo a mano en el extremo de la aplicación.Protegen tubos, varillas y roscas.Son antideslizantes y evitan rayar los suelos.Se utilizan en la fabricación de muebles y en aplicaciones comerciales y minoristas. Material: PVC, Nylon, PEBD Color: Negro, Blanco, Natural Código De La Serie: SR1520, SRF0069

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
82 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad H d h Tipo Compra
3,1971 € - 3,3578 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
39.0 mm
2
0,5382 € - 0,566 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
17.0 mm
2
2,7882 € - 2,9385 € 4950 En stock
30.0 mm
34.0 mm
2
0,2556 € - 0,2692 € 2539 En stock
4.0 mm
9.0 mm
2
2,8201 € - 2,9602 € 51 En stock
30.0 mm
34.0 mm
2
2,5725 € - 2,706 € 474 En stock
46.0 mm
25.5 mm
2
0,6995 € - 0,7362 € 5256 En stock
16.0 mm
20.0 mm
2
3,3429 € - 3,5197 € Solicite el plazo de entrega aquí
70.0 mm
27.0 mm
2
0,3409 € - 0,359 € 7576 En stock
6.0 mm
11.0 mm
2
0,5016 € - 0,5296 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
18.0 mm
2
0,4033 € - 0,4245 € 5163 En stock
10.0 mm
14.0 mm
2
1,5831 € - 1,6675 € 830 En stock
22.0 mm
26.0 mm
2
0,6027 € - 0,635 € 3290 En stock
14.0 mm
18.0 mm
2
0,8396 € - 0,8847 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
24.0 mm
2
0,4128 € - 0,4346 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
13.0 mm
2
0,2111 € - 0,222 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
9.0 mm
2
0,9127 € - 0,9622 € 250 En stock
33.0 mm
25.0 mm
2
3,8748 € - 4,0798 € 60 En stock
35.0 mm
40.0 mm
2
0,831 € - 0,874 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
24.0 mm
2
2,5616 € - 2,6913 € 91 En stock
32.0 mm
39.0 mm
2
  • de 5
Tapafinal ahusado 39.0 mm 32.0 mm PVC Blanco

10404157

Rango de precios
3,3578 € - 3,1971 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    32.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 17.0 mm 12.0 mm PVC Negro

10403983

Rango de precios
0,566 € - 0,5382 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 34.0 mm 30.0 mm PVC Blanco

10404133

Rango de precios
2,9385 € - 2,7882 €

Niveles de existencias
4950 En stock
Atributos
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 9.0 mm 4.0 mm PVC Blanco

10403884

Rango de precios
0,2692 € - 0,2556 €

Niveles de existencias
2539 En stock
Atributos
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 34.0 mm 30.0 mm PVC Negro

10404140

Rango de precios
2,9602 € - 2,8201 €

Niveles de existencias
51 En stock
Atributos
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 46.0 mm 35.0 mm PVC Negro

10323649

Rango de precios
2,706 € - 2,5725 €

Niveles de existencias
474 En stock
Atributos
  • d
    46.0 mm
  • h
    25.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 20.0 mm 16.0 mm PVC Blanco

10404010

Rango de precios
0,7362 € - 0,6995 €

Niveles de existencias
5256 En stock
Atributos
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 70.0 mm 38.0 mm PVC Negro

10323694

Rango de precios
3,5197 € - 3,3429 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    70.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 11.0 mm 6.0 mm PVC Blanco

10403921

Rango de precios
0,359 € - 0,3409 €

Niveles de existencias
7576 En stock
Atributos
  • d
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 18.0 mm 14.0 mm PVC Negro

10404003

Rango de precios
0,5296 € - 0,5016 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 14.0 mm 10.0 mm PVC Negro

10403969

Rango de precios
0,4245 € - 0,4033 €

Niveles de existencias
5163 En stock
Atributos
  • d
    10.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 26.0 mm 22.0 mm PVC Negro

10404089

Rango de precios
1,6675 € - 1,5831 €

Niveles de existencias
830 En stock
Atributos
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 18.0 mm 14.0 mm PVC Blanco

10403990

Rango de precios
0,635 € - 0,6027 €

Niveles de existencias
3290 En stock
Atributos
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 24.0 mm 20.0 mm PVC Blanco

10404058

Rango de precios
0,8847 € - 0,8396 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 13.0 mm 8.0 mm PVC Blanco

10403945

Rango de precios
0,4346 € - 0,4128 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    8.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 9.0 mm 4.0 mm PVC Negro

10403891

Rango de precios
0,222 € - 0,2111 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 33.0 mm 32.0 mm PVC Negro

10323571

Rango de precios
0,9622 € - 0,9127 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • d
    33.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 40.0 mm 35.0 mm PVC Negro

10404171

Rango de precios
4,0798 € - 3,8748 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • d
    35.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 24.0 mm 20.0 mm PVC Negro

10404065

Rango de precios
0,874 € - 0,831 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 39.0 mm 32.0 mm PVC Negro

10404164

Rango de precios
2,6913 € - 2,5616 €

Niveles de existencias
91 En stock
Atributos
  • d
    32.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2