Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los casquillos cónicos de los pies redondos protegen los extremos de los tubos, los fondos de las sillas y otros muebles. Ofrece protección contra el desgaste por agarre y deslizamiento, y resistencia a los arañazos. Proporciona un agarre seguro. Se instala fácilmente colocándolo a mano en el extremo de la aplicación.Protegen tubos, varillas y roscas.Son antideslizantes y evitan rayar los suelos.Se utilizan en la fabricación de muebles y en aplicaciones comerciales y minoristas. Material: PVC, Nylon, PEBD Color: Negro, Blanco, Natural Código De La Serie: SR1520, SRF0069
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | H | d | h | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,7726 € - 1,8663 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
2,4544 € - 2,5832 € | 183 En stock |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
0,8266 € - 0,8697 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
2,2196 € - 2,337 € | 515 En stock |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
1,8673 € - 1,9662 € | 2556 En stock |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
3,1003 € - 3,2609 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
0,1042 € - 0,2303 € | 36 En stock |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
0,0629 € - 0,1391 € | 12614 En stock |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
0,1691 € - 0,3739 € | 159 En stock |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
||
0,0462 € - 0,1021 € | 2 En stock |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
0,0395 € - 0,0873 € | 10862 En stock |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
0,1186 € - 0,2624 € | 3789 En stock |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
2,3549 € - 2,4798 € | 41 En stock |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
0,8654 € - 0,9127 € | 657 En stock |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
0,523 € - 0,5489 € | 3458 En stock |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
3,3561 € - 3,5324 € | 284 En stock |
|
2.992 in
76.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
0,2667 € - 0,2807 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
1,9763 € - 2,0793 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
2,7748 € - 2,921 € | 16 En stock |
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
0,2369 € - 0,2492 € | 4320 En stock |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar