Menu Search

Tapafinales de patas redondos - Ahusados

En stock

Los casquillos cónicos de los pies redondos protegen los extremos de los tubos, los fondos de las sillas y otros muebles. Ofrece protección contra el desgaste por agarre y deslizamiento, y resistencia a los arañazos. Proporciona un agarre seguro. Se instala fácilmente colocándolo a mano en el extremo de la aplicación.Protegen tubos, varillas y roscas.Son antideslizantes y evitan rayar los suelos.Se utilizan en la fabricación de muebles y en aplicaciones comerciales y minoristas. Material: PVC, Nylon, PEBD Color: Negro, Blanco, Natural Código De La Serie: SR1520, SRF0069

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
82 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad H d h Tipo Compra
0,5382 € - 0,566 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
17.0 mm
2
0,4033 € - 0,4245 € 5163 En stock
10.0 mm
14.0 mm
2
0,9127 € - 0,9622 € 250 En stock
33.0 mm
25.0 mm
2
0,8396 € - 0,8847 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
24.0 mm
2
0,6027 € - 0,635 € 3290 En stock
14.0 mm
18.0 mm
2
1,7726 € - 1,8663 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
30.0 mm
2
3,1003 € - 3,2609 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
32.0 mm
2
0,5833 € - 0,6134 € 1092 En stock
16.0 mm
20.0 mm
2
3,1971 € - 3,3578 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
39.0 mm
2
4,1138 € - 4,3313 € 50 En stock
90.0 mm
31.0 mm
2
0,2667 € - 0,2807 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
11.0 mm
2
0,4128 € - 0,4346 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
13.0 mm
2
0,523 € - 0,5489 € 3458 En stock
12.0 mm
17.0 mm
2
0,2369 € - 0,2492 € 4320 En stock
5.0 mm
10.0 mm
2
2,5725 € - 2,706 € 474 En stock
46.0 mm
25.5 mm
2
0,2556 € - 0,2692 € 2539 En stock
4.0 mm
9.0 mm
2
2,2196 € - 2,337 € 515 En stock
25.0 mm
30.0 mm
2
3,8748 € - 4,0798 € 60 En stock
35.0 mm
40.0 mm
2
0,8266 € - 0,8697 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
22.0 mm
2
2,8201 € - 2,9602 € 51 En stock
30.0 mm
34.0 mm
2
  • de 5
Tapafinal ahusado 17.0 mm 12.0 mm PVC Negro

10403983

Rango de precios
0,566 € - 0,5382 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 14.0 mm 10.0 mm PVC Negro

10403969

Rango de precios
0,4245 € - 0,4033 €

Niveles de existencias
5163 En stock
Atributos
  • d
    10.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 33.0 mm 32.0 mm PVC Negro

10323571

Rango de precios
0,9622 € - 0,9127 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • d
    33.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 24.0 mm 20.0 mm PVC Blanco

10404058

Rango de precios
0,8847 € - 0,8396 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 18.0 mm 14.0 mm PVC Blanco

10403990

Rango de precios
0,635 € - 0,6027 €

Niveles de existencias
3290 En stock
Atributos
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 30.0 mm 25.0 mm PVC Negro

10404102

Rango de precios
1,8663 € - 1,7726 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 32.0 mm 28.0 mm PVC Blanco

10404119

Rango de precios
3,2609 € - 3,1003 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 20.0 mm 16.0 mm PVC Negro

10404027

Rango de precios
0,6134 € - 0,5833 €

Niveles de existencias
1092 En stock
Atributos
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 39.0 mm 32.0 mm PVC Blanco

10404157

Rango de precios
3,3578 € - 3,1971 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    32.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 90.0 mm 40.0 mm PVC Negro

10323717

Rango de precios
4,3313 € - 4,1138 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • d
    90.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 11.0 mm 6.0 mm PVC Negro

10403938

Rango de precios
0,2807 € - 0,2667 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 13.0 mm 8.0 mm PVC Blanco

10403945

Rango de precios
0,4346 € - 0,4128 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    8.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 17.0 mm 12.0 mm PVC Blanco

10403976

Rango de precios
0,5489 € - 0,523 €

Niveles de existencias
3458 En stock
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 10.0 mm 5.0 mm PVC Negro

10403914

Rango de precios
0,2492 € - 0,2369 €

Niveles de existencias
4320 En stock
Atributos
  • d
    5.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 46.0 mm 35.0 mm PVC Negro

10323649

Rango de precios
2,706 € - 2,5725 €

Niveles de existencias
474 En stock
Atributos
  • d
    46.0 mm
  • h
    25.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 9.0 mm 4.0 mm PVC Blanco

10403884

Rango de precios
0,2692 € - 0,2556 €

Niveles de existencias
2539 En stock
Atributos
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 30.0 mm 25.0 mm PVC Blanco

10404096

Rango de precios
2,337 € - 2,2196 €

Niveles de existencias
515 En stock
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 40.0 mm 35.0 mm PVC Negro

10404171

Rango de precios
4,0798 € - 3,8748 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • d
    35.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 22.0 mm 18.0 mm PVC Blanco

10404034

Rango de precios
0,8697 € - 0,8266 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 34.0 mm 30.0 mm PVC Negro

10404140

Rango de precios
2,9602 € - 2,8201 €

Niveles de existencias
51 En stock
Atributos
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2