Los casquillos cónicos de los pies redondos protegen los extremos de los tubos, los fondos de las sillas y otros muebles. Ofrece protección contra el desgaste por agarre y deslizamiento, y resistencia a los arañazos. Proporciona un agarre seguro. Se instala fácilmente colocándolo a mano en el extremo de la aplicación.Protegen tubos, varillas y roscas.Son antideslizantes y evitan rayar los suelos.Se utilizan en la fabricación de muebles y en aplicaciones comerciales y minoristas. Material: PVC, Nylon, PEBD Color: Negro, Blanco, Natural Código De La Serie: SR1520, SRF0069
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | H | d | h | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1813 € - 0,4009 € | 1226 En stock |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1
|
||
0,387 € - 0,8557 € | 45494 En stock |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1
|
||
0,1288 € - 0,2848 € | 5970 En stock |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
0,482 € - 1,065 € | 22609 En stock |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
1
|
||
0,0266 € - 0,0589 € | 10837 En stock |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
||
0,3895 € - 0,8612 € | 4734 En stock |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1
|
||
0,1624 € - 0,359 € | 6995 En stock |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
0,2734 € - 0,6042 € | 8250 En stock |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
||
0,0491 € - 0,1086 € | 176029 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
10202562 | 0,2395 € - 0,5295 € | 690 En stock |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
|
0,0318 € - 0,0703 € | 42497 En stock |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
0,1474 € - 0,3261 € | 1552 En stock |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
0,0491 € - 0,1086 € | 33046 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
0,1583 € - 0,3499 € | 31 En stock |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
0,4109 € - 0,9079 € | 4377 En stock |
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1
|
||
0,709 € - 1,5676 € | 2360 En stock |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1
|
||
0,0611 € - 0,1352 € | 25500 En stock |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
0,0663 € - 0,1466 € | 8691 En stock |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
1850 En stock |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
|||
0,0404 € - 0,0894 € | 20784 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar