Menu Search

Tapafinales de patas redondos - Estándar

En stock

Los casquillos de pie redondo estándar protegen los extremos de los tubos, los fondos de las sillas y otras aplicaciones ligeras o pesadas. Ofrece protección contra el desgaste por agarre y deslizamiento, y resistencia a los arañazos. Proporciona un agarre seguro. Se instala fácilmente colocándolo a mano en el extremo de la aplicación.Protegen tubos, varillas y roscas.Son antideslizantes y evitan rayar los suelos.Se utilizan en la fabricación de muebles y en aplicaciones comerciales y minoristas. Material: PEBD, PVC, LDPE - PIR Color: Blanco, Negro Código De La Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
74 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color H Material d h Tipo Compra
0,4156 € - 0,9187 € 1000 En stock
Negro
LDPE - PIR
34.9 mm
18.0 mm
1
0,2608 € - 0,2752 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
18.0 mm
LDPE - PIR
13.0 mm
14.5 mm
4
0,2224 € - 0,234 € 10 En stock
Negro
18.0 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
14.5 mm
4
0,2043 € - 0,2151 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
13.0 mm
LDPE - PIR
5.0 mm
10.7 mm
4
0,3713 € - 0,3902 € 292 En stock
Negro
24.0 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
21.0 mm
4
0,6611 € - 0,6964 € 26 En stock
Negro
24.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
20.0 mm
4
0,2043 € - 0,2151 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
13.0 mm
LDPE - PIR
8.0 mm
10.0 mm
4
0,0854 € - 0,1889 € 9000 En stock
Blanco
PEBD
18.0 mm
0,1237 € - 0,2734 € 6000 En stock
Blanco
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
0,3058 € - 0,6759 € 24 En stock
Negro
LDPE - PIR
31.7 mm
27.0 mm
1
0,0854 € - 0,1889 € 6500 En stock
Negro
PEBD
18.0 mm
0,1918 € - 0,424 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,3933 € - 0,8696 € 6000 En stock
Negro
40.0 mm
PVC
20.0 mm
33.0 mm
0,1528 € - 0,3379 € 600 En stock
Blanco
22.0 mm
PEBD
22.0 mm
18.0 mm
1
0,0594 € - 0,1315 € 10000 En stock
Negro
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
0,51 € - 1,1278 € 700 En stock
Negro
LDPE - PIR
38.1 mm
34.9 mm
1
0,1723 € - 0,381 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
25.0 mm
PEBD
26.0 mm
19.0 mm
1
0,2737 € - 0,6052 € 3200 En stock
Negro
36.0 mm
PVC
16.0 mm
29.0 mm
0,182 € - 0,4025 € 7350 En stock
Negro
PEBD
28.0 mm
0,1501 € - 0,3318 € 3450 En stock
Negro
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
  • de 4
Tapafinales redondos 34.9 mm LDPE - PIR Negro

10092910

Rango de precios
0,9187 € - 0,4156 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • d
    34.9 mm
  • h
    18.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 13.0 mm LDPE - PIR Negro

10116500

Rango de precios
0,2752 € - 0,2608 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    13.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
Tapafinales redondos 12.0 mm LDPE - PIR Negro

10116494

Rango de precios
0,234 € - 0,2224 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Color
    Negro
  • Tipo
    4
Tapafinales redondos 5.0 mm LDPE - PIR Negro

10116456

Rango de precios
0,2151 € - 0,2043 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    5.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
Tapafinales redondos 19.0 mm LDPE - PIR Negro

10116531

Rango de precios
0,3902 € - 0,3713 €

Niveles de existencias
292 En stock
Atributos
  • d
    19.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
Tapafinales redondos 25.0 mm LDPE - PIR Negro

10116555

Rango de precios
0,6964 € - 0,6611 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
Tapafinales redondos 8.0 mm LDPE - PIR Negro

10116470

Rango de precios
0,2151 € - 0,2043 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    8.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
Tapafinales redondos 18.0 mm PEBD Blanco

10257296

Rango de precios
0,1889 € - 0,0854 €

Niveles de existencias
9000 En stock
Atributos
  • d
    18.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales redondos 22.2 mm LDPE - PIR Blanco

10069998

Rango de precios
0,2734 € - 0,1237 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 31.7 mm LDPE - PIR Negro

10078716

Rango de precios
0,6759 € - 0,3058 €

Niveles de existencias
24 En stock
Atributos
  • d
    31.7 mm
  • h
    27.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 18.0 mm PEBD Negro

10257326

Rango de precios
0,1889 € - 0,0854 €

Niveles de existencias
6500 En stock
Atributos
  • d
    18.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales redondos 28.6 mm LDPE - PIR Blanco

10104583

Rango de precios
0,424 € - 0,1918 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    1
Tapafinales redondo de alta resistencia 40.0 mm 20.0 mm PVC Negro

10257234

Rango de precios
0,8696 € - 0,3933 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
Tapafinales redondos 22.0 mm PEBD Blanco

10246894

Rango de precios
0,3379 € - 0,1528 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
Tapafinales redondos 12.7 mm LDPE - PIR Negro

10071144

Rango de precios
0,1315 € - 0,0594 €

Niveles de existencias
10000 En stock
Atributos
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 38.1 mm LDPE - PIR Negro

10092705

Rango de precios
1,1278 € - 0,51 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • d
    38.1 mm
  • h
    34.9 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 26.0 mm PEBD Negro

10246870

Rango de precios
0,381 € - 0,1723 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
Tapafinales redondo de alta resistencia 36.0 mm 16.0 mm PVC Negro

10257210

Rango de precios
0,6052 € - 0,2737 €

Niveles de existencias
3200 En stock
Atributos
  • d
    16.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
Tapafinales redondos 28.0 mm PEBD Negro

10257319

Rango de precios
0,4025 € - 0,182 €

Niveles de existencias
7350 En stock
Atributos
  • d
    28.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales redondos 25.4 mm LDPE - PIR Negro

10070062

Rango de precios
0,3318 € - 0,1501 €

Niveles de existencias
3450 En stock
Atributos
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Tipo
    1