Los casquillos de pie redondo estándar protegen los extremos de los tubos, los fondos de las sillas y otras aplicaciones ligeras o pesadas. Ofrece protección contra el desgaste por agarre y deslizamiento, y resistencia a los arañazos. Proporciona un agarre seguro. Se instala fácilmente colocándolo a mano en el extremo de la aplicación.Protegen tubos, varillas y roscas.Son antideslizantes y evitan rayar los suelos.Se utilizan en la fabricación de muebles y en aplicaciones comerciales y minoristas. Material: PEBD, PVC, LDPE - PIR Color: Blanco, Negro Código De La Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | H | Material | d | h | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5224 € - 1,1548 € | 5582 En stock |
Negro
|
|
LDPE - PIR
|
1.748 in
44.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 0,1331 € - 0,2943 € | 2394 En stock |
Negro
|
0.906 in
23.0 mm
|
PEBD
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 0,1224 € - 0,2707 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
1.102 in
28.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 0,0832 € - 0,1839 € | 9455 En stock |
Blanco
|
|
PEBD
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 0,1989 € - 0,2095 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
4
|
||
| 0,1989 € - 0,2095 € | 50002 En stock |
Negro
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4
|
||
| 0,3197 € - 0,3357 € | 9 En stock |
Negro
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
| 0,1989 € - 0,2095 € | 156 En stock |
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
4
|
||
| 0,5403 € - 0,5704 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
4
|
||
| 0,2016 € - 0,2122 € | 2392 En stock |
Negro
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
4
|
||
| 0,2572 € - 0,2701 € | 9000 En stock |
Negro
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
| 0,2016 € - 0,2122 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
| 0,1989 € - 0,2095 € | 2367 En stock |
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 0,3979 € - 0,4188 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Blanco
|
0.984 in
25.0 mm
|
PEBD
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 0,2245 € - 0,4968 € | 13 En stock |
Blanco
|
|
LDPE - PIR
|
1.059 in
26.9 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
1
|
||
| 0,1472 € - 0,2727 € | 408 En stock |
Negro
|
0.866 in
22.0 mm
|
PEBD
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 0,3044 € - 0,6731 € | 6000 En stock |
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
||
| 0,1474 € - 0,3261 € | 7490 En stock |
Blanco
|
|
PEBD
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
||
| 0,6049 € - 1,3376 € | 253 En stock |
Negro
|
|
PEBD
|
2 in
50.8 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
1
|
||
| 0,1664 € - 0,368 € | 3969 En stock |
Blanco
|
0.906 in
23.0 mm
|
PEBD
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar