Los capuchones con rebordes están diseñados para ofrecer un montaje y extracción fácil, tanto con equipos automáticos como a mano. Suelen utilizarse para proteger roscas métricas e imperiales, con o sin juntas tóricas. El reborde más grande permite una aplicación y extracción más rápida cuando se hace de forma manual.
Para fines de control de calidad, los capuchones de color natural le permiten ver a través del capuchón y comprobar si la junta tórica está o no instalada en la fijación protegida.
Proporcionan un ajuste firme y seguro.
Material: TPE, PEBD Color: Amarillo, Natural Código De La Serie: SRCTLTPE, SR1116
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | Color | d1 | h1 | H | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1528 € - 0,2377 € | 100 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Amarillo
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1284 € - 0,1998 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.417 in
36.0 mm
|
Amarillo
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,2088 € - 0,3248 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.732 in
44.0 mm
|
Amarillo
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2517 € - 0,3916 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.835 in
46.6 mm
|
Amarillo
|
1.622 in
41.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1082 € - 0,1684 € | 100 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
Amarillo
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,068 € - 0,1058 € | 75 En stock |
0.756 in
19.2 mm
|
Amarillo
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0914 € - 0,1423 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.016 in
25.8 mm
|
Amarillo
|
0.89 in
22.6 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,068 € - 0,1058 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.783 in
19.9 mm
|
Amarillo
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0539 € - 0,0839 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
Amarillo
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0952 € - 0,148 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.094 in
27.8 mm
|
Amarillo
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0253 € - 0,0393 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.531 in
13.5 mm
|
Amarillo
|
0.366 in
9.3 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,106 € - 0,1649 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
Amarillo
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,085 € - 0,1322 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.996 in
25.3 mm
|
Amarillo
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0676 € - 0,1052 € | 99 En stock |
0.87 in
22.1 mm
|
Amarillo
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,1105 € - 0,172 € | 88 En stock |
1.28 in
32.5 mm
|
Amarillo
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0539 € - 0,0839 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.685 in
17.4 mm
|
Amarillo
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0311 € - 0,0484 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.571 in
14.5 mm
|
Amarillo
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0299 € - 0,0465 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.559 in
14.2 mm
|
Amarillo
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0704 € - 0,1095 € | 99 En stock |
0.858 in
21.8 mm
|
Amarillo
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0346 € - 0,0539 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.661 in
16.8 mm
|
Amarillo
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar