Menu Search

Tapas de brida

En stock

Las cubiertas para bridas son ideales para salvaguardar las bridas con revestimiento interior y ofrecen una protección completa de las bridas. Compatible universalmente con una amplia gama de tipos de bridas, incluidas ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 y BS 4504.Las tapas de brida son ideales para proteger las bridas con revestimiento interior y proporcionan una protección completa de las bridas.Adecuadas para todo tipo de caras de brida y orificios de pernos.Flexibles, duraderos y fáciles de ajustar. Material: PE Color: Amarillo Código De La Serie: SR1353

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
151 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d  Tamaño nominal de la tubería h Índice de presión de clase Compra
19,2301 € - 20,2498 € 76 En stock
105.0 mm
DN 20
14.0 mm
16
19,57 € - 20,60 € Solicite el plazo de entrega aquí
105.0 mm
DN 20
16.0 mm
40
23,8136 € - 25,0599 € 27 En stock
130.0 mm
DN 40
11.0 mm
6
43,2806 € - 45,5569 € Solicite el plazo de entrega aquí
200.0 mm
DN 80
17.0 mm
16
15,7037 € - 16,5327 € 52 En stock
340.0 mm
DN 200
32.0 mm
2,2969 € - 2,4102 € 50 En stock
88.9 mm
1/2"
11.2 mm
150
26,4504 € - 27,8306 € 5079 En stock
140.0 mm
DN 32
14.0 mm
25,9766 € - 27,3362 € 75 En stock
140.0 mm
DN 50
11.0 mm
6
49,5224 € - 52,1283 € Solicite el plazo de entrega aquí
220.0 mm
DN 100
17.0 mm
16
20,703 € - 21,7845 € 39 En stock
115.0 mm
DN 25
14.0 mm
16
1,3159 € - 2,9083 € 193 En stock
100.2 mm
DN 25
12.2 mm
6
27,4289 € - 28,8709 € 139 En stock
140.0 mm
DN 32
16.0 mm
16
2,3278 € - 2,4514 € 156 En stock
95.2 mm
1/2"
14.2 mm
400
21,7021 € - 22,8351 € 260 En stock
115.0 mm
DN 25
16.0 mm
40
39,2945 € - 41,3648 € 7 En stock
250.0 mm
DN 125
25.0 mm
100,1984 € - 105,472 € 10 En stock
715.0 mm
DN 500
30.0 mm
16
4,3466 € - 4,5732 € 70 En stock
190.5 mm
3"
23.9 mm
150
58,5555 € - 61,6352 € 231 En stock
235.0 mm
DN 100
21.0 mm
40
8,3224 € - 10,6914 € 115 En stock
320.0 mm
DN 200
17.0 mm
6
4,5629 € - 4,7998 € 35 En stock
209.5 mm
3"
28.4 mm
300
  • de 8
Tapas para Bridas 105.0 mm 14.0 mm PE Amarillo

10232002

Rango de precios
20,2498 € - 19,2301 €

Niveles de existencias
76 En stock
Atributos
  • d
    105.0 mm
  • h
    14.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 20
  • Índice de presión de clase
    16
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 105.0 mm 16.0 mm PE Amarillo

10232613

Rango de precios
20,60 € - 19,57 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    105.0 mm
  • h
    16.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 20
  • Índice de presión de clase
    40
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 130.0 mm 11.0 mm PE Amarillo

10232644

Rango de precios
25,0599 € - 23,8136 €

Niveles de existencias
27 En stock
Atributos
  • d
    130.0 mm
  • h
    11.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 40
  • Índice de presión de clase
    6
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 200.0 mm 17.0 mm PE Amarillo

10231982

Rango de precios
45,5569 € - 43,2806 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    200.0 mm
  • h
    17.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 80
  • Índice de presión de clase
    16
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 340.0 mm 32.0 mm PE Amarillo

10230312

Rango de precios
16,5327 € - 15,7037 €

Niveles de existencias
52 En stock
Atributos
  • d
    340.0 mm
  • h
    32.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 200
  • Referencia
    DIN
  • Color
    Amarillo
Tapas para Bridas 88.9 mm 11.2 mm PE Amarillo

10231555

Rango de precios
2,4102 € - 2,2969 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • d
    88.9 mm
  • h
    11.2 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1/2"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 140.0 mm 14.0 mm PE Amarillo

10231951

Rango de precios
27,8306 € - 26,4504 €

Niveles de existencias
5079 En stock
Atributos
  • d
    140.0 mm
  • h
    14.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 32
  • Referencia
    DIN
  • Color
    Amarillo
Tapas para Bridas 140.0 mm 11.0 mm PE Amarillo

10232651

Rango de precios
27,3362 € - 25,9766 €

Niveles de existencias
75 En stock
Atributos
  • d
    140.0 mm
  • h
    11.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 50
  • Índice de presión de clase
    6
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 220.0 mm 17.0 mm PE Amarillo

10231999

Rango de precios
52,1283 € - 49,5224 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    220.0 mm
  • h
    17.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 100
  • Índice de presión de clase
    16
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 115.0 mm 14.0 mm PE Amarillo

10231944

Rango de precios
21,7845 € - 20,703 €

Niveles de existencias
39 En stock
Atributos
  • d
    115.0 mm
  • h
    14.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 25
  • Índice de presión de clase
    16
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 100.2 mm 12.2 mm PE Amarillo

10073810

Rango de precios
2,9083 € - 1,3159 €

Niveles de existencias
193 En stock
Atributos
  • d
    100.2 mm
  • h
    12.2 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 25
  • Índice de presión de clase
    6
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 140.0 mm 16.0 mm PE Amarillo

10232668

Rango de precios
28,8709 € - 27,4289 €

Niveles de existencias
139 En stock
Atributos
  • d
    140.0 mm
  • h
    16.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 32
  • Índice de presión de clase
    16
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 95.2 mm 14.2 mm PE Amarillo

10231920

Rango de precios
2,4514 € - 2,3278 €

Niveles de existencias
156 En stock
Atributos
  • d
    95.2 mm
  • h
    14.2 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1/2"
  • Índice de presión de clase
    400
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 115.0 mm 16.0 mm PE Amarillo

10232620

Rango de precios
22,8351 € - 21,7021 €

Niveles de existencias
260 En stock
Atributos
  • d
    115.0 mm
  • h
    16.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 25
  • Índice de presión de clase
    40
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 250.0 mm 25.0 mm PE Amarillo

10230329

Rango de precios
41,3648 € - 39,2945 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • d
    250.0 mm
  • h
    25.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 125
  • Referencia
    DIN
  • Color
    Amarillo
Tapas para Bridas 715.0 mm 30.0 mm PE Amarillo

10232798

Rango de precios
105,472 € - 100,1984 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • d
    715.0 mm
  • h
    30.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 500
  • Índice de presión de clase
    16
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 190.5 mm 23.9 mm PE Amarillo

10230732

Rango de precios
4,5732 € - 4,3466 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • d
    190.5 mm
  • h
    23.9 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    3"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 235.0 mm 21.0 mm PE Amarillo

10232736

Rango de precios
61,6352 € - 58,5555 €

Niveles de existencias
231 En stock
Atributos
  • d
    235.0 mm
  • h
    21.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 100
  • Índice de presión de clase
    40
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 320.0 mm 17.0 mm PE Amarillo

10231852

Rango de precios
10,6914 € - 8,3224 €

Niveles de existencias
115 En stock
Atributos
  • d
    320.0 mm
  • h
    17.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 200
  • Índice de presión de clase
    6
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 209.5 mm 28.4 mm PE Amarillo

10231586

Rango de precios
4,7998 € - 4,5629 €

Niveles de existencias
35 En stock
Atributos
  • d
    209.5 mm
  • h
    28.4 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    3"
  • Índice de presión de clase
    300
  • Referencia
    ANSI