Menu Search

Tapas de brida

En stock

Las cubiertas para bridas son ideales para salvaguardar las bridas con revestimiento interior y ofrecen una protección completa de las bridas. Compatible universalmente con una amplia gama de tipos de bridas, incluidas ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 y BS 4504.Las tapas de brida son ideales para proteger las bridas con revestimiento interior y proporcionan una protección completa de las bridas.Adecuadas para todo tipo de caras de brida y orificios de pernos.Flexibles, duraderos y fáciles de ajustar. Material: PE Color: Amarillo Código De La Serie: SR1353

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
151 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d  Tamaño nominal de la tubería h Índice de presión de clase Compra
7,0967 € - 7,4675 € 226 En stock
273.1 mm
4"
38.1 mm
600
2,8737 € - 3,0282 € 76 En stock
155.4 mm
1 1/2"
20.6 mm
300
76,9204 € - 80,958 € Solicite el plazo de entrega aquí
285.0 mm
DN 150
19.0 mm
16
17,7778 € - 18,7151 € Solicite el plazo de entrega aquí
330.0 mm
DN 175
25.0 mm
25
33,1866 € - 34,9376 € Solicite el plazo de entrega aquí
165.0 mm
DN 50
15.0 mm
16
3,9655 € - 4,1715 € 15 En stock
190.5 mm
2 1/2"
25.4 mm
300
20,9605 € - 22,0523 € Solicite el plazo de entrega aquí
340.0 mm
DN 200
21.0 mm
16
10233399 96,2329 € - 101,2902 € Solicite el plazo de entrega aquí
670.0 mm
DN 500
24.0 mm
10
36,9358 € - 38,8928 € 2 En stock
546.1 mm
10"
69.8 mm
900
56,4234 € - 59,3898 € 41 En stock
533.4 mm
14"
35.1 mm
150
4,3569 € - 4,5835 € 79 En stock
215.9 mm
2"
38.1 mm
1500
32,2081 € - 33,8973 € 185 En stock
150.0 mm
DN 40
13.0 mm
16
4,7895 € - 5,047 € 240 En stock
209.5 mm
3"
31.8 mm
600
9,9807 € - 10,506 € 27 En stock
355.6 mm
6"
47.8 mm
600
2,5647 € - 2,6883 € 117 En stock
130.0 mm
3/4"
25.4 mm
1500
31,2605 € - 32,8982 € Solicite el plazo de entrega aquí
445.0 mm
DN 300
22.0 mm
10
32,3317 € - 34,0312 € 634 En stock
444.5 mm
10"
47.7 mm
300
99,0448 € - 104,2669 € 29 En stock
698.5 mm
20"
42.9 mm
150
108,2942 € - 114,0004 € 284 En stock
812.8 mm
24"
47.8 mm
150
56,4234 € - 59,3898 € 4 En stock
520.7 mm
12"
50.8 mm
300
  • de 8
Tapas para Bridas 273.1 mm 38.1 mm PE Amarillo

10232842

Rango de precios
7,4675 € - 7,0967 €

Niveles de existencias
226 En stock
Atributos
  • d
    273.1 mm
  • h
    38.1 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    4"
  • Índice de presión de clase
    600
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 155.4 mm 20.6 mm PE Amarillo

10231746

Rango de precios
3,0282 € - 2,8737 €

Niveles de existencias
76 En stock
Atributos
  • d
    155.4 mm
  • h
    20.6 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1 1/2"
  • Índice de presión de clase
    300
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 285.0 mm 19.0 mm PE Amarillo

10231845

Rango de precios
80,958 € - 76,9204 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    285.0 mm
  • h
    19.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 150
  • Índice de presión de clase
    16
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 330.0 mm 25.0 mm PE Amarillo

10231869

Rango de precios
18,7151 € - 17,7778 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    330.0 mm
  • h
    25.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 175
  • Índice de presión de clase
    25
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 165.0 mm 15.0 mm PE Amarillo

10232699

Rango de precios
34,9376 € - 33,1866 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    165.0 mm
  • h
    15.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 50
  • Índice de presión de clase
    16
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 190.5 mm 25.4 mm PE Amarillo

10231753

Rango de precios
4,1715 € - 3,9655 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • d
    190.5 mm
  • h
    25.4 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    2 1/2"
  • Índice de presión de clase
    300
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 340.0 mm 21.0 mm PE Amarillo

10233337

Rango de precios
22,0523 € - 20,9605 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    340.0 mm
  • h
    21.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 200
  • Índice de presión de clase
    16
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 670.0 mm 24.0 mm PE Amarillo

10233399

Rango de precios
101,2902 € - 96,2329 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    670.0 mm
  • h
    24.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 500
  • Índice de presión de clase
    10
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 546.1 mm 69.8 mm PE Amarillo

10233313

Rango de precios
38,8928 € - 36,9358 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • d
    546.1 mm
  • h
    69.8 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    10"
  • Índice de presión de clase
    900
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 533.4 mm 35.1 mm PE Amarillo

10231678

Rango de precios
59,3898 € - 56,4234 €

Niveles de existencias
41 En stock
Atributos
  • d
    533.4 mm
  • h
    35.1 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    14"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 215.9 mm 38.1 mm PE Amarillo

10232866

Rango de precios
4,5835 € - 4,3569 €

Niveles de existencias
79 En stock
Atributos
  • d
    215.9 mm
  • h
    38.1 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    2"
  • Índice de presión de clase
    1500
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 150.0 mm 13.0 mm PE Amarillo

10232675

Rango de precios
33,8973 € - 32,2081 €

Niveles de existencias
185 En stock
Atributos
  • d
    150.0 mm
  • h
    13.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 40
  • Índice de presión de clase
    16
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 209.5 mm 31.8 mm PE Amarillo

10232835

Rango de precios
5,047 € - 4,7895 €

Niveles de existencias
240 En stock
Atributos
  • d
    209.5 mm
  • h
    31.8 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    3"
  • Índice de presión de clase
    600
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 355.6 mm 47.8 mm PE Amarillo

10232880

Rango de precios
10,506 € - 9,9807 €

Niveles de existencias
27 En stock
Atributos
  • d
    355.6 mm
  • h
    47.8 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    6"
  • Índice de presión de clase
    600
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 130.0 mm 25.4 mm PE Amarillo

10231791

Rango de precios
2,6883 € - 2,5647 €

Niveles de existencias
117 En stock
Atributos
  • d
    130.0 mm
  • h
    25.4 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    3/4"
  • Índice de presión de clase
    1500
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 445.0 mm 22.0 mm PE Amarillo

10231883

Rango de precios
32,8982 € - 31,2605 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    445.0 mm
  • h
    22.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 300
  • Índice de presión de clase
    10
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 444.5 mm 47.7 mm PE Amarillo

10231647

Rango de precios
34,0312 € - 32,3317 €

Niveles de existencias
634 En stock
Atributos
  • d
    444.5 mm
  • h
    47.7 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    10"
  • Índice de presión de clase
    300
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 698.5 mm 42.9 mm PE Amarillo

10231722

Rango de precios
104,2669 € - 99,0448 €

Niveles de existencias
29 En stock
Atributos
  • d
    698.5 mm
  • h
    42.9 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    20"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 812.8 mm 47.8 mm PE Amarillo

10231913

Rango de precios
114,0004 € - 108,2942 €

Niveles de existencias
284 En stock
Atributos
  • d
    812.8 mm
  • h
    47.8 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    24"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 520.7 mm 50.8 mm PE Amarillo

10231661

Rango de precios
59,3898 € - 56,4234 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • d
    520.7 mm
  • h
    50.8 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    12"
  • Índice de presión de clase
    300
  • Referencia
    ANSI