Menu Search

Tapas de brida

En stock

Las cubiertas para bridas son ideales para salvaguardar las bridas con revestimiento interior y ofrecen una protección completa de las bridas. Compatible universalmente con una amplia gama de tipos de bridas, incluidas ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 y BS 4504.Las tapas de brida son ideales para proteger las bridas con revestimiento interior y proporcionan una protección completa de las bridas.Adecuadas para todo tipo de caras de brida y orificios de pernos.Flexibles, duraderos y fáciles de ajustar. Material: PE Color: Amarillo Código De La Serie: SR1353

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
151 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d  Tamaño nominal de la tubería h Índice de presión de clase Compra
46,1646 € - 48,5954 € 568 En stock
210.0 mm
DN 100
13.0 mm
6
4,5629 € - 4,7998 € 35 En stock
209.5 mm
3"
28.4 mm
300
2,6677 € - 2,8119 € 111 En stock
124.0 mm
1"
17.5 mm
400
6,7465 € - 7,1173 € 1061 En stock
254.0 mm
4"
31.7 mm
300
61,0687 € - 64,2823 € 66 En stock
250.0 mm
DN 125
19.0 mm
16
3,7698 € - 3,9655 € 118 En stock
177.8 mm
2 1/2"
22.4 mm
150
8,1988 € - 8,6314 € 115 En stock
254.0 mm
5"
23.9 mm
150
137,0003 € - 144,20 € 15 En stock
840.0 mm
DN 600
31.0 mm
16
2,369 € - 2,4926 € 192 En stock
120.6 mm
1/2"
22.3 mm
1500
22,5467 € - 23,7312 € Solicite el plazo de entrega aquí
395.0 mm
DN 250
23.0 mm
10
11,8038 € - 12,4321 € 577 En stock
95.0 mm
DN 15
16.0 mm
38,8825 € - 40,9219 € Solicite el plazo de entrega aquí
185.0 mm
DN 65
19.0 mm
40
17,0259 € - 17,922 € 330 En stock
80.0 mm
DN 15
10.0 mm
6
235,1284 € - 247,509 € 4 En stock
1041.4 mm
24"
139.7 mm
900
5,5517 € - 5,8401 € 104 En stock
215.9 mm
3 1/2"
23.9 mm
150
30,0657 € - 31,6416 € Solicite el plazo de entrega aquí
405.0 mm
DN 250
23.0 mm
16
114,0004 € - 119,995 € 36 En stock
812.8 mm
20"
88.9 mm
600
97,6234 € - 102,7734 € 30 En stock
660.0 mm
DN 400
46.0 mm
40
19,5597 € - 20,5897 € 1436 En stock
300.0 mm
DN 150
25.0 mm
40
16,6345 € - 17,4997 € 10 En stock
315.0 mm
DN 175
21.0 mm
16
  • de 8
Tapas para Bridas 210.0 mm 13.0 mm PE Amarillo

10232729

Rango de precios
48,5954 € - 46,1646 €

Niveles de existencias
568 En stock
Atributos
  • d
    210.0 mm
  • h
    13.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 100
  • Índice de presión de clase
    6
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 209.5 mm 28.4 mm PE Amarillo

10231586

Rango de precios
4,7998 € - 4,5629 €

Niveles de existencias
35 En stock
Atributos
  • d
    209.5 mm
  • h
    28.4 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    3"
  • Índice de presión de clase
    300
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 124.0 mm 17.5 mm PE Amarillo

10231890

Rango de precios
2,8119 € - 2,6677 €

Niveles de existencias
111 En stock
Atributos
  • d
    124.0 mm
  • h
    17.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1"
  • Índice de presión de clase
    400
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 254.0 mm 31.7 mm PE Amarillo

10231593

Rango de precios
7,1173 € - 6,7465 €

Niveles de existencias
1061 En stock
Atributos
  • d
    254.0 mm
  • h
    31.7 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    4"
  • Índice de presión de clase
    300
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 250.0 mm 19.0 mm PE Amarillo

10231876

Rango de precios
64,2823 € - 61,0687 €

Niveles de existencias
66 En stock
Atributos
  • d
    250.0 mm
  • h
    19.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 125
  • Índice de presión de clase
    16
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 177.8 mm 22.4 mm PE Amarillo

10233368

Rango de precios
3,9655 € - 3,7698 €

Niveles de existencias
118 En stock
Atributos
  • d
    177.8 mm
  • h
    22.4 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    2 1/2"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 254.0 mm 23.9 mm PE Amarillo

10239001

Rango de precios
8,6314 € - 8,1988 €

Niveles de existencias
115 En stock
Atributos
  • d
    254.0 mm
  • h
    23.9 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    5"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 840.0 mm 31.0 mm PE Amarillo

10233320

Rango de precios
144,20 € - 137,0003 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • d
    840.0 mm
  • h
    31.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 600
  • Índice de presión de clase
    16
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 120.6 mm 22.3 mm PE Amarillo

10238967

Rango de precios
2,4926 € - 2,369 €

Niveles de existencias
192 En stock
Atributos
  • d
    120.6 mm
  • h
    22.3 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1/2"
  • Índice de presión de clase
    1500
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 395.0 mm 23.0 mm PE Amarillo

10239216

Rango de precios
23,7312 € - 22,5467 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    395.0 mm
  • h
    23.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 250
  • Índice de presión de clase
    10
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 95.0 mm 16.0 mm PE Amarillo

10239292

Rango de precios
12,4321 € - 11,8038 €

Niveles de existencias
577 En stock
Atributos
  • d
    95.0 mm
  • h
    16.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 15
  • Referencia
    DIN
  • Color
    Amarillo
Tapas para Bridas 185.0 mm 19.0 mm PE Amarillo

10232705

Rango de precios
40,9219 € - 38,8825 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    185.0 mm
  • h
    19.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 65
  • Índice de presión de clase
    40
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 80.0 mm 10.0 mm PE Amarillo

10239131

Rango de precios
17,922 € - 17,0259 €

Niveles de existencias
330 En stock
Atributos
  • d
    80.0 mm
  • h
    10.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 15
  • Índice de presión de clase
    6
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 1041.4 mm 139.7 mm PE Amarillo

10239117

Rango de precios
247,509 € - 235,1284 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • d
    1041.4 mm
  • h
    139.7 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    24"
  • Índice de presión de clase
    900
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 215.9 mm 23.9 mm PE Amarillo

10238981

Rango de precios
5,8401 € - 5,5517 €

Niveles de existencias
104 En stock
Atributos
  • d
    215.9 mm
  • h
    23.9 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    3 1/2"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 405.0 mm 23.0 mm PE Amarillo

10233344

Rango de precios
31,6416 € - 30,0657 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    405.0 mm
  • h
    23.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 250
  • Índice de presión de clase
    16
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 812.8 mm 88.9 mm PE Amarillo

10239087

Rango de precios
119,995 € - 114,0004 €

Niveles de existencias
36 En stock
Atributos
  • d
    812.8 mm
  • h
    88.9 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    20"
  • Índice de presión de clase
    600
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 660.0 mm 46.0 mm PE Amarillo

10232781

Rango de precios
102,7734 € - 97,6234 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • d
    660.0 mm
  • h
    46.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 400
  • Índice de presión de clase
    40
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 300.0 mm 25.0 mm PE Amarillo

10239162

Rango de precios
20,5897 € - 19,5597 €

Niveles de existencias
1436 En stock
Atributos
  • d
    300.0 mm
  • h
    25.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 150
  • Índice de presión de clase
    40
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 315.0 mm 21.0 mm PE Amarillo

10239179

Rango de precios
17,4997 € - 16,6345 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • d
    315.0 mm
  • h
    21.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 175
  • Índice de presión de clase
    16
  • Referencia
    DIN