Menu Search

Tapas de brida

En stock

Las cubiertas para bridas son ideales para salvaguardar las bridas con revestimiento interior y ofrecen una protección completa de las bridas. Compatible universalmente con una amplia gama de tipos de bridas, incluidas ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 y BS 4504.Las tapas de brida son ideales para proteger las bridas con revestimiento interior y proporcionan una protección completa de las bridas.Adecuadas para todo tipo de caras de brida y orificios de pernos.Flexibles, duraderos y fáciles de ajustar. Material: PE Color: Amarillo Código De La Serie: SR1353

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
151 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d  Tamaño nominal de la tubería h Índice de presión de clase Compra
14,317 € - 15,0586 € 104 En stock
285.0 mm
DN 150
29.0 mm
55,4964 € - 58,4113 € Solicite el plazo de entrega aquí
515.0 mm
DN 300
38.0 mm
40
51,8811 € - 54,6106 € 96 En stock
460.0 mm
DN 300
24.0 mm
16
21,9081 € - 23,0514 € 23 En stock
375.0 mm
DN 250
19.0 mm
6
18,2001 € - 19,158 € 79 En stock
90.0 mm
DN 10
14.0 mm
40
86,0668 € - 90,5988 € 23 En stock
551.0 mm
8"
111.0 mm
2500
32,0021 € - 33,681 € 6 En stock
450.0 mm
DN 250
35.0 mm
40
106,9758 € - 112,6099 € 2 En stock
743.0 mm
18"
82.6 mm
600
101,558 € - 106,8934 € 1 En stock
685.8 mm
16"
76.2 mm
600
55,7127 € - 58,6379 € 7 En stock
540.0 mm
DN 400
18.0 mm
6
31,3223 € - 32,9703 € 119 En stock
469.9 mm
8"
63.5 mm
900
54,9917 € - 57,886 € Solicite el plazo de entrega aquí
200.0 mm
DN 80
21.0 mm
40
59,6267 € - 62,7682 € 36 En stock
558.8 mm
12"
66.5 mm
600
53,7248 € - 56,547 € Solicite el plazo de entrega aquí
505.0 mm
DN 350
22.0 mm
10
31,4253 € - 33,0836 € 26 En stock
419.1 mm
8"
55.6 mm
600
5,0367 € - 5,2942 € Solicite el plazo de entrega aquí
241.3 mm
3"
38.1 mm
900
267,9133 € - 282,014 € 19 En stock
857.2 mm
20"
107.9 mm
900
2,5235 € - 2,6471 € Solicite el plazo de entrega aquí
133.4 mm
3/4"
19.0 mm
400
63,5922 € - 66,9397 € Solicite el plazo de entrega aquí
620.0 mm
DN 400
36.0 mm
25
64,9621 € - 68,3714 € 18 En stock
603.3 mm
14"
69.9 mm
600
  • de 8
Tapas para Bridas 285.0 mm 29.0 mm PE Amarillo

10239377

Rango de precios
15,0586 € - 14,317 €

Niveles de existencias
104 En stock
Atributos
  • d
    285.0 mm
  • h
    29.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 150
  • Referencia
    DIN
  • Color
    Amarillo
Tapas para Bridas 515.0 mm 38.0 mm PE Amarillo

10239254

Rango de precios
58,4113 € - 55,4964 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    515.0 mm
  • h
    38.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 300
  • Índice de presión de clase
    40
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 460.0 mm 24.0 mm PE Amarillo

10233351

Rango de precios
54,6106 € - 51,8811 €

Niveles de existencias
96 En stock
Atributos
  • d
    460.0 mm
  • h
    24.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 300
  • Índice de presión de clase
    16
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 375.0 mm 19.0 mm PE Amarillo

10239193

Rango de precios
23,0514 € - 21,9081 €

Niveles de existencias
23 En stock
Atributos
  • d
    375.0 mm
  • h
    19.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 250
  • Índice de presión de clase
    6
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 90.0 mm 14.0 mm PE Amarillo

10239148

Rango de precios
19,158 € - 18,2001 €

Niveles de existencias
79 En stock
Atributos
  • d
    90.0 mm
  • h
    14.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 10
  • Índice de presión de clase
    40
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 551.0 mm 111.0 mm PE Amarillo

10239452

Rango de precios
90,5988 € - 86,0668 €

Niveles de existencias
23 En stock
Atributos
  • d
    551.0 mm
  • h
    111.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    8"
  • Índice de presión de clase
    2500
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 450.0 mm 35.0 mm PE Amarillo

10239247

Rango de precios
33,681 € - 32,0021 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • d
    450.0 mm
  • h
    35.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 250
  • Índice de presión de clase
    40
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 743.0 mm 82.6 mm PE Amarillo

10239063

Rango de precios
112,6099 € - 106,9758 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • d
    743.0 mm
  • h
    82.6 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    18"
  • Índice de presión de clase
    600
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 685.8 mm 76.2 mm PE Amarillo

10239049

Rango de precios
106,8934 € - 101,558 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • d
    685.8 mm
  • h
    76.2 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    16"
  • Índice de presión de clase
    600
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 540.0 mm 18.0 mm PE Amarillo

10239278

Rango de precios
58,6379 € - 55,7127 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • d
    540.0 mm
  • h
    18.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 400
  • Índice de presión de clase
    6
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 469.9 mm 63.5 mm PE Amarillo

10232903

Rango de precios
32,9703 € - 31,3223 €

Niveles de existencias
119 En stock
Atributos
  • d
    469.9 mm
  • h
    63.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    8"
  • Índice de presión de clase
    900
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 200.0 mm 21.0 mm PE Amarillo

10232712

Rango de precios
57,886 € - 54,9917 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    200.0 mm
  • h
    21.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 80
  • Índice de presión de clase
    40
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 558.8 mm 66.5 mm PE Amarillo

10233290

Rango de precios
62,7682 € - 59,6267 €

Niveles de existencias
36 En stock
Atributos
  • d
    558.8 mm
  • h
    66.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    12"
  • Índice de presión de clase
    600
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 505.0 mm 22.0 mm PE Amarillo

10233375

Rango de precios
56,547 € - 53,7248 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    505.0 mm
  • h
    22.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 350
  • Índice de presión de clase
    10
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 419.1 mm 55.6 mm PE Amarillo

10232897

Rango de precios
33,0836 € - 31,4253 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • d
    419.1 mm
  • h
    55.6 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    8"
  • Índice de presión de clase
    600
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 241.3 mm 38.1 mm PE Amarillo

10232873

Rango de precios
5,2942 € - 5,0367 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    241.3 mm
  • h
    38.1 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    3"
  • Índice de presión de clase
    900
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 857.2 mm 107.9 mm PE Amarillo

10239094

Rango de precios
282,014 € - 267,9133 €

Niveles de existencias
19 En stock
Atributos
  • d
    857.2 mm
  • h
    107.9 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    20"
  • Índice de presión de clase
    900
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 133.4 mm 19.0 mm PE Amarillo

10238974

Rango de precios
2,6471 € - 2,5235 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    133.4 mm
  • h
    19.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    3/4"
  • Índice de presión de clase
    400
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 620.0 mm 36.0 mm PE Amarillo

10232774

Rango de precios
66,9397 € - 63,5922 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    620.0 mm
  • h
    36.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 400
  • Índice de presión de clase
    25
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 603.3 mm 69.9 mm PE Amarillo

10239032

Rango de precios
68,3714 € - 64,9621 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • d
    603.3 mm
  • h
    69.9 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    14"
  • Índice de presión de clase
    600
  • Referencia
    ANSI