Menu Search

Tapas de brida

En stock

Las cubiertas para bridas son ideales para salvaguardar las bridas con revestimiento interior y ofrecen una protección completa de las bridas. Compatible universalmente con una amplia gama de tipos de bridas, incluidas ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 y BS 4504.Las tapas de brida son ideales para proteger las bridas con revestimiento interior y proporcionan una protección completa de las bridas.Adecuadas para todo tipo de caras de brida y orificios de pernos.Flexibles, duraderos y fáciles de ajustar. Material: PE Color: Amarillo Código De La Serie: SR1353

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
151 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d  Tamaño nominal de la tubería h Índice de presión de clase Compra
3,7698 € - 3,9655 € 118 En stock
177.8 mm
2 1/2"
22.4 mm
150
63,5922 € - 66,9397 € Solicite el plazo de entrega aquí
620.0 mm
DN 400
36.0 mm
25
8,5387 € - 8,9919 € 95 En stock
279.4 mm
5"
35.0 mm
300
30,0657 € - 31,6416 € Solicite el plazo de entrega aquí
405.0 mm
DN 250
23.0 mm
16
64,9621 € - 68,3714 € 18 En stock
603.3 mm
14"
69.9 mm
600
56,0835 € - 59,0396 € 29 En stock
508.0 mm
10"
63.5 mm
600
5,0367 € - 5,2942 € Solicite el plazo de entrega aquí
241.3 mm
3"
38.1 mm
900
8,1988 € - 8,6314 € 115 En stock
254.0 mm
5"
23.9 mm
150
5,5517 € - 5,8401 € 104 En stock
215.9 mm
3 1/2"
23.9 mm
150
2,369 € - 2,4926 € 192 En stock
120.6 mm
1/2"
22.3 mm
1500
106,9758 € - 112,6099 € 2 En stock
743.0 mm
18"
82.6 mm
600
55,4964 € - 58,4113 € Solicite el plazo de entrega aquí
515.0 mm
DN 300
38.0 mm
40
14,317 € - 15,0586 € 104 En stock
285.0 mm
DN 150
29.0 mm
16,6345 € - 17,4997 € 10 En stock
315.0 mm
DN 175
21.0 mm
16
235,1284 € - 247,509 € 4 En stock
1041.4 mm
24"
139.7 mm
900
97,6234 € - 102,7734 € 30 En stock
660.0 mm
DN 400
46.0 mm
40
11,8038 € - 12,4321 € 577 En stock
95.0 mm
DN 15
16.0 mm
31,3223 € - 32,9703 € 119 En stock
469.9 mm
8"
63.5 mm
900
16,4491 € - 17,304 € 1367 En stock
75.0 mm
DN 10
10.0 mm
6
18,2001 € - 19,158 € 79 En stock
90.0 mm
DN 10
14.0 mm
40
  • de 8
Tapas para Bridas 177.8 mm 22.4 mm PE Amarillo

10233368

Rango de precios
3,9655 € - 3,7698 €

Niveles de existencias
118 En stock
Atributos
  • d
    177.8 mm
  • h
    22.4 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    2 1/2"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 620.0 mm 36.0 mm PE Amarillo

10232774

Rango de precios
66,9397 € - 63,5922 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    620.0 mm
  • h
    36.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 400
  • Índice de presión de clase
    25
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 279.4 mm 35.0 mm PE Amarillo

10239018

Rango de precios
8,9919 € - 8,5387 €

Niveles de existencias
95 En stock
Atributos
  • d
    279.4 mm
  • h
    35.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    5"
  • Índice de presión de clase
    300
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 405.0 mm 23.0 mm PE Amarillo

10233344

Rango de precios
31,6416 € - 30,0657 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    405.0 mm
  • h
    23.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 250
  • Índice de presión de clase
    16
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 603.3 mm 69.9 mm PE Amarillo

10239032

Rango de precios
68,3714 € - 64,9621 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • d
    603.3 mm
  • h
    69.9 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    14"
  • Índice de presión de clase
    600
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 508.0 mm 63.5 mm PE Amarillo

10233283

Rango de precios
59,0396 € - 56,0835 €

Niveles de existencias
29 En stock
Atributos
  • d
    508.0 mm
  • h
    63.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    10"
  • Índice de presión de clase
    600
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 241.3 mm 38.1 mm PE Amarillo

10232873

Rango de precios
5,2942 € - 5,0367 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    241.3 mm
  • h
    38.1 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    3"
  • Índice de presión de clase
    900
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 254.0 mm 23.9 mm PE Amarillo

10239001

Rango de precios
8,6314 € - 8,1988 €

Niveles de existencias
115 En stock
Atributos
  • d
    254.0 mm
  • h
    23.9 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    5"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 215.9 mm 23.9 mm PE Amarillo

10238981

Rango de precios
5,8401 € - 5,5517 €

Niveles de existencias
104 En stock
Atributos
  • d
    215.9 mm
  • h
    23.9 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    3 1/2"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 120.6 mm 22.3 mm PE Amarillo

10238967

Rango de precios
2,4926 € - 2,369 €

Niveles de existencias
192 En stock
Atributos
  • d
    120.6 mm
  • h
    22.3 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1/2"
  • Índice de presión de clase
    1500
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 743.0 mm 82.6 mm PE Amarillo

10239063

Rango de precios
112,6099 € - 106,9758 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • d
    743.0 mm
  • h
    82.6 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    18"
  • Índice de presión de clase
    600
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 515.0 mm 38.0 mm PE Amarillo

10239254

Rango de precios
58,4113 € - 55,4964 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    515.0 mm
  • h
    38.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 300
  • Índice de presión de clase
    40
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 285.0 mm 29.0 mm PE Amarillo

10239377

Rango de precios
15,0586 € - 14,317 €

Niveles de existencias
104 En stock
Atributos
  • d
    285.0 mm
  • h
    29.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 150
  • Referencia
    DIN
  • Color
    Amarillo
Tapas para Bridas 315.0 mm 21.0 mm PE Amarillo

10239179

Rango de precios
17,4997 € - 16,6345 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • d
    315.0 mm
  • h
    21.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 175
  • Índice de presión de clase
    16
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 1041.4 mm 139.7 mm PE Amarillo

10239117

Rango de precios
247,509 € - 235,1284 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • d
    1041.4 mm
  • h
    139.7 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    24"
  • Índice de presión de clase
    900
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 660.0 mm 46.0 mm PE Amarillo

10232781

Rango de precios
102,7734 € - 97,6234 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • d
    660.0 mm
  • h
    46.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 400
  • Índice de presión de clase
    40
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 95.0 mm 16.0 mm PE Amarillo

10239292

Rango de precios
12,4321 € - 11,8038 €

Niveles de existencias
577 En stock
Atributos
  • d
    95.0 mm
  • h
    16.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 15
  • Referencia
    DIN
  • Color
    Amarillo
Tapas para Bridas 469.9 mm 63.5 mm PE Amarillo

10232903

Rango de precios
32,9703 € - 31,3223 €

Niveles de existencias
119 En stock
Atributos
  • d
    469.9 mm
  • h
    63.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    8"
  • Índice de presión de clase
    900
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 75.0 mm 10.0 mm PE Amarillo

10239124

Rango de precios
17,304 € - 16,4491 €

Niveles de existencias
1367 En stock
Atributos
  • d
    75.0 mm
  • h
    10.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 10
  • Índice de presión de clase
    6
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 90.0 mm 14.0 mm PE Amarillo

10239148

Rango de precios
19,158 € - 18,2001 €

Niveles de existencias
79 En stock
Atributos
  • d
    90.0 mm
  • h
    14.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 10
  • Índice de presión de clase
    40
  • Referencia
    DIN