Menu Search

Tapas de brida

En stock

Las cubiertas para bridas son ideales para salvaguardar las bridas con revestimiento interior y ofrecen una protección completa de las bridas. Compatible universalmente con una amplia gama de tipos de bridas, incluidas ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 y BS 4504.Las tapas de brida son ideales para proteger las bridas con revestimiento interior y proporcionan una protección completa de las bridas.Adecuadas para todo tipo de caras de brida y orificios de pernos.Flexibles, duraderos y fáciles de ajustar. Material: PE Color: Amarillo Código De La Serie: SR1353

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
151 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d  Tamaño nominal de la tubería h Índice de presión de clase Compra
32,0021 € - 33,681 € 6 En stock
450.0 mm
DN 250
35.0 mm
40
38,8825 € - 40,9219 € Solicite el plazo de entrega aquí
185.0 mm
DN 65
19.0 mm
40
22,5467 € - 23,7312 € Solicite el plazo de entrega aquí
395.0 mm
DN 250
23.0 mm
10
114,0004 € - 119,995 € 36 En stock
812.8 mm
20"
88.9 mm
600
19,5597 € - 20,5897 € 1436 En stock
300.0 mm
DN 150
25.0 mm
40
21,9081 € - 23,0514 € 23 En stock
375.0 mm
DN 250
19.0 mm
6
267,9133 € - 282,014 € 19 En stock
857.2 mm
20"
107.9 mm
900
2,7212 € - 6,0131 € 166 En stock
152.4 mm
2"
19.1 mm
150
36,8534 € - 38,7898 € Solicite el plazo de entrega aquí
165.0 mm
DN 50
17.0 mm
40
1,241 € - 2,7435 € 869 En stock
90.0 mm
DN 20
12.0 mm
6
3,2651 € - 3,4299 € 530 En stock
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
21,6197 € - 22,763 € Solicite el plazo de entrega aquí
120.0 mm
DN 32
12.0 mm
10
2,2062 € - 4,8768 € 18 En stock
150.5 mm
DN 40
15.0 mm
38,0482 € - 40,0464 € 141 En stock
185.0 mm
DN 65
15.0 mm
16
2,2469 € - 4,9666 € 653 En stock
108.0 mm
1"
14.2 mm
150
2,0167 € - 4,458 € 789 En stock
95.2 mm
1/2"
14.2 mm
40
2,8222 € - 2,9561 € 53 En stock
127.0 mm
1 1/2"
17.5 mm
150
2,8421 € - 6,283 € 56 En stock
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
9,2391 € - 9,7232 € 173 En stock
279.4 mm
6"
25.4 mm
150
10,3721 € - 10,9283 € 5 En stock
381.0 mm
6"
55.6 mm
900
  • de 8
Tapas para Bridas 450.0 mm 35.0 mm PE Amarillo

10239247

Rango de precios
33,681 € - 32,0021 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • d
    450.0 mm
  • h
    35.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 250
  • Índice de presión de clase
    40
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 185.0 mm 19.0 mm PE Amarillo

10232705

Rango de precios
40,9219 € - 38,8825 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    185.0 mm
  • h
    19.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 65
  • Índice de presión de clase
    40
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 395.0 mm 23.0 mm PE Amarillo

10239216

Rango de precios
23,7312 € - 22,5467 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    395.0 mm
  • h
    23.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 250
  • Índice de presión de clase
    10
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 812.8 mm 88.9 mm PE Amarillo

10239087

Rango de precios
119,995 € - 114,0004 €

Niveles de existencias
36 En stock
Atributos
  • d
    812.8 mm
  • h
    88.9 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    20"
  • Índice de presión de clase
    600
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 300.0 mm 25.0 mm PE Amarillo

10239162

Rango de precios
20,5897 € - 19,5597 €

Niveles de existencias
1436 En stock
Atributos
  • d
    300.0 mm
  • h
    25.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 150
  • Índice de presión de clase
    40
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 375.0 mm 19.0 mm PE Amarillo

10239193

Rango de precios
23,0514 € - 21,9081 €

Niveles de existencias
23 En stock
Atributos
  • d
    375.0 mm
  • h
    19.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 250
  • Índice de presión de clase
    6
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 857.2 mm 107.9 mm PE Amarillo

10239094

Rango de precios
282,014 € - 267,9133 €

Niveles de existencias
19 En stock
Atributos
  • d
    857.2 mm
  • h
    107.9 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    20"
  • Índice de presión de clase
    900
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 152.4 mm 19.1 mm PE Amarillo

10073858

Rango de precios
6,0131 € - 2,7212 €

Niveles de existencias
166 En stock
Atributos
  • d
    152.4 mm
  • h
    19.1 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    2"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 165.0 mm 17.0 mm PE Amarillo

10231968

Rango de precios
38,7898 € - 36,8534 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    165.0 mm
  • h
    17.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 50
  • Índice de presión de clase
    40
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 90.0 mm 12.0 mm PE Amarillo

10073797

Rango de precios
2,7435 € - 1,241 €

Niveles de existencias
869 En stock
Atributos
  • d
    90.0 mm
  • h
    12.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 20
  • Índice de presión de clase
    6
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 165.5 mm 22.5 mm PE Amarillo

10230756

Rango de precios
3,4299 € - 3,2651 €

Niveles de existencias
530 En stock
Atributos
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    2"
  • Índice de presión de clase
    300
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 120.0 mm 12.0 mm PE Amarillo

10232637

Rango de precios
22,763 € - 21,6197 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    120.0 mm
  • h
    12.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 32
  • Índice de presión de clase
    10
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 150.5 mm 15.0 mm PE Amarillo

10073841

Rango de precios
4,8768 € - 2,2062 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • d
    150.5 mm
  • h
    15.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 40
  • Referencia
    DIN
  • Color
    Amarillo
Tapas para Bridas 185.0 mm 15.0 mm PE Amarillo

10231975

Rango de precios
40,0464 € - 38,0482 €

Niveles de existencias
141 En stock
Atributos
  • d
    185.0 mm
  • h
    15.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 65
  • Índice de presión de clase
    16
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 108.0 mm 14.2 mm PE Amarillo

10073827

Rango de precios
4,9666 € - 2,2469 €

Niveles de existencias
653 En stock
Atributos
  • d
    108.0 mm
  • h
    14.2 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 95.2 mm 14.2 mm PE Amarillo

10073803

Rango de precios
4,458 € - 2,0167 €

Niveles de existencias
789 En stock
Atributos
  • d
    95.2 mm
  • h
    14.2 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1/2"
  • Índice de presión de clase
    40
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 127.0 mm 17.5 mm PE Amarillo

10230794

Rango de precios
2,9561 € - 2,8222 €

Niveles de existencias
53 En stock
Atributos
  • d
    127.0 mm
  • h
    17.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1 1/2"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 165.5 mm 22.5 mm PE Amarillo

10073865

Rango de precios
6,283 € - 2,8421 €

Niveles de existencias
56 En stock
Atributos
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    2"
  • Índice de presión de clase
    300
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 279.4 mm 25.4 mm PE Amarillo

10230718

Rango de precios
9,7232 € - 9,2391 €

Niveles de existencias
173 En stock
Atributos
  • d
    279.4 mm
  • h
    25.4 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    6"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 381.0 mm 55.6 mm PE Amarillo

10230275

Rango de precios
10,9283 € - 10,3721 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • d
    381.0 mm
  • h
    55.6 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    6"
  • Índice de presión de clase
    900
  • Referencia
    ANSI