Las cubiertas para bridas son ideales para salvaguardar las bridas con revestimiento interior y ofrecen una protección completa de las bridas. Compatible universalmente con una amplia gama de tipos de bridas, incluidas ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 y BS 4504.Las tapas de brida son ideales para proteger las bridas con revestimiento interior y proporcionan una protección completa de las bridas.Adecuadas para todo tipo de caras de brida y orificios de pernos.Flexibles, duraderos y fáciles de ajustar. Material: PE Color: Amarillo Código De La Serie: SR1353
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d | Tamaño nominal de la tubería | h | Índice de presión de clase | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,4272 € - 6,7671 € | 238 En stock |
9 in
228.6 mm
|
4"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
2,4496 € - 5,4153 € | 1241 En stock |
5 in
127.0 mm
|
1 1/2"
|
0.689 in
17.5 mm
|
150
|
||
120,3246 € - 126,6591 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
36 in
914.4 mm
|
24"
|
2.748 in
69.8 mm
|
300
|
||
102,1039 € - 107,4805 € | 18 En stock |
28.74 in
730.0 mm
|
DN 500
|
1.575 in
40.0 mm
|
25
|
||
3,399 € - 3,5741 € | 335 En stock |
6.5 in
165.1 mm
|
2"
|
1 in
25.4 mm
|
600
|
||
2,4617 € - 2,5956 € | 29 En stock |
4.618 in
117.3 mm
|
3/4"
|
0.618 in
15.7 mm
|
400
|
||
2,9252 € - 3,0797 € | 437 En stock |
6.118 in
155.4 mm
|
1 1/2"
|
0.882 in
22.4 mm
|
600
|
||
29,355 € - 30,8897 € | 174 En stock |
15.551 in
395.0 mm
|
DN 250
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
32,2596 € - 33,9591 € | 39 En stock |
18.858 in
479.0 mm
|
8"
|
3.661 in
93.0 mm
|
1500
|
||
33,8046 € - 35,5968 € | 98 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
DN 40
|
0.669 in
17.0 mm
|
40
|
||
30,8176 € - 32,445 € | 28 En stock |
17.323 in
440.0 mm
|
DN 300
|
0.709 in
18.0 mm
|
6
|
||
22,3819 € - 23,5458 € | 53 En stock |
14.764 in
375.0 mm
|
DN 200
|
1.22 in
31.0 mm
|
40
|
||
30,282 € - 31,8682 € | 270 En stock |
7.874 in
200.0 mm
|
DN 80
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
5,8195 € - 6,1285 € | 73 En stock |
9 in
228.6 mm
|
3 1/2"
|
1.189 in
30.2 mm
|
300
|
||
99,4362 € - 104,6686 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
31 in
787.4 mm
|
18"
|
4 in
101.6 mm
|
900
|
||
58,7306 € - 61,8103 € | 64 En stock |
22.835 in
580.0 mm
|
DN 400
|
1.102 in
28.0 mm
|
16
|
||
31,0236 € - 32,6613 € | 3 En stock |
16.732 in
425.0 mm
|
DN 250
|
1.142 in
29.0 mm
|
25
|
||
137,0003 € - 144,20 € | 15 En stock |
33.071 in
840.0 mm
|
DN 600
|
1.22 in
31.0 mm
|
16
|
||
5,7989 € - 6,1079 € | 11 En stock |
10.63 in
270.0 mm
|
3"
|
2.028 in
51.5 mm
|
1500
|
||
7,828 € - 8,2297 € | 14 En stock |
14.016 in
356.0 mm
|
4"
|
2.992 in
76.0 mm
|
2500
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar