Menu Search

Tapas de brida

En stock

Las cubiertas para bridas son ideales para salvaguardar las bridas con revestimiento interior y ofrecen una protección completa de las bridas. Compatible universalmente con una amplia gama de tipos de bridas, incluidas ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 y BS 4504.Las tapas de brida son ideales para proteger las bridas con revestimiento interior y proporcionan una protección completa de las bridas.Adecuadas para todo tipo de caras de brida y orificios de pernos.Flexibles, duraderos y fáciles de ajustar. Material: PE Color: Amarillo Código De La Serie: SR1353

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
151 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d  Tamaño nominal de la tubería h Índice de presión de clase Compra
86,0668 € - 90,5988 € 23 En stock
551.0 mm
8"
111.0 mm
2500
5,8195 € - 6,1285 € 73 En stock
228.6 mm
3 1/2"
30.2 mm
300
22,5467 € - 23,7312 € Solicite el plazo de entrega aquí
395.0 mm
DN 250
23.0 mm
10
55,4964 € - 58,4113 € Solicite el plazo de entrega aquí
515.0 mm
DN 300
38.0 mm
40
33,8046 € - 35,5968 € 98 En stock
150.0 mm
DN 40
17.0 mm
40
29,355 € - 30,8897 € 174 En stock
395.0 mm
DN 250
28.0 mm
17,0259 € - 17,922 € 330 En stock
80.0 mm
DN 15
10.0 mm
6
13,596 € - 14,3067 € 10 En stock
220.0 mm
DN 100
21.0 mm
5,7989 € - 6,1079 € 11 En stock
270.0 mm
3"
51.5 mm
1500
30,8176 € - 32,445 € 28 En stock
440.0 mm
DN 300
18.0 mm
6
8,5387 € - 8,9919 € 95 En stock
279.4 mm
5"
35.0 mm
300
  • de 8
Tapas para Bridas 551.0 mm 111.0 mm PE Amarillo

10239452

Rango de precios
90,5988 € - 86,0668 €

Niveles de existencias
23 En stock
Atributos
  • d
    551.0 mm
  • h
    111.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    8"
  • Índice de presión de clase
    2500
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 228.6 mm 30.2 mm PE Amarillo

10238998

Rango de precios
6,1285 € - 5,8195 €

Niveles de existencias
73 En stock
Atributos
  • d
    228.6 mm
  • h
    30.2 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    3 1/2"
  • Índice de presión de clase
    300
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 395.0 mm 23.0 mm PE Amarillo

10239216

Rango de precios
23,7312 € - 22,5467 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    395.0 mm
  • h
    23.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 250
  • Índice de presión de clase
    10
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 515.0 mm 38.0 mm PE Amarillo

10239254

Rango de precios
58,4113 € - 55,4964 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    515.0 mm
  • h
    38.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 300
  • Índice de presión de clase
    40
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 150.0 mm 17.0 mm PE Amarillo

10239315

Rango de precios
35,5968 € - 33,8046 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • d
    150.0 mm
  • h
    17.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 40
  • Índice de presión de clase
    40
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 395.0 mm 28.0 mm PE Amarillo

10239391

Rango de precios
30,8897 € - 29,355 €

Niveles de existencias
174 En stock
Atributos
  • d
    395.0 mm
  • h
    28.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 250
  • Referencia
    DIN
  • Color
    Amarillo
Tapas para Bridas 80.0 mm 10.0 mm PE Amarillo

10239131

Rango de precios
17,922 € - 17,0259 €

Niveles de existencias
330 En stock
Atributos
  • d
    80.0 mm
  • h
    10.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 15
  • Índice de presión de clase
    6
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 220.0 mm 21.0 mm PE Amarillo

10239339

Rango de precios
14,3067 € - 13,596 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • d
    220.0 mm
  • h
    21.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 100
  • Referencia
    DIN
  • Color
    Amarillo
Tapas para Bridas 270.0 mm 51.5 mm PE Amarillo

10239414

Rango de precios
6,1079 € - 5,7989 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • d
    270.0 mm
  • h
    51.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    3"
  • Índice de presión de clase
    1500
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 440.0 mm 18.0 mm PE Amarillo

10239230

Rango de precios
32,445 € - 30,8176 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • d
    440.0 mm
  • h
    18.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 300
  • Índice de presión de clase
    6
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 279.4 mm 35.0 mm PE Amarillo

10239018

Rango de precios
8,9919 € - 8,5387 €

Niveles de existencias
95 En stock
Atributos
  • d
    279.4 mm
  • h
    35.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    5"
  • Índice de presión de clase
    300
  • Referencia
    ANSI