Los capuchones con lengüeta están diseñados para proteger aplicaciones de contaminaciones y fugas. El diseño de la lengüeta proporciona más superficie de contacto, por lo que se requiere menos fuerza de agarre durante la instalación y extracción.
Las lengüetas son especialmente útiles en aplicaciones que requieran una extracción rápida durante el proceso mecánico y, por esta razón, son una elección popular en diversas industrias.
La flexibilidad de los materiales utilizados permite un ajuste firme en las aplicaciones. La incorporación de la lengüeta los convierte en una selección esencial.
Material: EVA, PVC Color: Amarillo, Negro, Rojo Código De La Serie: SR6110, SR1066
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Color | Material | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0775 € - 0,1714 € | 3750 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2502 € - 0,5531 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.425 in
10.8 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1353 € - 0,2992 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.303 in
7.7 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4615 € - 1,0201 € | 2800 En stock |
1.059 in
26.9 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 10019801 | 0,0948 € - 0,2095 € | 3500 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
|
| 0,1187 € - 0,2624 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.366 in
9.3 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1473 € - 0,3257 € | 600 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Negro
|
PVC
|
|
||
| 0,0886 € - 0,196 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.142 in
3.6 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2418 € - 0,5346 € | 1250 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1932 € - 0,4271 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.74 in
18.8 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2849 € - 0,6298 € | 11700 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2446 € - 0,5407 € | 11700 En stock |
0.988 in
25.1 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1849 € - 0,4087 € | 1350 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1082 € - 0,2393 € | 2000 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5574 € - 1,2322 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.059 in
26.9 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1779 € - 0,3932 € | 10000 En stock |
0.642 in
16.3 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1023 € - 0,2261 € | 17500 En stock |
0.488 in
12.4 mm
|
Negro
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1045 € - 0,231 € | 74250 En stock |
0.382 in
9.7 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5379 € - 1,1891 € | 19125 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Negro
|
PVC
|
|
||
| 0,1273 € - 0,2814 € | 500 En stock |
0.295 in
7.5 mm
|
Rojo
|
PVC
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar