Los capuchones protectores roscados protegen las roscas y las conexiones contra daños durante la producción, el almacenamiento y el envío, garantizando que permanezcan en buenas condiciones y listas para su uso cuando sea necesario. Ellos mantienen contaminantes como la suciedad, el polvo, los escombros y la humedad fuera del orificio.
Cuentan con un diseño de cabeza moleteada que los hace fáciles de instalar y quitar con la mano. Simplemente gírelos para colocarlos sobre una tubería o tubo. Se utiliza en diversas aplicaciones, incluidos sistemas hidráulicos y neumáticos, entornos automotrices e industriales. Disponible en una amplia gama de tamaños de rosca que cumplen con las normas métricas, BSP/Gas y UNF.
Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRCFPCR
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | H | D | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0591 € - 0,092 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3/4 x 14
|
17.7
|
29.4
|
GAS
|
||
| 0,0368 € - 0,0572 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M14 x 1.5
|
12.0
|
15.9
|
Métrica
|
||
| 0,0312 € - 0,0485 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1/8 x 28
|
12.0
|
11.8
|
BSP;GAS
|
||
| 0,1041 € - 0,162 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.1/4 x 11
|
19.8
|
44.4
|
GAS
|
||
| 0,1072 € - 0,1191 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M45 x 2
|
21.8
|
47.8
|
Métrica
|
||
| 0,0426 € - 0,0663 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
9/16" x 18
|
13.5
|
16.5
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0608 € - 0,0947 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
7/8" x 14
|
20.2
|
24.9
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0846 € - 0,1316 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.1/16" x 12
|
19.0
|
29.4
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0251 € - 0,0391 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12 x 1.5
|
12.0
|
14.0
|
Métrica
|
||
| 0,1195 € - 0,1328 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M42 x 2
|
16.0
|
44.5
|
Métrica
|
||
| 0,1089 € - 0,1694 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.7/16" x 12
|
21.7
|
38.9
|
UNF/JIC
|
||
| 0,049 € - 0,0762 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M18 x 1.5
|
14.0
|
19.7
|
Métrica
|
||
| 0,1015 € - 0,1579 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M28 x 1.5
|
14.0
|
32.0
|
Métrica
|
||
| 0,0618 € - 0,0961 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
13/16" x 16
|
15.3
|
23.3
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0836 € - 0,13 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M30 x 2
|
14.0
|
34.0
|
Métrica
|
||
| 0,0914 € - 0,1422 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M24 x 1.5
|
14.0
|
26.2
|
Métrica
|
||
| 0,0895 € - 0,1392 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M36 x 2
|
16.0
|
38.8
|
Métrica
|
||
| 0,0795 € - 0,1237 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1" x 14
|
17.2
|
27.6
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0331 € - 0,0515 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8 x 1
|
10.0
|
9.9
|
Métrica
|
||
| 0,1689 € - 0,1877 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2 x 11
|
21.0
|
61.9
|
GAS
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar