Menu Search

Tapas de protección roscadas PCR

En stock

Los capuchones protectores roscados protegen las roscas y las conexiones contra daños durante la producción, el almacenamiento y el envío, garantizando que permanezcan en buenas condiciones y listas para su uso cuando sea necesario. Ellos mantienen contaminantes como la suciedad, el polvo, los escombros y la humedad fuera del orificio.

Cuentan con un diseño de cabeza moleteada que los hace fáciles de instalar y quitar con la mano. Simplemente gírelos para colocarlos sobre una tubería o tubo. Se utiliza en diversas aplicaciones, incluidos sistemas hidráulicos y neumáticos, entornos automotrices e industriales. Disponible en una amplia gama de tamaños de rosca que cumplen con las normas métricas, BSP/Gas y UNF.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRCFPCR

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
40 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca H D Estándar de rosca Compra
0,0312 € - 0,0485 € Solicite el plazo de entrega aquí
M10 x 1
10.0
11.9
Métrica
0,1041 € - 0,162 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.1/4 x 11
19.8
44.4
GAS
0,0312 € - 0,0485 € Solicite el plazo de entrega aquí
3/8" x 24
8.3
11.0
UNF/JIC
0,0836 € - 0,13 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3/16" x 12
19.1
32.7
UNF/JIC
0,0795 € - 0,1237 € Solicite el plazo de entrega aquí
1" x 14
17.2
27.6
UNF/JIC
0,0895 € - 0,1392 € Solicite el plazo de entrega aquí
M36 x 2
16.0
38.8
Métrica
0,0914 € - 0,1422 € Solicite el plazo de entrega aquí
M24 x 1.5
14.0
26.2
Métrica
0,0331 € - 0,0515 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8 x 1
10.0
9.9
Métrica
0,0836 € - 0,13 € Solicite el plazo de entrega aquí
M30 x 2
14.0
34.0
Métrica
0,1072 € - 0,1191 € Solicite el plazo de entrega aquí
M45 x 2
21.8
47.8
Métrica
0,0403 € - 0,0628 € Solicite el plazo de entrega aquí
7/16" x 20
12.9
13.3
UNF/JIC
0,0403 € - 0,0628 € Solicite el plazo de entrega aquí
7/16" x 24
13.7
13.3
UNF/JIC
0,0522 € - 0,0813 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20 x 1.5
14.0
21.9
Métrica
0,1041 € - 0,162 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5/8" x 12
22.0
44.8
UNF/JIC
0,0427 € - 0,0664 € Solicite el plazo de entrega aquí
1/2 x 14
13.5
23.2
GAS
0,0377 € - 0,0586 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16 x 1.5
12.0
17.9
Métrica
0,049 € - 0,0762 € Solicite el plazo de entrega aquí
M18 x 1.5
14.0
19.7
Métrica
0,1015 € - 0,1579 € Solicite el plazo de entrega aquí
M28 x 1.5
14.0
32.0
Métrica
0,0618 € - 0,0961 € Solicite el plazo de entrega aquí
13/16" x 16
15.3
23.3
UNF/JIC
0,0368 € - 0,0572 € Solicite el plazo de entrega aquí
M14 x 1.5
12.0
15.9
Métrica
  • de 2
Capuchón roscado M10 x 1 LDPE - PCR Verde

20751456

Rango de precios
0,0485 € - 0,0312 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    10.0 mm
  • D
    11.9 mm
  • Medida de la rosca
    M10 x 1
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Verde
Capuchón roscado 1.1/4 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Verde

20751418

Rango de precios
0,162 € - 0,1041 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    19.8 mm
  • D
    44.4 mm
  • Medida de la rosca
    1.1/4 x 11
  • Estándar de rosca
    GAS
  • Estándar de rosca
    BSP
Capuchón roscado 3/8" x 24 UNF/JIC LDPE - PCR Verde

20751623

Rango de precios
0,0485 € - 0,0312 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    8.3 mm
  • Medida de la rosca
    3/8" x 24
  • Estándar de rosca
    UNF/JIC
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón roscado 1.3/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Verde

20751715

Rango de precios
0,13 € - 0,0836 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    19.1 mm
  • Medida de la rosca
    1.3/16" x 12
  • Estándar de rosca
    UNF/JIC
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón roscado 1" x 14 UNF/JIC LDPE - PCR Verde

20751692

Rango de precios
0,1237 € - 0,0795 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    17.2 mm
  • Medida de la rosca
    1" x 14
  • Estándar de rosca
    UNF/JIC
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón roscado M36 x 2 LDPE - PCR Verde

20751586

Rango de precios
0,1392 € - 0,0895 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    16.0 mm
  • Medida de la rosca
    M36 x 2
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón roscado M24 x 1.5 LDPE - PCR Verde

20751548

Rango de precios
0,1422 € - 0,0914 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    14.0 mm
  • Medida de la rosca
    M24 x 1.5
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón roscado M8 x 1 LDPE - PCR Verde

20751449

Rango de precios
0,0515 € - 0,0331 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M8 x 1
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón roscado M30 x 2 LDPE - PCR Verde

20751579

Rango de precios
0,13 € - 0,0836 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    14.0 mm
  • Medida de la rosca
    M30 x 2
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón roscado M45 x 2 LDPE - PCR Verde

20751609

Rango de precios
0,1191 € - 0,1072 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    21.8 mm
  • Medida de la rosca
    M45 x 2
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón roscado 7/16" x 20 UNF/JIC LDPE - PCR Verde

20751630

Rango de precios
0,0628 € - 0,0403 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    12.9 mm
  • Medida de la rosca
    7/16" x 20
  • Estándar de rosca
    UNF/JIC
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón roscado 7/16" x 24 UNF/JIC LDPE - PCR Verde

20751647

Rango de precios
0,0628 € - 0,0403 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    13.7 mm
  • Medida de la rosca
    7/16" x 24
  • Estándar de rosca
    UNF/JIC
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón roscado M20 x 1.5 LDPE - PCR Verde

20751524

Rango de precios
0,0813 € - 0,0522 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    14.0 mm
  • Medida de la rosca
    M20 x 1.5
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón roscado 1.5/8" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Verde

20751746

Rango de precios
0,162 € - 0,1041 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    22.0 mm
  • Medida de la rosca
    1.5/8" x 12
  • Estándar de rosca
    UNF/JIC
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón roscado 1/2 x 14 BSPGAS LDPE - PCR Verde

20751388

Rango de precios
0,0664 € - 0,0427 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    13.5 mm
  • D
    23.2 mm
  • Medida de la rosca
    1/2 x 14
  • Estándar de rosca
    GAS
  • Estándar de rosca
    BSP
Capuchón roscado M16 x 1.5 LDPE - PCR Verde

20751500

Rango de precios
0,0586 € - 0,0377 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    12.0 mm
  • D
    17.9 mm
  • Medida de la rosca
    M16 x 1.5
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Verde
Capuchón roscado M18 x 1.5 LDPE - PCR Verde

20751517

Rango de precios
0,0762 € - 0,049 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    14.0 mm
  • D
    19.7 mm
  • Medida de la rosca
    M18 x 1.5
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Verde
Capuchón roscado M28 x 1.5 LDPE - PCR Verde

20751562

Rango de precios
0,1579 € - 0,1015 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    14.0 mm
  • Medida de la rosca
    M28 x 1.5
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón roscado 13/16" x 16 UNF/JIC LDPE - PCR Verde

20751678

Rango de precios
0,0961 € - 0,0618 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    15.3 mm
  • Medida de la rosca
    13/16" x 16
  • Estándar de rosca
    UNF/JIC
  • Color
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Capuchón roscado M14 x 1.5 LDPE - PCR Verde

20751494

Rango de precios
0,0572 € - 0,0368 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • H
    12.0 mm
  • D
    15.9 mm
  • Medida de la rosca
    M14 x 1.5
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Color
    Verde