Menu Search

Tapas de protección roscadas

En stock

Los tapones de protección roscados están diseñados para su uso con roscas BSP y de gas. Protege las roscas y los racores de daños durante la fabricación, el almacenamiento y el transporte. La forma moleteada de la cabeza permite instalarlas y retirarlas fácilmente con la mano, simplemente girándolas sobre el tubo o la tubería.Presentan un diseño de cabeza moleteada que facilita su instalación y retirada con la mano, girándolos sobre el tubo o la tubería.La tapa de protección mantiene los contaminantes como la suciedad, el polvo, los residuos y la humedad fuera del orificio.Se utilizan en diversas aplicaciones, como sistemas hidráulicos y neumáticos, automoción y aplicaciones industriales. Material: PEBD, LDPE - PIR, PEAD Color: Rojo, Natural, Amarillo Código De La Serie: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
148 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Medida de la rosca Color h Material H Estándar de rosca Compra
0,2981 € - 0,6593 € 800 En stock
15.0 mm
1/8 in
Amarillo
15.0 mm
PEAD
17.5 mm
BSP/GAS
0,3356 € - 0,5401 € 3900 En stock
17.5 mm
1/4 in
Amarillo
18.5 mm
PEAD
21.0 mm
BSP/GAS
0,4301 € - 0,9507 € Solicite el plazo de entrega aquí
37.0 mm
7/8 in
Amarillo
26.0 mm
PEAD
28.0 mm
BSP/GAS
0,3875 € - 0,4078 € 3947 En stock
27.0 mm
1/2 in
Amarillo
23.0 mm
PEAD
25.0 mm
BSP/GAS
0,2442 € - 0,5401 € 1000 En stock
27.0 mm
1/2-14 in
Amarillo
12.0 mm
PEAD
13.5 mm
BSP/GAS
0,7251 € - 0,7631 € 2250 En stock
48.0 mm
M42 x 2;0
Amarillo
15.0 mm
PEAD
16.5 mm
Métrica
0,5226 € - 0,5504 € 1000 En stock
36.0 mm
M30 x 2;0
Amarillo
30.0 mm
PEAD
31.5 mm
Métrica
0,7238 € - 0,7618 € 1935 En stock
46.0 mm
M40 x 1;5
Amarillo
15.0 mm
PEAD
17.0 mm
Métrica
0,2197 € - 0,2313 € 13744 En stock
15.0 mm
M10 x 1;0
Amarillo
10.0 mm
PEAD
12.0 mm
Métrica
0,6937 € - 0,73 € 90 En stock
48.0 mm
1-1/4-11 in
Amarillo
16.0 mm
PEAD
18.0 mm
BSP/GAS
0,4176 € - 0,9232 € 500 En stock
21.0 mm
0;6 x 19
Amarillo
21.0 mm
PEAD
23.0 mm
BSP/GAS
0,6939 € - 1,5329 € Solicite el plazo de entrega aquí
49.0 mm
1-1/4 in
Amarillo
26.0 mm
PEAD
28.0 mm
BSP/GAS
0,5597 € - 0,5889 € 700 En stock
40.0 mm
1 in
Amarillo
26.5 mm
PEAD
28.0 mm
BSP/GAS
0,3729 € - 0,8246 € 7200 En stock
34.0 mm
3/4-14 in
Amarillo
14.5 mm
PEAD
15.0 mm
BSP/GAS
0,3219 € - 0,7114 € 550 En stock
29.0 mm
5/8-14 in
Amarillo
12.5 mm
PEAD
14.0 mm
BSP/GAS
0,5425 € - 0,5708 € Solicite el plazo de entrega aquí
40.0 mm
1-11 in
Amarillo
18.0 mm
PEAD
20.0 mm
BSP/GAS
0,481 € - 1,0633 € 5550 En stock
34.0 mm
M27 x 1;5
Amarillo
13.0 mm
PEAD
15.0 mm
Métrica
0,4726 € - 0,4978 € 3750 En stock
36.0 mm
M30 x 2;0
Amarillo
13.0 mm
PEAD
15.0 mm
Métrica
0,4726 € - 0,4978 € 2235 En stock
42.0 mm
M36 x 2;0
Amarillo
15.0 mm
PEAD
17.0 mm
Métrica
0,3482 € - 0,383 € 15598 En stock
49.0 mm
1-1/4-11 in
Amarillo
23.5 mm
PEAD
25.0 mm
BSP/GAS
  • de 8
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 1/8 PEAD Amarillo

10107461

Rango de precios
0,6593 € - 0,2981 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • D
    15.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Estándar de rosca
    BSP/GAS
  • Medida de la rosca
    1/8 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 1/4 PEAD Amarillo

10107478

Rango de precios
0,5401 € - 0,3356 €

Niveles de existencias
3900 En stock
Atributos
  • D
    17.5 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Estándar de rosca
    BSP/GAS
  • Medida de la rosca
    1/4 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 7/8 PEAD Amarillo

10107539

Rango de precios
0,9507 € - 0,4301 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    37.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Estándar de rosca
    BSP/GAS
  • Medida de la rosca
    7/8 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 1/2 PEAD Amarillo

10107492

Rango de precios
0,4078 € - 0,3875 €

Niveles de existencias
3947 En stock
Atributos
  • D
    27.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Estándar de rosca
    BSP/GAS
  • Medida de la rosca
    1/2 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 1/2 PEAD Amarillo

10107362

Rango de precios
0,5401 € - 0,2442 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • D
    27.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Estándar de rosca
    BSP/GAS
  • Medida de la rosca
    1/2-14 in
Capuchón roscado Rosca métrica M42 PEAD Amarillo

10107300

Rango de precios
0,7631 € - 0,7251 €

Niveles de existencias
2250 En stock
Atributos
  • D
    48.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M42 x 2;0
Capuchón roscado Rosca métrica M30 PEAD Amarillo

10107270

Rango de precios
0,5504 € - 0,5226 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • D
    36.0 mm
  • H
    31.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M30 x 2;0
Capuchón roscado Rosca métrica M40 PEAD Amarillo

10107195

Rango de precios
0,7618 € - 0,7238 €

Niveles de existencias
1935 En stock
Atributos
  • D
    46.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M40 x 1;5
Capuchón roscado Rosca métrica M10 PEAD Amarillo

10107010

Rango de precios
0,2313 € - 0,2197 €

Niveles de existencias
13744 En stock
Atributos
  • D
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M10 x 1;0
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 1-1/4 PEAD Amarillo

10107423

Rango de precios
0,73 € - 0,6937 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • D
    48.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Estándar de rosca
    BSP/GAS
  • Medida de la rosca
    1-1/4-11 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 0.6 x 19 PEAD Amarillo

10107935

Rango de precios
0,9232 € - 0,4176 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • D
    21.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Estándar de rosca
    BSP/GAS
  • Medida de la rosca
    0;6 x 19
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 1-1/4 PEAD Amarillo

10107553

Rango de precios
1,5329 € - 0,6939 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    49.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Estándar de rosca
    BSP/GAS
  • Medida de la rosca
    1-1/4 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 1 PEAD Amarillo

10107546

Rango de precios
0,5889 € - 0,5597 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • D
    40.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.5 mm
  • Estándar de rosca
    BSP/GAS
  • Medida de la rosca
    1 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 3/4 PEAD Amarillo

10107386

Rango de precios
0,8246 € - 0,3729 €

Niveles de existencias
7200 En stock
Atributos
  • D
    34.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Estándar de rosca
    BSP/GAS
  • Medida de la rosca
    3/4-14 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 5/8 PEAD Amarillo

10107379

Rango de precios
0,7114 € - 0,3219 €

Niveles de existencias
550 En stock
Atributos
  • D
    29.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Estándar de rosca
    BSP/GAS
  • Medida de la rosca
    5/8-14 in
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 1 PEAD Amarillo

10107409

Rango de precios
0,5708 € - 0,5425 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Estándar de rosca
    BSP/GAS
  • Medida de la rosca
    1-11 in
Capuchón roscado Rosca métrica M27 PEAD Amarillo

10107133

Rango de precios
1,0633 € - 0,481 €

Niveles de existencias
5550 En stock
Atributos
  • D
    34.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M27 x 1;5
Capuchón roscado Rosca métrica M30 PEAD Amarillo

10107263

Rango de precios
0,4978 € - 0,4726 €

Niveles de existencias
3750 En stock
Atributos
  • D
    36.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M30 x 2;0
Capuchón roscado Rosca métrica M36 PEAD Amarillo

10107287

Rango de precios
0,4978 € - 0,4726 €

Niveles de existencias
2235 En stock
Atributos
  • D
    42.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Estándar de rosca
    Métrica
  • Medida de la rosca
    M36 x 2;0
Capuchón roscado Rosca BSP, Roscas Gas 1-1/4 PEAD Amarillo

10107416

Rango de precios
0,383 € - 0,3482 €

Niveles de existencias
15598 En stock
Atributos
  • D
    49.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Estándar de rosca
    BSP/GAS
  • Medida de la rosca
    1-1/4-11 in