Menu Search

Tapas de sellado roscadas

En stock

Los tapones roscados de cierre están diseñados para su uso con roscas BSP y de gas protegen las roscas y los racores de daños durante la producción, el almacenamiento y el transporte. Incorpora un disco de sellado interior de caucho de neopreno que limita las fugas de fluido y reduce el posible cizallamiento. Se utiliza en sistemas hidráulicos y neumáticos.Los capuchones están provistos de un disco de sellado interno de goma de neopreno para limitar las fugas de fluido, además de reducir el posible cizallamiento.Son fáciles de colocar y de retirar a mano, pero su cabeza hexagonal permite aplicar o retirar el tapón con una llave inglesa o una llave de vaso con un par de torsión bajo.Se utilizan en diversas aplicaciones, incluyendo las industrias hidráulica, neumática y de ingeniería en general. Material: PEAD Color: Amarillo, Rojo Código De La Serie: SR1126

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
55 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad SW1 Medida de la rosca Color h H SW2 Estándar de rosca Compra
0,1138 € - 0,1198 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
M10 x 1
Amarillo
11.0 mm
13.0 mm
13.2 mm
Métrica
0,5628 € - 0,5925 € 610 En stock
40.0 mm
1-7/16-12 in
Amarillo
16.5 mm
18.5 mm
43.9 mm
UNF
0,1277 € - 0,1344 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
M12 x 1.5
Amarillo
13.0 mm
15.0 mm
15.4 mm
Métrica
0,1255 € - 0,1322 € 44860 En stock
14.0 mm
M12 x 1
Amarillo
11.0 mm
13.0 mm
15.4 mm
Métrica
0,1501 € - 0,158 € 5643 En stock
18.0 mm
M16 x 1.5
Amarillo
13.0 mm
15.0 mm
19.7 mm
Métrica
0,6466 € - 0,6809 € 2440 En stock
48.0 mm
1-3/4-12 in
Amarillo
14.5 mm
17.0 mm
52.6 mm
UNF
0,6002 € - 0,6322 € 5 En stock
45.0 mm
1-5/8-12 in
Amarillo
16.5 mm
19.0 mm
49.4 mm
UNF
0,139 € - 0,1463 € 79509 En stock
16.0 mm
M14 x 1.5
Amarillo
13.0 mm
15.0 mm
17.5 mm
Métrica
0,1138 € - 0,1198 € 22680 En stock
10.0 mm
M8 x 1
Amarillo
11.0 mm
13.0 mm
11.0 mm
Métrica
0,1863 € - 0,196 € 4091 En stock
23.0 mm
13/16-16 in
Amarillo
14.5 mm
16.5 mm
25.2 mm
UNF
1,2425 € - 1,3076 € 37 En stock
63.0 mm
#2-11 in
Amarillo
17.0 mm
19.5 mm
69.1 mm
BSP
0,4766 € - 0,5018 € 1735 En stock
36.0 mm
#1-11 in
Amarillo
17.0 mm
19.0 mm
39.5 mm
BSP
0,1724 € - 0,1814 € 16620 En stock
19.0 mm
3/8-19 in
Amarillo
13.0 mm
15.0 mm
20.8 mm
BSP
0,1487 € - 0,1565 € 8023 En stock
15.0 mm
1/4-19 in
Amarillo
13.0 mm
15.0 mm
16.5 mm
BSP
0,1158 € - 0,122 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
1/8-28 in
Amarillo
11.0 mm
13.0 mm
13.2 mm
BSP
0,7826 € - 0,8237 € Solicite el plazo de entrega aquí
45.0 mm
1-1/4-11 in
Amarillo
17.0 mm
19.0 mm
49.4 mm
BSP
10263235 0,1903 € - 0,2005 € Solicite el plazo de entrega aquí
24.0 mm
1/2-14 in
Amarillo
15.0 mm
17.0 mm
26.0 mm
BSP
1,4039 € - 1,4779 € 252 En stock
70.0 mm
2-1/4-11 in
Amarillo
17.0 mm
19.5 mm
76.8 mm
BSP
0,9019 € - 0,9495 € Solicite el plazo de entrega aquí
50.0 mm
1-1/2-11 in
Amarillo
17.0 mm
19.5 mm
54.8 mm
BSP
0,808 € - 0,85 € 70 En stock
52.0 mm
1-7/8-12 in
Amarillo
16.5 mm
19.0 mm
57.0 mm
UNF
  • de 3
Capuchón protector con rosca Rosca métrica PEAD Amarillo

10262818

Rango de precios
0,1198 € - 0,1138 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    13.2 mm
  • D
    14.2 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca UNF PEAD Amarillo

10263167

Rango de precios
0,5925 € - 0,5628 €

Niveles de existencias
610 En stock
Atributos
  • SW1
    40.0 mm
  • SW2
    43.9 mm
  • D
    45.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Capuchón protector con rosca Rosca métrica PEAD Amarillo

10262832

Rango de precios
0,1344 € - 0,1277 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW1
    14.0 mm
  • SW2
    15.4 mm
  • D
    16.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca métrica PEAD Amarillo

10262825

Rango de precios
0,1322 € - 0,1255 €

Niveles de existencias
44860 En stock
Atributos
  • SW1
    14.0 mm
  • SW2
    15.4 mm
  • D
    16.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca métrica PEAD Amarillo

10262856

Rango de precios
0,158 € - 0,1501 €

Niveles de existencias
5643 En stock
Atributos
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca UNF PEAD Amarillo

10263181

Rango de precios
0,6809 € - 0,6466 €

Niveles de existencias
2440 En stock
Atributos
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    14.5 mm
Capuchón protector con rosca Rosca UNF PEAD Amarillo

10263174

Rango de precios
0,6322 € - 0,6002 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
Capuchón protector con rosca Rosca métrica PEAD Amarillo

10262849

Rango de precios
0,1463 € - 0,139 €

Niveles de existencias
79509 En stock
Atributos
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    17.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca métrica PEAD Amarillo

10262801

Rango de precios
0,1198 € - 0,1138 €

Niveles de existencias
22680 En stock
Atributos
  • SW1
    10.0 mm
  • SW2
    11.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca UNF PEAD Amarillo

10263082

Rango de precios
0,196 € - 0,1863 €

Niveles de existencias
4091 En stock
Atributos
  • SW1
    23.0 mm
  • SW2
    25.2 mm
  • D
    26.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    14.5 mm
Capuchón protector con rosca Rosca BSP PEAD Amarillo

10263297

Rango de precios
1,3076 € - 1,2425 €

Niveles de existencias
37 En stock
Atributos
  • SW1
    63.0 mm
  • SW2
    69.1 mm
  • D
    71.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca BSP PEAD Amarillo

10263266

Rango de precios
0,5018 € - 0,4766 €

Niveles de existencias
1735 En stock
Atributos
  • SW1
    36.0 mm
  • SW2
    39.5 mm
  • D
    41.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca BSP PEAD Amarillo

10263228

Rango de precios
0,1814 € - 0,1724 €

Niveles de existencias
16620 En stock
Atributos
  • SW1
    19.0 mm
  • SW2
    20.8 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca BSP PEAD Amarillo

10263211

Rango de precios
0,1565 € - 0,1487 €

Niveles de existencias
8023 En stock
Atributos
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    16.5 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca BSP PEAD Amarillo

10263204

Rango de precios
0,122 € - 0,1158 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    13.2 mm
  • D
    14.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca BSP PEAD Amarillo

10263273

Rango de precios
0,8237 € - 0,7826 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca BSP PEAD Amarillo

10263235

Rango de precios
0,2005 € - 0,1903 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca BSP PEAD Amarillo

10263303

Rango de precios
1,4779 € - 1,4039 €

Niveles de existencias
252 En stock
Atributos
  • SW1
    70.0 mm
  • SW2
    76.8 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca BSP PEAD Amarillo

10263280

Rango de precios
0,9495 € - 0,9019 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW1
    50.0 mm
  • SW2
    54.8 mm
  • D
    56.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca UNF PEAD Amarillo

10263198

Rango de precios
0,85 € - 0,808 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • SW1
    52.0 mm
  • SW2
    57.0 mm
  • D
    59.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm