Menu Search

Tapas de sellado roscadas

En stock

Los tapones roscados de cierre están diseñados para su uso con roscas BSP y de gas protegen las roscas y los racores de daños durante la producción, el almacenamiento y el transporte. Incorpora un disco de sellado interior de caucho de neopreno que limita las fugas de fluido y reduce el posible cizallamiento. Se utiliza en sistemas hidráulicos y neumáticos.

  • Los capuchones están provistos de un disco de sellado interno de goma de neopreno para limitar las fugas de fluido, además de reducir el posible cizallamiento.
  • Son fáciles de colocar y de retirar a mano, pero su cabeza hexagonal permite aplicar o retirar el tapón con una llave inglesa o una llave de vaso con un par de torsión bajo.
  • Se utilizan en diversas aplicaciones, incluyendo las industrias hidráulica, neumática y de ingeniería en general.
Material: PEAD Color: Amarillo, Rojo Código De La Serie: SR1126

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
55 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad SW1 Medida de la rosca Color h H SW2 Estándar de rosca Compra
0,1584 € - 0,1666 € 2208 En stock
20.0 mm
M18 x 1.5
Amarillo
13.0 mm
15.0 mm
21.9 mm
Rosca métrica
0,272 € - 0,2862 € Solicite el plazo de entrega aquí
32.0 mm
M30 x 2.0
Amarillo
15.0 mm
17.0 mm
35.1 mm
Rosca métrica
0,1597 € - 0,1679 € 9161 En stock
24.0 mm
M22 x 1.5
Amarillo
13.0 mm
15.0 mm
26.3 mm
Rosca métrica
0,1827 € - 0,1922 € 4330 En stock
24.0 mm
7/8
Amarillo
13.5 mm
15.5 mm
26.3 mm
Rosca UNF
0,2165 € - 0,2277 € 1544 En stock
27.0 mm
M25 x 1.5
Amarillo
13.0 mm
15.0 mm
29.6 mm
Rosca métrica
0,6426 € - 0,677 € 308 En stock
48.0 mm
M45 x 1.5
Amarillo
14.0 mm
16.5 mm
52.6 mm
Rosca métrica
0,2368 € - 0,2493 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.0 mm
M28 x 1.5
Amarillo
13.0 mm
15.0 mm
32.9 mm
Rosca métrica
0,6404 € - 0,6738 € 20 En stock
48.0 mm
M45 x 2.0
Amarillo
16.0 mm
18.5 mm
52.6 mm
Rosca métrica
0,1584 € - 0,1666 € 100 En stock
22.0 mm
M20 x 1.5
Amarillo
13.0 mm
15.0 mm
24.1 mm
Rosca métrica
0,1461 € - 0,1539 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
M16 x 1.5
Amarillo
13.0 mm
15.0 mm
19.7 mm
Rosca métrica
0,1354 € - 0,1425 € 31522 En stock
16.0 mm
M14 x 1.5
Amarillo
13.0 mm
15.0 mm
17.5 mm
Rosca métrica
0,1108 € - 0,1166 € 11180 En stock
10.0 mm
M8 x 1.0
Amarillo
11.0 mm
13.0 mm
11.0 mm
Rosca métrica
0,548 € - 0,5769 € 2610 En stock
40.0 mm
1-7/16
Amarillo
16.5 mm
18.5 mm
43.9 mm
Rosca UNF
0,1222 € - 0,1287 € 250 En stock
14.0 mm
M12 x 1.0
Amarillo
11.0 mm
13.0 mm
15.4 mm
Rosca métrica
0,7868 € - 0,8277 € 70 En stock
52.0 mm
1-7/8
Amarillo
16.5 mm
19.0 mm
57.0 mm
Rosca UNF
0,6296 € - 0,663 € 2440 En stock
48.0 mm
1-3/4
Amarillo
14.5 mm
17.0 mm
52.6 mm
Rosca UNF
0,5844 € - 0,6156 € 5 En stock
45.0 mm
1-5/8
Amarillo
16.5 mm
19.0 mm
49.4 mm
Rosca UNF
0,1244 € - 0,1308 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
M12 x 1.5
Amarillo
13.0 mm
15.0 mm
15.4 mm
Rosca métrica
0,1108 € - 0,1166 € 9000 En stock
12.0 mm
M10 x 1.0
Amarillo
11.0 mm
13.0 mm
13.2 mm
Rosca métrica
0,1814 € - 0,1909 € 12602 En stock
23.0 mm
13/16
Amarillo
14.5 mm
16.5 mm
25.2 mm
Rosca UNF
  • de 3
Capuchón protector con rosca Rosca métrica M18 x 1.5 PEAD Amarillo

10262863

Rango de precios
0,1666 € - 0,1584 €

Niveles de existencias
2208 En stock
Atributos
  • SW1
    20.0 mm
  • SW2
    21.9 mm
  • D
    23.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca métrica M30 x 2.0 PEAD Amarillo

10262948

Rango de precios
0,2862 € - 0,272 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca métrica M22 x 1.5 PEAD Amarillo

10262887

Rango de precios
0,1679 € - 0,1597 €

Niveles de existencias
9161 En stock
Atributos
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.3 mm
  • D
    27.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca UNF 7/8 PEAD Amarillo

10263099

Rango de precios
0,1922 € - 0,1827 €

Niveles de existencias
4330 En stock
Atributos
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.3 mm
  • D
    27.5 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Capuchón protector con rosca Rosca métrica M25 x 1.5 PEAD Amarillo

10262900

Rango de precios
0,2277 € - 0,2165 €

Niveles de existencias
1544 En stock
Atributos
  • SW1
    27.0 mm
  • SW2
    29.6 mm
  • D
    31.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca métrica M45 x 1.5 PEAD Amarillo

10262986

Rango de precios
0,677 € - 0,6426 €

Niveles de existencias
308 En stock
Atributos
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    14.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca métrica M28 x 1.5 PEAD Amarillo

10262924

Rango de precios
0,2493 € - 0,2368 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW1
    30.0 mm
  • SW2
    32.9 mm
  • D
    34.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca métrica M45 x 2.0 PEAD Amarillo

10262993

Rango de precios
0,6738 € - 0,6404 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca métrica M20 x 1.5 PEAD Amarillo

10262870

Rango de precios
0,1666 € - 0,1584 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • SW1
    22.0 mm
  • SW2
    24.1 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca métrica M16 x 1.5 PEAD Amarillo

10262856

Rango de precios
0,1539 € - 0,1461 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca métrica M14 x 1.5 PEAD Amarillo

10262849

Rango de precios
0,1425 € - 0,1354 €

Niveles de existencias
31522 En stock
Atributos
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    17.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca métrica M8 x 1.0 PEAD Amarillo

10262801

Rango de precios
0,1166 € - 0,1108 €

Niveles de existencias
11180 En stock
Atributos
  • SW1
    10.0 mm
  • SW2
    11.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca UNF 1-7/16 PEAD Amarillo

10263167

Rango de precios
0,5769 € - 0,548 €

Niveles de existencias
2610 En stock
Atributos
  • SW1
    40.0 mm
  • SW2
    43.9 mm
  • D
    45.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Capuchón protector con rosca Rosca métrica M12 x 1.0 PEAD Amarillo

10262825

Rango de precios
0,1287 € - 0,1222 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • SW1
    14.0 mm
  • SW2
    15.4 mm
  • D
    16.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca UNF 1-7/8 PEAD Amarillo

10263198

Rango de precios
0,8277 € - 0,7868 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • SW1
    52.0 mm
  • SW2
    57.0 mm
  • D
    59.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
Capuchón protector con rosca Rosca UNF 1-3/4 PEAD Amarillo

10263181

Rango de precios
0,663 € - 0,6296 €

Niveles de existencias
2440 En stock
Atributos
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    14.5 mm
Capuchón protector con rosca Rosca UNF 1-5/8 PEAD Amarillo

10263174

Rango de precios
0,6156 € - 0,5844 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
Capuchón protector con rosca Rosca métrica M12 x 1.5 PEAD Amarillo

10262832

Rango de precios
0,1308 € - 0,1244 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • SW1
    14.0 mm
  • SW2
    15.4 mm
  • D
    16.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca métrica M10 x 1.0 PEAD Amarillo

10262818

Rango de precios
0,1166 € - 0,1108 €

Niveles de existencias
9000 En stock
Atributos
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    13.2 mm
  • D
    14.2 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Capuchón protector con rosca Rosca UNF 13/16 PEAD Amarillo

10263082

Rango de precios
0,1909 € - 0,1814 €

Niveles de existencias
12602 En stock
Atributos
  • SW1
    23.0 mm
  • SW2
    25.2 mm
  • D
    26.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    14.5 mm