Los tapones roscados de cierre están diseñados para su uso con roscas BSP y de gas protegen las roscas y los racores de daños durante la producción, el almacenamiento y el transporte. Incorpora un disco de sellado interior de caucho de neopreno que limita las fugas de fluido y reduce el posible cizallamiento. Se utiliza en sistemas hidráulicos y neumáticos.
Material: PEAD Color: Amarillo, Rojo Código De La Serie: SR1126
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | SW1 | Medida de la rosca | Color | h | H | SW2 | Estándar de rosca | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1244 € - 0,1308 € | 3242 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16
|
Amarillo
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,2368 € - 0,2493 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
M28 x 1.5
|
Amarillo
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
Rosca métrica
|
||
0,2464 € - 0,2593 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16
|
Amarillo
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,2165 € - 0,2277 € | 1544 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
M25 x 1.5
|
Amarillo
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Rosca métrica
|
||
0,1461 € - 0,1539 € | 62 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
5/8
|
Amarillo
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,1584 € - 0,1666 € | 2208 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M18 x 1.5
|
Amarillo
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.862 in
21.9 mm
|
Rosca métrica
|
||
0,2518 € - 0,2652 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
1-1/16
|
Amarillo
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,1827 € - 0,1922 € | 4330 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
7/8
|
Amarillo
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,1461 € - 0,1539 € | 34570 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
9/16
|
Amarillo
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,2165 € - 0,2277 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
Amarillo
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,1128 € - 0,1188 € | 1328 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8
|
Amarillo
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,1937 € - 0,2036 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.945 in
24.0 mm
|
7/8
|
Amarillo
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,1128 € - 0,1188 € | 21328 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
1/4
|
Amarillo
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
Rosca UNF
|
||
10337134 | 0,1317 € - 0,1388 € | 16012 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
7/16
|
Amarillo
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Rosca UNF
|
|
0,2854 € - 0,3005 € | 26972 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
3/4
|
Amarillo
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
Rosca BSP
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar