Menu Search

Tapas finales cuadradas

En stock

Las tapas cuadradas protegen los artículos tubulares, al tiempo que proporcionan un acabado atractivo y brillante. El material flexible permite que se ajuste perfectamente y sin problemas, lo que da como resultado un ajuste firme y seguro.Tienen el acabado ideal para productos tubulares.Material flexible, que permite encajar la pieza con facilidad.Protegen los tubos de la suciedad, el polvo y otros residuos. Material: PVC Color: Negro Código De La Serie: SR1523

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
31 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad h AxA Compra
0,1653 € - 0,3656 € 1650 En stock
25.0 mm
16.0 mm
0,4656 € - 1,0294 € 350 En stock
40.0 mm
30.0 mm
0,1737 € - 0,3841 € 2500 En stock
15.0 mm
20.0 mm
0,2377 € - 0,5254 € 954 En stock
15.0 mm
25.0 mm
0,1973 € - 0,4363 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.0 mm
12.7 mm
0,2113 € - 0,467 € 125 En stock
25.0 mm
20.0 mm
0,8801 € - 1,9447 € 520 En stock
40.0 mm
50.0 mm
0,1384 € - 0,306 € 250 En stock
15.0 mm
16.0 mm
0,3655 € - 0,8081 € 1000 En stock
25.0 mm
30.0 mm
0,3322 € - 0,7343 € 4200 En stock
25.0 mm
19.0 mm
0,6312 € - 1,3949 € 6510 En stock
40.0 mm
40.0 mm
10027349 0,506 € - 1,1185 € 3480 En stock
25.0 mm
40.0 mm
0,2405 € - 0,5315 € 22500 En stock
15.0 mm
19.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
12.7 mm
0,2904 € - 0,6421 € 100 En stock
25.0 mm
25.0 mm
0,7573 € - 1,6747 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
50.0 mm
3,0951 € - 3,2612 € 113 En stock
40.0 mm
50.0 mm
2,196 € - 2,3113 € 97 En stock
40.0 mm
40.0 mm
1,3421 € - 1,4128 € 440 En stock
25.0 mm
40.0 mm
0,389 € - 0,4095 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.0 mm
16.0 mm
  • de 2
Capuchón de extremo cuadrado 16.0 mm 25.0 mm PVC Negro

10027271

Rango de precios
0,3656 € - 0,1653 €

Niveles de existencias
1650 En stock
Atributos
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón de extremo cuadrado 30.0 mm 40.0 mm PVC Negro

10027332

Rango de precios
1,0294 € - 0,4656 €

Niveles de existencias
350 En stock
Atributos
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón de extremo cuadrado 20.0 mm 15.0 mm PVC Negro

10027288

Rango de precios
0,3841 € - 0,1737 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón de extremo cuadrado 25.0 mm 15.0 mm PVC Negro

10027301

Rango de precios
0,5254 € - 0,2377 €

Niveles de existencias
954 En stock
Atributos
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón de extremo cuadrado 12.7 mm 15.0 mm PVC Negro

10172421

Rango de precios
0,4363 € - 0,1973 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón de extremo cuadrado 20.0 mm 25.0 mm PVC Negro

10027295

Rango de precios
0,467 € - 0,2113 €

Niveles de existencias
125 En stock
Atributos
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón de extremo cuadrado 50.0 mm 40.0 mm PVC Negro

10027370

Rango de precios
1,9447 € - 0,8801 €

Niveles de existencias
520 En stock
Atributos
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón de extremo cuadrado 16.0 mm 15.0 mm PVC Negro

10027264

Rango de precios
0,306 € - 0,1384 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón de extremo cuadrado 30.0 mm 25.0 mm PVC Negro

10027325

Rango de precios
0,8081 € - 0,3655 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón de extremo cuadrado 19.0 mm 25.0 mm PVC Negro

10172452

Rango de precios
0,7343 € - 0,3322 €

Niveles de existencias
4200 En stock
Atributos
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón de extremo cuadrado 40.0 mm 40.0 mm PVC Negro

10027356

Rango de precios
1,3949 € - 0,6312 €

Niveles de existencias
6510 En stock
Atributos
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3923509000
Capuchón de extremo cuadrado 40.0 mm 25.0 mm PVC Negro

10027349

Rango de precios
1,1185 € - 0,506 €

Niveles de existencias
3480 En stock
Atributos
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3923509000
Capuchón de extremo cuadrado 19.0 mm 15.0 mm PVC Negro

10172445

Rango de precios
0,5315 € - 0,2405 €

Niveles de existencias
22500 En stock
Atributos
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón de extremo cuadrado 12.7 mm 25.0 mm PVC Negro

10172438


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón de extremo cuadrado 25.0 mm 25.0 mm PVC Negro

10027318

Rango de precios
0,6421 € - 0,2904 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón de extremo cuadrado 50.0 mm 25.0 mm PVC Negro

10027363

Rango de precios
1,6747 € - 0,7573 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Código de material
    3926909790
Capuchón de extremo cuadrado 50.0 mm PVC Negro

10374191

Rango de precios
3,2612 € - 3,0951 €

Niveles de existencias
113 En stock
Atributos
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Temperatura máxima
    220 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Capuchón de extremo cuadrado 40.0 mm PVC Negro

10374184

Rango de precios
2,3113 € - 2,196 €

Niveles de existencias
97 En stock
Atributos
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Temperatura máxima
    220 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Capuchón de extremo cuadrado 40.0 mm PVC Negro

10374153

Rango de precios
1,4128 € - 1,3421 €

Niveles de existencias
440 En stock
Atributos
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    220 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Capuchón de extremo cuadrado 16.0 mm PVC Negro

10374108

Rango de precios
0,4095 € - 0,389 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    220 °C
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo