Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Material: PVC Color: Amarillo Código De La Serie: SRF0076
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Medida de la rosca | h | Estándar de rosca | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1709 € - 0,3779 € | 1750 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 1,0879 € - 2,4044 € | 560 En stock |
3 in
76.2 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
| 0,9706 € - 2,1448 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.5 in
63.5 mm
|
2 1/2"
|
1.5 in
38.1 mm
|
Rosca UNF
|
||
| 0,0708 € - 0,1567 € | 3500 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0682 € - 0,1508 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0524 € - 0,1158 € | 5000 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0796 € - 0,176 € | 3000 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0543 € - 0,1201 € | 3000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0779 € - 0,1723 € | 2500 En stock |
0.303 in
7.7 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,07 € - 0,1548 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0928 € - 0,2052 € | 8949 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1302 € - 0,2878 € | 1750 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
M12, 7/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1109 € - 0,2452 € | 3500 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
M12, 7/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1178 € - 0,2605 € | 1000 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
M12, 1/2 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0779 € - 0,1723 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.303 in
7.7 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0569 € - 0,1259 € | 1500 En stock |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0618 € - 0,1367 € | 136500 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0791 € - 0,1748 € | 3000 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
M6, 1/4 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,11 € - 0,2433 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.531 in
13.5 mm
|
M14;1 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1403 € - 0,3103 € | 4950 En stock |
0.543 in
13.8 mm
|
M14;1 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar