Menu Search

Tapas finales flexibles - Alta temperatura

En stock

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Material: PVC Color: Amarillo Código De La Serie: SRF0076

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
104 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Medida de la rosca h Estándar de rosca Compra
0,2774 € - 0,6132 € 5549 En stock
26.9 mm
M27
25.0 mm
Rosca métrica
0,0813 € - 0,1798 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.3 mm
25.0 mm
0,2665 € - 0,5893 € 2591 En stock
26.3 mm
3/4";M27;1"
13.0 mm
Rosca UNF
0,5875 € - 1,2984 € 4854 En stock
44.5 mm
1 3/8";M45
38.0 mm
Rosca métrica
0,567 € - 1,2535 € 137 En stock
38.1 mm
M39;1 1/2"
38.0 mm
Rosca UNF
0,4602 € - 1,0174 € 1269 En stock
31.8 mm
1";1 1/4"
50.0 mm
Rosca métrica
0,3789 € - 0,8376 € 199 En stock
30.2 mm
7/8"
25.0 mm
Rosca BSP
0,3234 € - 0,7151 € 900 En stock
26.9 mm
M27
38.0 mm
Rosca métrica
0,2883 € - 0,6372 € 31 En stock
22.2 mm
5/8";7/8"
38.0 mm
Rosca UNF
0,4738 € - 1,0471 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.2 mm
7/8"
50.0 mm
Rosca BSP
0,4263 € - 0,9424 € Solicite el plazo de entrega aquí
30.2 mm
7/8"
38.0 mm
Rosca BSP
0,2706 € - 0,5983 € 33 En stock
24.6 mm
M25
38.0 mm
Rosca métrica
0,2544 € - 0,5625 € 1924 En stock
21.4 mm
M22
13.0 mm
Rosca métrica
0,2057 € - 0,4547 € 102 En stock
17.4 mm
M18
25.0 mm
Rosca métrica
0,2869 € - 0,6342 € 740 En stock
23.8 mm
M24
25.0 mm
Rosca métrica
0,5211 € - 1,1519 € 19800 En stock
34.9 mm
M35;1 3/8"
50.0 mm
Rosca UNF
0,2476 € - 0,5475 € 4800 En stock
26.9 mm
M27
13.0 mm
Rosca métrica
0,6523 € - 1,4421 € 32 En stock
47.6 mm
1 1/2";M48
25.0 mm
Rosca métrica
0,5048 € - 1,116 € 30939 En stock
38.1 mm
M39;1 1/2"
25.0 mm
Rosca UNF
0,5331 € - 1,1787 € Solicite el plazo de entrega aquí
44.5 mm
1 3/8";M45
25.0 mm
Rosca métrica
  • de 6
Capuchón flexible 26.9 mm (DI) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008416

Rango de precios
0,6132 € - 0,2774 €

Niveles de existencias
5549 En stock
Atributos
  • d
    26.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M27
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Temperatura máxima
    230 °C
Capuchón flexible 8.3 mm 25.0 mm 230 °C PVC Amarillo

10007907

Rango de precios
0,1798 € - 0,0813 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    8.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Temperatura máxima
    230 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón flexible 26.3 mm (DI) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008386

Rango de precios
0,5893 € - 0,2665 €

Niveles de existencias
2591 En stock
Atributos
  • d
    26.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    3/4";M27;1"
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón flexible 44.5 mm (DI) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008614

Rango de precios
1,2984 € - 0,5875 €

Niveles de existencias
4854 En stock
Atributos
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Medida de la rosca
    1 3/8";M45
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón flexible 38.1 mm (DI) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008553

Rango de precios
1,2535 € - 0,567 €

Niveles de existencias
137 En stock
Atributos
  • d
    38.1 mm
  • h
    38.0 mm
  • Medida de la rosca
    M39;1 1/2"
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón flexible 31.8 mm (DI) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008508

Rango de precios
1,0174 € - 0,4602 €

Niveles de existencias
1269 En stock
Atributos
  • d
    31.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Medida de la rosca
    1";1 1/4"
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón flexible 30.2 mm (DI) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008454

Rango de precios
0,8376 € - 0,3789 €

Niveles de existencias
199 En stock
Atributos
  • d
    30.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    7/8"
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Temperatura máxima
    230 °C
Capuchón flexible 26.9 mm (DI) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008423

Rango de precios
0,7151 € - 0,3234 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • d
    26.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Medida de la rosca
    M27
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Temperatura máxima
    230 °C
Capuchón flexible 22.2 mm (DI) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008300

Rango de precios
0,6372 € - 0,2883 €

Niveles de existencias
31 En stock
Atributos
  • d
    22.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Medida de la rosca
    5/8";7/8"
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Capuchón flexible 30.2 mm (DI) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008478

Rango de precios
1,0471 € - 0,4738 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    30.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Medida de la rosca
    7/8"
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Temperatura máxima
    230 °C
Capuchón flexible 30.2 mm (DI) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008461

Rango de precios
0,9424 € - 0,4263 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    30.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Medida de la rosca
    7/8"
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
  • Temperatura máxima
    230 °C
Capuchón flexible 24.6 mm (DI) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008355

Rango de precios
0,5983 € - 0,2706 €

Niveles de existencias
33 En stock
Atributos
  • d
    24.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Medida de la rosca
    M25
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Temperatura máxima
    230 °C
Capuchón flexible 21.4 mm (DI) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008270

Rango de precios
0,5625 € - 0,2544 €

Niveles de existencias
1924 En stock
Atributos
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    M22
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Temperatura máxima
    230 °C
Capuchón flexible 17.4 mm (DI) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008195

Rango de precios
0,4547 € - 0,2057 €

Niveles de existencias
102 En stock
Atributos
  • d
    17.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M18
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Temperatura máxima
    230 °C
Capuchón flexible 23.8 mm (DI) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008324

Rango de precios
0,6342 € - 0,2869 €

Niveles de existencias
740 En stock
Atributos
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M24
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Temperatura máxima
    230 °C
Capuchón flexible 34.9 mm (DI) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008539

Rango de precios
1,1519 € - 0,5211 €

Niveles de existencias
19800 En stock
Atributos
  • d
    34.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Medida de la rosca
    M35;1 3/8"
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón flexible 26.9 mm (DI) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008409

Rango de precios
0,5475 € - 0,2476 €

Niveles de existencias
4800 En stock
Atributos
  • d
    26.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Medida de la rosca
    M27
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Temperatura máxima
    230 °C
Capuchón flexible 47.6 mm (DI) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008638

Rango de precios
1,4421 € - 0,6523 €

Niveles de existencias
32 En stock
Atributos
  • d
    47.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    1 1/2";M48
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP
Capuchón flexible 38.1 mm (DI) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008546

Rango de precios
1,116 € - 0,5048 €

Niveles de existencias
30939 En stock
Atributos
  • d
    38.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M39;1 1/2"
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
Capuchón flexible 44.5 mm (DI) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10008607

Rango de precios
1,1787 € - 0,5331 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    1 3/8";M45
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca BSP