Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Material: PVC Color: Amarillo Código De La Serie: SRF0076
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d | Medida de la rosca | h | Estándar de rosca | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10008560 | 0,6344 € - 1,4032 € | 10 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Rosca UNF
|
|
0,4858 € - 1,074 € | 33495 En stock |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 3/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,4128 € - 0,9125 € | 1654 En stock |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
0,161 € - 0,356 € | 229 En stock |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
0,0923 € - 0,204 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8";M10;3/8"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,077 € - 0,1702 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.232 in
5.9 mm
|
M6;1/4"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,0904 € - 0,1998 € | 4000 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
0,0893 € - 0,1974 € | 8174 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
M8;5/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,1772 € - 0,3919 € | 1807 En stock |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
0,0928 € - 0,2052 € | 4000 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,1107 € - 0,2447 € | 6000 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,1172 € - 0,2591 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.437 in
11.1 mm
|
M12;7/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,2423 € - 0,5356 € | 530 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rosca BSP
|
||
0,0761 € - 0,1684 € | 1500 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,0529 € - 0,1169 € | 4000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
M5;M3/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,0794 € - 0,1756 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.311 in
7.9 mm
|
M8;5/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rosca UNF
|
||
0,0904 € - 0,1998 € | 6949 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
10008041 | 0,1186 € - 0,2624 € | 14500 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0,1289 € - 0,2851 € | 7010 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
0,3262 € - 0,721 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
1.496 in
38.0 mm
|
Rosca métrica
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar