Menu Search

Tapas finales flexibles - Alta temperatura

En stock

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Material: PVC Color: Amarillo Código De La Serie: SRF0076

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
104 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d Medida de la rosca h Estándar de rosca Compra
0,1342 € - 0,2968 € 9498 En stock
11.9 mm
M12;7/16"
25.0 mm
Rosca UNF
0,9451 € - 2,0884 € Solicite el plazo de entrega aquí
63.5 mm
2 1/2"
38.1 mm
Rosca UNF
1,0593 € - 2,3411 € Solicite el plazo de entrega aquí
76.2 mm
38.1 mm
0,1664 € - 0,368 € 2500 En stock
14.3 mm
M15;9/16"
19.0 mm
Rosca UNF
  • de 6
Capuchón flexible 11.9 mm 25.0 mm 230 °C PVC Amarillo

10008034

Rango de precios
0,2968 € - 0,1342 €

Niveles de existencias
9498 En stock
Atributos
  • d
    11.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Medida de la rosca
    M12;7/16"
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
Capuchón flexible 63.5 mm (DI) 38.1 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10108765

Rango de precios
2,0884 € - 0,9451 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    63.5 mm
  • h
    38.1 mm
  • Medida de la rosca
    2 1/2"
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF
  • Temperatura máxima
    230 °C
Capuchón flexible 76.2 mm (DI) 38.1 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10108772

Rango de precios
2,3411 € - 1,0593 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.1 mm
  • Temperatura máxima
    230 °C
  • Color
    Amarillo
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo flexible
Capuchón flexible 14.3 mm (DI) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Amarillo

10108758

Rango de precios
0,368 € - 0,1664 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • d
    14.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Medida de la rosca
    M15;9/16"
  • Estándar de rosca
    Rosca métrica
  • Estándar de rosca
    Rosca UNF