Menu Search

Tapas para bridas SAE

En stock

Las tapas para bridas SAE se utilizan principalmente en aplicaciones hidráulicas y neumáticas. Son capuchones protectores para usar con aplicaciones SAE PSI 3000 y 6000. Proporcionan la máxima protección para los extremos de soldadura de tope en válvulas, bombas e intercambiadores de calor. No se agrietarán ni desprenderán y eliminan la necesidad de madera contrachapada, aglomerado y fijaciones.

Ahorran trabajo en el montaje porque se encajan fácilmente a presión a mano. El diseño especial de ángulo invertido se adapta al ángulo de la soldadura de tope y cubre o protege por completo el extremo durante el transporte y almacenamiento.

Fabricados en polietileno de baja densidad (PEBD) con dos opciones de color disponibles. La opción natural está diseñada para proteger superficies de acoplamiento de bridas. El material traslúcido permite que la junta tórica permanezca visible, al tiempo que proporciona protección segura por medio de un nervio de fijación interno. La opción roja es ideal para la boquilla de las bridas SAE. Cubre un rango de temperatura de un mínimo de -30 ºC y un máximo de +50 ºC.

  • Se utilizan principalmente en aplicaciones neumáticas y hidráulicas SAE PSI 3000 y 6000.
  • La opción natural protege superficies de acoplamiento de bridas.
  • Cubre un rango de temperatura de un mínimo de -30 ºC y un máximo de +50 ºC.
Material: PEBD Color: Rojo, Natural Código De La Serie: SR1029, SRCALSAE, SRF0004

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
36 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color D Índice de presión de clase (todos) h d Tipo Compra
0,3016 € - 0,6664 € 44950 En stock
Rojo
47.6 mm
12.1 mm
47.6 mm
1
0,2636 € - 0,5817 € 40550 En stock
Rojo
44.5 mm
10.7 mm
44.5 mm
1
0,3672 € - 0,8119 € 7225 En stock
Rojo
54.0 mm
12.9 mm
54.0 mm
1
0,2437 € - 0,5384 € 6400 En stock
Rojo
38.0 mm
9.4 mm
38.0 mm
1
0,4199 € - 0,9287 € 21390 En stock
Rojo
71.5 mm
12.2 mm
71.5 mm
1
0,4834 € - 1,0673 € 7150 En stock
Rojo
79.4 mm
14.0 mm
79.4 mm
1
0,3238 € - 0,7158 € 16660 En stock
Natural
51.0 mm
3000
11.8 mm
51.0 mm
1
0,8709 € - 0,9167 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rojo
79.4 mm
6000
12.6 mm
79.4 mm
1
0,2112 € - 0,467 € 7250 En stock
Natural
30.2 mm
3000
9.9 mm
30.2 mm
1
0,214 € - 0,4731 € 8700 En stock
Natural
38.3 mm
3000
11.0 mm
38.3 mm
1
0,2738 € - 0,6053 € Solicite el plazo de entrega aquí
Natural
44.7 mm
3000
11.8 mm
44.7 mm
1
0,3683 € - 0,8142 € 3424 En stock
Natural
60.5 mm
3000
11.8 mm
60.5 mm
1
0,4451 € - 0,4685 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rojo
41.3 mm
6000
8.7 mm
41.3 mm
1
0,6782 € - 1,4995 € 2094 En stock
Natural
71.3 mm
3000
14.8 mm
71.3 mm
1
0,7603 € - 0,8003 € 250 En stock
Rojo
70.0 mm
3000
11.0 mm
70.0 mm
1
1,3886 € - 3,0695 € 1375 En stock
Natural
84.0 mm
3000
12.7 mm
84.0 mm
1
0,1737 € - 0,384 € 6000 En stock
Natural
33.7 mm
3000
10.5 mm
33.7 mm
1
0,3887 € - 0,8584 € 8540 En stock
Rojo
63.5 mm
14.0 mm
63.5 mm
1
10100318 0,3186 € - 0,7045 € 17600 En stock
Rojo
50.7 mm
10.7 mm
50.7 mm
1
1,1635 € - 2,573 € 9725 En stock
Rojo
41.3 mm
11.5 mm
41.3 mm
1
  • de 2
Tapa para bridas SAE 6000 PSI 47.6 mm J518-61 PEBD

10100363

Rango de precios
0,6664 € - 0,3016 €

Niveles de existencias
44950 En stock
Atributos
  • D
    47.6 mm
  • d
    47.6 mm
  • h
    12.1 mm
  • Tamaño de tubo compatible
    25.4 mm
  • Color
    Rojo
Tapa para bridas SAE 3000 PSI 44.5 mm J518-61 PEBD

10494400

Rango de precios
0,5817 € - 0,2636 €

Niveles de existencias
40550 En stock
Atributos
  • D
    44.5 mm
  • d
    44.5 mm
  • h
    10.7 mm
  • Tamaño de tubo compatible
    25.4 mm
  • Color
    Rojo
Tapa para bridas SAE 6000 PSI 54.0 mm J518-61 PEBD

10100370

Rango de precios
0,8119 € - 0,3672 €

Niveles de existencias
7225 En stock
Atributos
  • D
    54.0 mm
  • d
    54.0 mm
  • h
    12.9 mm
  • Tamaño de tubo compatible
    31.8 mm
  • Color
    Rojo
Tapa para bridas SAE 3000 PSI 38.0 mm J518-61 PEBD

10100295

Rango de precios
0,5384 € - 0,2437 €

Niveles de existencias
6400 En stock
Atributos
  • D
    38.0 mm
  • d
    38.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • Tamaño de tubo compatible
    19.0 mm
  • Color
    Rojo
Tapa para bridas SAE 3000 PSI 71.5 mm J518-61 PEBD

10100332

Rango de precios
0,9287 € - 0,4199 €

Niveles de existencias
21390 En stock
Atributos
  • D
    71.5 mm
  • d
    71.5 mm
  • h
    12.2 mm
  • Tamaño de tubo compatible
    50.8 mm
  • Color
    Rojo
Tapa para bridas SAE 6000 PSI 79.4 mm J518-61 PEBD

10100394

Rango de precios
1,0673 € - 0,4834 €

Niveles de existencias
7150 En stock
Atributos
  • D
    79.4 mm
  • d
    79.4 mm
  • h
    14.0 mm
  • Tamaño de tubo compatible
    50.8 mm
  • Color
    Rojo
Tapa para bridas SAE 3000 PSI 51.0 mm J518-61 3000 PEBD

10186442

Rango de precios
0,7158 € - 0,3238 €

Niveles de existencias
16660 En stock
Atributos
  • D
    51.0 mm
  • d
    51.0 mm
  • h
    11.8 mm
  • Tipo de brida compatible
    Brida dividida
  • Código SAE
    J518-61
Tapa para bridas SAE 6000 PSI 79.4 mm J518-62 6000 PEBD

10448717

Rango de precios
0,9167 € - 0,8709 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    79.4 mm
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.6 mm
  • Tipo de brida compatible
    Brida dividida
  • Código SAE
    J518-62
Tapa para bridas SAE 3000 PSI 30.2 mm 3000 PSI 3000 PEBD

10186404

Rango de precios
0,467 € - 0,2112 €

Niveles de existencias
7250 En stock
Atributos
  • D
    30.2 mm
  • d
    30.2 mm
  • h
    9.9 mm
  • Tipo de brida compatible
    Brida dividida
  • Código SAE
    J518-61
Tapa para bridas SAE 3000 PSI 38.3 mm J518-61 3000 PEBD

10186428

Rango de precios
0,4731 € - 0,214 €

Niveles de existencias
8700 En stock
Atributos
  • D
    38.3 mm
  • d
    38.3 mm
  • h
    11.0 mm
  • Tipo de brida compatible
    Brida dividida
  • Código SAE
    J518-61
Tapa para bridas SAE 3000 PSI 44.7 mm J518-61 3000 PEBD

10186435

Rango de precios
0,6053 € - 0,2738 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    44.7 mm
  • d
    44.7 mm
  • h
    11.8 mm
  • Tipo de brida compatible
    Brida dividida
  • Código SAE
    J518-61
Tapa para bridas SAE 3000 PSI 60.5 mm J518-61 3000 PEBD

10186459

Rango de precios
0,8142 € - 0,3683 €

Niveles de existencias
3424 En stock
Atributos
  • D
    60.5 mm
  • d
    60.5 mm
  • h
    11.8 mm
  • Tipo de brida compatible
    Brida dividida
  • Código SAE
    J518-61
Tapa para bridas SAE 6000 PSI 41.3 mm J518-62 6000 PEBD

10236048

Rango de precios
0,4685 € - 0,4451 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    41.3 mm
  • d
    41.3 mm
  • h
    8.7 mm
  • Tipo de brida compatible
    Brida dividida
  • Código SAE
    J518-62
Tapa para bridas SAE 3000 PSI 71.3 mm J518-61 3000 PEBD

10186466

Rango de precios
1,4995 € - 0,6782 €

Niveles de existencias
2094 En stock
Atributos
  • D
    71.3 mm
  • d
    71.3 mm
  • h
    14.8 mm
  • Tipo de brida compatible
    Brida dividida
  • Código SAE
    J518-61
Tapa para bridas SAE 3000 PSI 70.0 mm J518-61 3000 PEBD

10448670

Rango de precios
0,8003 € - 0,7603 €

Niveles de existencias
250 En stock
Atributos
  • D
    70.0 mm
  • d
    70.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Tipo de brida compatible
    Brida dividida
  • Código SAE
    J518-61
Tapa para bridas SAE 3000 PSI 84.0 mm J518-61 3000 PEBD

10186473

Rango de precios
3,0695 € - 1,3886 €

Niveles de existencias
1375 En stock
Atributos
  • D
    84.0 mm
  • d
    84.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Tipo de brida compatible
    Brida dividida
  • Código SAE
    J518-61
Tapa para bridas SAE 3000 PSI 33.7 mm J518-61 3000 PEBD

10186411

Rango de precios
0,384 € - 0,1737 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • D
    33.7 mm
  • d
    33.7 mm
  • h
    10.5 mm
  • Tipo de brida compatible
    Brida dividida
  • Código SAE
    J518-61
Tapa para bridas SAE 6000 PSI 63.5 mm J518-61 PEBD

10100387

Rango de precios
0,8584 € - 0,3887 €

Niveles de existencias
8540 En stock
Atributos
  • D
    63.5 mm
  • d
    63.5 mm
  • h
    14.0 mm
  • Tamaño de tubo compatible
    38.1 mm
  • Color
    Rojo
Tapa para bridas SAE 3000 PSI 50.7 mm J518-61 PEBD

10100318

Rango de precios
0,7045 € - 0,3186 €

Niveles de existencias
17600 En stock
Atributos
  • D
    50.7 mm
  • d
    50.7 mm
  • h
    10.7 mm
  • Tamaño de tubo compatible
    31.8 mm
  • Color
    Rojo
Tapa para bridas SAE 6000 PSI 41.3 mm J518-61 PEBD

10100356

Rango de precios
2,573 € - 1,1635 €

Niveles de existencias
9725 En stock
Atributos
  • D
    41.3 mm
  • d
    41.3 mm
  • h
    11.5 mm
  • Tamaño de tubo compatible
    19.0 mm
  • Color
    Rojo