Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los tapones cónicos con lengüeta de anilla están diseñados para una fácil extracción e instalación. Cuenta con un perfil cónico para una versatilidad adicional. Proporcionan protección contra daños, suciedad, humedad y corrosión. Cuenta con una lengüeta de anilla robusta para una mejor manipulación al retirar el tapón. El anillo también proporciona protección de pared cuando está completamente instalado.
Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRSTCFPCR
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | H | d2 | Medida de la rosca | d1 | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0702 € - 0,078 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
GAS 1/4"
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
0,0344 € - 0,0382 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,0772 € - 0,0858 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
GAS 3/8"
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
0,0702 € - 0,078 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.374 in
9.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
0,0351 € - 0,039 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0772 € - 0,0858 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
0,0738 € - 0,082 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
|
1.323 in
33.6 mm
|
||
0,0702 € - 0,078 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
0,1051 € - 0,1168 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.433 in
11.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,0772 € - 0,0858 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
0,1406 € - 0,1562 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,0351 € - 0,039 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,0982 € - 0,1091 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
0,1051 € - 0,1168 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
GAS 1/2"
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,1533 € - 0,1703 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
GAS 1"
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
0,0422 € - 0,0468 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
GAS 1/8"
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0729 € - 0,081 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
0,0982 € - 0,1091 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,0831 € - 0,0924 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
0,0882 € - 0,098 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
|
1.909 in
48.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar