Menu Search

Tapón de granallado

En stock

These Blasting Plugs are intended to mask blasting and wet paint applications. The inside pipe surface remains clean and is shielded from steel grit damage and impact.

When painting, it provides minimal shadowing and can endure high pressures, making it highly durable.

It incorporates a screwdriver slot for easy mounting and disassembly. It is resistant to temperatures ranging from -30C to +50C. It is commonly used in mechanical, construction, oil and gas, medicinal, and painting applications.

  • Dispone de una ranura para destornilladores con un tamaño de rosca de M16X12.
  • Puede soportar altas presiones y es duradero.
  • Resistente a temperaturas que oscilan entre -30 C y +50 C.
Material: PEBD Color: Rojo Código De La Serie: SRF0013

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
1 resultado
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca H h2 d1 h1 Compra
0,1021 € - 0,1123 € 963 En stock
M16
27.0 mm
21.5 mm
14.1 mm
12.0 mm
Tapón de granallado Rosca métrica M16 x 2.0 PEBD Rojo

10106457

Rango de precios
0,1123 € - 0,1021 €

Niveles de existencias
963 En stock
Atributos
  • D
    16.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • h1
    12.0 mm
  • h2
    21.5 mm
  • d1
    14.1 mm