Menu Search

Tapones ahusados para altas temperaturas

En stock

Los tapones cónicos para altas temperaturas protegen y enmascaran los componentes durante la pintura, el chorro de arena, el procesamiento químico abrasivo y durante la exposición a altas temperaturas (de hasta +218ºC para piezas de EPDM y 316 C para piezas de silicona). La forma cónica permite que el tapón se expanda y se adapte al contorno del orificio, a medida que se calienta.Disponibles como tapas macizas o con núcleo hueco para facilitar la compresión y adaptarse a orificios roscados o no roscados.Estos tapones reutilizables vienen en un material de silicona de alta temperatura de primera calidad o en un material económico de EPDM de temperatura reducida.Se utiliza en aplicaciones químicas, de mecanizado y en equipos industriales. Material: EPDM, Silicona, GTP Color: Negro, Natural, Amarillo, Azul, Verde, Morado, Naranja, Rosa, Rojo Código De La Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
163 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 Color d2 Material H Pestaña del dedo Tipo Compra
4,8177 € - 5,0717 € 150 En stock
31.0 mm
Natural
39.0 mm
Silicona
25.0 mm
Sin lengüeta
3
1,2937 € - 1,3615 € 1195 En stock
19.8 mm
Natural
25.4 mm
Silicona
25.4 mm
Sin lengüeta
3
10242377 0,1597 € - 0,1681 € 82397 En stock
1.6 mm
Natural
4.8 mm
Silicona
15.9 mm
Sin lengüeta
3
0,1718 € - 0,1809 € 122210 En stock
1.6 mm
Natural
4.8 mm
Silicona
19.1 mm
Sin lengüeta
3
1,1968 € - 1,2593 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.3 mm
Natural
23.8 mm
Silicona
25.4 mm
Sin lengüeta
3
2,6265 € - 2,7641 € 1029 En stock
50.0 mm
Negro
63.0 mm
EPDM
25.0 mm
Sin lengüeta
3
20,3002 € - 21,3766 € 8 En stock
76.2 mm
Natural
88.9 mm
Silicona
38.1 mm
Sin lengüeta
6 - Abierto
0,0785 € - 0,0826 € 48898 En stock
0.6 mm
Negro
2.0 mm
EPDM
52.9 mm
Sin lengüeta
5
0,8794 € - 0,9256 € 11980 En stock
15.5 mm
Verde
20.0 mm
Silicona
16.0 mm
Sin lengüeta
2
0,2856 € - 0,3005 € 54619 En stock
4.8 mm
Natural
8.7 mm
Silicona
25.4 mm
Sin lengüeta
2
0,2436 € - 0,2563 € 14301 En stock
4.8 mm
Amarillo
8.7 mm
Silicona
15.9 mm
Sin lengüeta
2
0,1597 € - 0,1681 € 87394 En stock
1.6 mm
Azul
4.8 mm
Silicona
15.9 mm
Sin lengüeta
2
63,827 € - 67,1848 € 18 En stock
88.9 mm
Natural
127.0 mm
Silicona
50.8 mm
Sin lengüeta
6 - Abierto
42,4081 € - 44,636 € 20 En stock
82.6 mm
Natural
101.6 mm
Silicona
38.1 mm
Sin lengüeta
6 - Abierto
3,8835 € - 4,088 € 1722 En stock
50.0 mm
Negro
62.7 mm
EPDM
25.4 mm
Sin lengüeta
3
1,5155 € - 1,595 € 894 En stock
36.0 mm
Negro
43.0 mm
EPDM
25.0 mm
Sin lengüeta
3
0,2395 € - 0,252 € 2137 En stock
3.2 mm
Natural
9.5 mm
Silicona
31.8 mm
Sin lengüeta
3
3,3021 € - 3,4766 € 1000 En stock
47.6 mm
Negro
56.0 mm
EPDM
25.4 mm
Sin lengüeta
3
0,2951 € - 0,3106 € 30843 En stock
6.4 mm
Rojo
11.1 mm
Silicona
25.1 mm
Sin lengüeta
3
0,272 € - 0,2863 € 98 En stock
3.2 mm
Negro
12.7 mm
GTP
50.8 mm
Sin lengüeta
3
  • de 9
Tapón de enmascaramiento ahusado 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm Silicona Natural

10186077

Rango de precios
5,0717 € - 4,8177 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón de enmascaramiento ahusado 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Silicona Natural

10242445

Rango de precios
1,3615 € - 1,2937 €

Niveles de existencias
1195 En stock
Atributos
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón de enmascaramiento ahusado 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silicona Natural

10242377

Rango de precios
0,1681 € - 0,1597 €

Niveles de existencias
82397 En stock
Atributos
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón de enmascaramiento ahusado 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silicona Natural

10248942

Rango de precios
0,1809 € - 0,1718 €

Niveles de existencias
122210 En stock
Atributos
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón de enmascaramiento ahusado 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silicona Natural

10374399

Rango de precios
1,2593 € - 1,1968 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón de enmascaramiento ahusado 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm EPDM Negro

10249703

Rango de precios
2,7641 € - 2,6265 €

Niveles de existencias
1029 En stock
Atributos
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón de enmascaramiento ahusado 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silicona Natural

10293171

Rango de precios
21,3766 € - 20,3002 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Material
    Silicona
Tapones ahusados 0.6 mm 2.0 mm 52.9 mm EPDM Negro

10287613

Rango de precios
0,0826 € - 0,0785 €

Niveles de existencias
48898 En stock
Atributos
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    52.9 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Material
    EPDM
Tapón de enmascaramiento ahusado 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silicona Verde

10293294

Rango de precios
0,9256 € - 0,8794 €

Niveles de existencias
11980 En stock
Atributos
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón de enmascaramiento ahusado 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silicona Natural

10288634

Rango de precios
0,3005 € - 0,2856 €

Niveles de existencias
54619 En stock
Atributos
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón de enmascaramiento ahusado 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silicona Amarillo

10288627

Rango de precios
0,2563 € - 0,2436 €

Niveles de existencias
14301 En stock
Atributos
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Estándar de rosca
    UNF
Tapón de enmascaramiento ahusado 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silicona Azul

10288573

Rango de precios
0,1681 € - 0,1597 €

Niveles de existencias
87394 En stock
Atributos
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón de enmascaramiento ahusado 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silicona Natural

10293195

Rango de precios
67,1848 € - 63,827 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Material
    Silicona
Tapón de enmascaramiento ahusado 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silicona Natural

10293188

Rango de precios
44,636 € - 42,4081 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Estándar de rosca
    BSP
Tapón de enmascaramiento ahusado 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm EPDM Negro

10249598

Rango de precios
4,088 € - 3,8835 €

Niveles de existencias
1722 En stock
Atributos
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón de enmascaramiento ahusado 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm EPDM Negro

10249673

Rango de precios
1,595 € - 1,5155 €

Niveles de existencias
894 En stock
Atributos
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón de enmascaramiento ahusado 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm Silicona Natural

10192177

Rango de precios
0,252 € - 0,2395 €

Niveles de existencias
2137 En stock
Atributos
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Material
    Silicona
Tapón de enmascaramiento ahusado 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm EPDM Negro

10249581

Rango de precios
3,4766 € - 3,3021 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Estándar de rosca
    Métrica
Tapón de enmascaramiento ahusado 6.4 mm 11.1 mm 25.1 mm Silicona Rojo

10192191

Rango de precios
0,3106 € - 0,2951 €

Niveles de existencias
30843 En stock
Atributos
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Material
    Silicona
Tapón de enmascaramiento ahusado 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm GTP Negro

10241455

Rango de precios
0,2863 € - 0,272 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Pestaña del dedo
    Sin lengüeta
  • Material
    GTP